Configurator voor het individueel markeren van coderingsmaterialen

22-04-2025
MARKING Configurator geopend op PC-monitor

Met de coderingsoplossing Marking Configurator van Phoenix Contact kunnen individueel gemarkeerde coderingsmaterialen worden besteld voor de codering van klemmen, aders en kabels alsook apparaten en systemen. De configurator wordt gekenmerkt door een hoge mate van gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit in het individuele ontwerp van coderingsoplossingen. Het bestelproces is eenvoudig, transparant en volledig gedigitaliseerd – zelfs voor kleine hoeveelheden.

Er zijn veel verschillende vereisten voor industriële codering. Dit geldt niet alleen voor eisen aan toepassingsgebieden, montagetechnieken of de duurzaamheid van een individuele markeringen, maar ook aan het productie- en inkoopproces voor markeringsmaterialen. In het geval dat het juiste markeringssysteem niet beschikbaar is in de productie, orderpieken moeten worden verwerkt of onderhoudswerkzaamheden moeten worden overbrugd, kunnen kant-en-klare markeringen eenvoudig worden besteld met de Marking Configurator. Meer dan 2000 standaardmaterialen van Phoenix Contact zijn beschikbaar voor aangepaste markering om aan specifieke vereisten te voldoen. Intuïtieve en efficiënte bewerkingsfuncties met een contextgevoelige menustructuur maken de online configurator gebruiksvriendelijk. Hij bevat uitgebreide ontwerpmogelijkheden voor tekst, afbeeldingen, logo's, symbolen, barcodes en meer. Door een digitaal beeld van de individuele markering weer te geven, kunnen fouten worden vermeden. Projecten kunnen gemakkelijk worden opgeslagen en opgeroepen via het projectoverzicht "My Solutions" om opnieuw te worden besteld. Het end-to-end gedigitaliseerde en transparante bestelproces voor op maat gemaakte en kant-en-klare markeeroplossingen zonder de noodzaak van intern printen belooft een hoge mate van flexibiliteit en efficiëntie.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications