Verbeterde veiligheid door draadfoutdetectie

22-04-2025
Weerstandsnetwerk voor naderingsschakelaars met scheidingsversterker MINI Analog Pro

Op basis van het nieuwe weerstandsnetwerk van Phoenix Contact kunnen potentiaalvrije contacten en naderingsschakelaars in combinatie met ingangsmodules conform NAMUR IEC/EN 60947-5-6 worden gebruikt voor draadfoutdetectie. Dit blijkt onmisbaar te zijn in toepassingen met hoge veiligheidseisen.

Met behulp van Push-in Technology kan het weerstandsnetwerk snel en eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande bekabeling. De compacte behuizing maakt flexibele installatie mogelijk, zelfs in krappe ruimtes zoals kabelgoten of kleine zenderbehuizingen. Dankzij de verklaring "Simple Apparatus" voor eenvoudige bedrijfsmiddelen die geen ontstekingsbron vormen, is het weerstandsnetwerk ook geschikt voor gebruik in potentieel explosiegevaarlijke omgevingen.

De praktische en efficiënte oplossing voor draadfoutdetectie is ideaal voor uitrusting achteraf en het verbeteren van de veiligheid in industriële toepassingen.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications