Multifunctionele veiligheidsrelais: twee beveiligingsfuncties in één apparaat

22-04-2025
Multifunctioneel veiligheidsrelais PSRuni L

Met het multifunctionele veiligheidsrelais PSRuni van Phoenix Contact kunnen tot twee veiligheidsfuncties met slechts één apparaat worden bewaakt. De vele veiligheidsfuncties maken een flexibele configuratie en aanpassing aan individuele vereisten mogelijk.

Het veiligheidsrelais biedt een flexibele en multifunctionele veiligheidsoplossing voor talrijke toepassingen. Met PSRuni wordt de configuratie rechtstreeks op het apparaat uitgevoerd, waardoor het gemakkelijk kan worden aangepast aan specifieke vereisten. Compatibiliteit met talloze sensoren en actoren maakt naadloze integratie in bestaande systemen mogelijk. Het veiligheidsrelais is geschikt voor het bewaken van bijvoorbeeld noodstop-knoppen, veiligheidsdeuren en lichtschermen.

Naast de multifunctionaliteit en het gebruik in zowel enkel- als dubbelkanaals bedrijf, voldoet het veiligheidsrelais PSRuni aan hoge veiligheidsnormen tot SIL 3 en PL e. Met zijn functie voor automatische of handmatige bewaakte start, de Push-in-aderaansluiting en eenvoudige installatie en onderhoud is het apparaat uiterst gebruiksvriendelijk.

"Met het nieuwe veiligheidsrelais PSRuni bieden we onze klanten een flexibele en betrouwbare oplossing die voldoet aan de toenemende eisen voor machineveiligheid", zegt Yasin Yasar, productmanager bij Phoenix Contact. "De focus ligt op ruimtebesparing en intuïtieve bediening."

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications