Configureerbare bovenste behuizingsdelen BC 35,6 en BC 53,6 voor Push-in-aansluiting

21-01-2025
Elektronicabehuizingen BC 35,6 en BC 53,6 met Push-in-aansluiting

Phoenix Contact breidt de BC-serie modulaire behuizingen uit met bovenste behuizingsdelen in breedtes van 35,6 en 53,6 mm. Dit betekent dat er nu configureerbare bovenste delen beschikbaar zijn voor bouwbreedtes van 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm en 161,6 mm.

Door de printklemmen van de SPT-THR-series te gebruiken, profiteren gebruikers van de handige bediening van de Push-in-aansluittechniek aan de voorkant van de behuizing.

De montagerailbehuizingen conform de norm zijn geschikt voor gebruik in installatieverdelers volgens DIN 43880. Om op alle vereisten van het apparaat te kunnen reageren, kan elke behuizingskamer via de online configurator specifiek worden ontworpen. Als apparaatontwikkelaar bespaart u kostbare tijd, omdat het design van de configureerbare bovenste delen reeds perfect is afgestemd op de Push-in-printklemmen van de SPT-THR-series 1,5 en 2,5. De bovenste delen met een breedte van 53,6 mm bieden ruimte voor maximaal 48 polen van 1,5 mm² of maximaal 16 polen van 2,5 mm². De Push-in-aansluiting aan de voorzijde maakt de comfortabele bekabeling zonder gereedschap mogelijk en zorgt voor een permanente en trillingsbestendige aansluiting. De bovenste behuizingsdelen zijn voorbereid voor gebruik met de KNX-bus.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications