Compacte industriële panel-PC's

12-11-2024
VL3 PPCS - compacte industriële panel-PC's

Phoenix Contact breidt zijn productenprogramma uit op het gebied van HMI en industriële computers. De compacte panel-PC's in de VL3 PPCS-productfamilie overbruggen de kloof tussen de TP 6000 en WP 6000 HMI-panels en de industriële computers in de VL3-box- en panel-PC-serie.

De nieuwe apparaten hebben zowel hetzelfde uiterlijk aan voorzijde als dezelfde mechanische afmetingen als de genoemde HMI's. Dit maakt de inbouw eenvoudiger en er is geen herkenbaar verschil in de bediening. De kerntechnologie van de nieuwe panel-PC's komt overeen met die van de compacte box-PC's in de VL3 UPC-productfamilie. Installatiebouwers en gebruikers profiteren daarbij van de hoge schaalbaarheid tussen de productfamilies en het hergebruik van reeds beproefde technologie. Dankzij de connectiviteit en diverse uitbreidingsmogelijkheden zijn de compacte panel-PC's geschikt voor elke toepassing.

De VL3 PPCS biedt de flexibiliteit van een panel-PC voor high-end-visualisatie en IIOT-Edge-taken. De compacte vormfactor maakt installatie in kleine behuizingen met een geringe inbouwdiepte mogelijk. Het industriële design omvat passieve koeling, solid-state-datageheugens en touchscreens die met handschoenen kunnen worden bediend. Deze panel-PC breidt het VL3-panel-PC-productenprogramma uit met in totaal vijf beeldschermformaten.

De VL3-PPCS-apparaten met een 12"-scherm hebben een configureerbare bewegingssensor. Hierdoor kan het display automatisch worden uitgeschakeld, wanneer er geen bedieningspersoneel aanwezig is. Dit bespaart energie en verlengt de levensduur van het scherm.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management