Slimme schakelingsopbouw met minimaal benodigde ruimte in de schakelkast
Het gebruik van meeretageklemmen biedt enorme besparingsmogelijkheden wat betreft de benodigde ruimte in de schakelkast. De nieuwe, zeer compacte vieretageklemmenstrook PT 2,5-4L met Push-in Technology van Phoenix Contact is een ruimtebesparende oplossing voor het monteren van klemmenstroken.
Met een breedte van slechts 5,2 mm omvat de productfamilie doorvoer-, scheidings- en messcheidingsklemmen, evenals verschillende functievarianten die een compacte integratie van functionele connectoren en componenten mogelijk maken. Met een nominale doorsnede van 2,5 mm² en een nominale stroom van 24 A bij een nominale spanning van 800 V dekken de klemmen een breed toepassingsgebied. De directe insteektechniek zonder gereedschap bespaart tijd bij de aderaansluiting, terwijl de compacte bouwvorm een efficiënte bekabeling in een beperkte ruimte mogelijk maakt. Dankzij de veerconstructie bieden de klemmen hoge aderuittrekkrachten en de functieschachten zorgen op elk niveau voor een hoge mate van flexibiliteit. Ze maken zowel verticale als horizontale potentiaalverdeling en de opname van verschillend testtoebehoren mogelijk. Bovendien zijn de klemmen voorzien van grote markeringsvlakken, zodat elk niveau afzonderlijk kan worden gemarkeerd en er voor een optimaal overzicht wordt gezorgd. De nieuwe vieretageklemmen maken deel uit van het aansluitklemmensysteem CLIPLINE complete en zijn daardoor compatibel met het gestandaardiseerde toebehoren van Phoenix Contact, waardoor de logistieke kosten dalen.