De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

Geautomatiseerde codering van complete klemmenstroken in één processtap

22-04-2024
Thermische rolprinter met THERMOMARK E.VARIO-applicator voor het markeren van volledige klemmenstroken

Met de thermische rolprinter Thermomark E.VARIO van Phoenix Contact kan tot 70 procent tijd worden bespaard. De applicator maakt deel uit van de nieuwe THERMOMARK E SERIES. Het modulaire systeem combineert een hoogwaardige thermische rolprinter met vier verschillende applicators.

Met slechts twee materialen in eindeloosformaat voor hoge en vlakke markeringsgroeven markeert de printer complete klemmenstroken. Tegelijkertijd wordt het eindeloosmateriaal afzonderlijk op de juiste rastermaat gesneden. Onafhankelijk van het aantal verschillende rastermaten kunnen alle breedten tussen 3,5 en 1000 mm worden gerealiseerd. De perforatiesneden worden automatisch toegewezen op basis van de gegevens van de engineeringssoftware.

Dankzij het geautomatiseerde proces biedt het nieuwe systeem eenvoudige bediening en een constant hoge kwaliteit bij het markeren van klemmenstroken.

Perscontact
Eva von der Weppen | Corporate Communications