Mobiele thermische printer voor veelzijdige coderingsoplossingen

21-05-2024
Mobiele thermische kaartprinter THERMOMARK PRIME 2.0

De mobiele thermische printer Thermomark Prime 2.0 van Phoenix Contact kan veelzijdig worden gebruikt. Het compacte apparaat is zowel geschikt voor centraal gebruik in een markeercel als voor direct coderen in de toepassingsomgeving. Dit maakt een efficiënte en flexibele vormgeving van werkprocessen mogelijk en biedt een groot voordeel, vooral bij uitgebreide installaties.

De thermische printer kan meer dan zeshonderd markeringsmaterialen markeren voor verschillende toepassingsgebieden in de industriële codering. Dankzij de beproefde thermotransferprinttechnologie worden klemmen, aders en kabels evenals apparaten en installaties nauwkeurig en duurzaam gecodeerd. De standalone printer maakt het markeren van materialen in kaart- en matformaat van hoge kwaliteit in minder dan 8 s mogelijk. De Thermomark Prime 2.0 kan gemakkelijk markeringsoplossingen voor mobiel coderen direct in de toepassingsomgeving maken met behulp van de geïntegreerde MARKING system app-software. Gegevensinvoer gaat eenvoudig en intuïtief via het 7"-touchkleurendisplay van de printer. De vervangbare, krachtige accu en eenvoudige materiaal- en inktlintwisseling zorgen ervoor dat de printer klaar is voor gebruik, waar hij ook nodig is. De automatische druklint-, magazijn- en materiaalherkenning voorkomt misdrukken. Voor gecentraliseerd gebruik, bijvoorbeeld in een markeercel, kan de Thermomark Prime 2.0 eenvoudig worden bestuurd en beheerd via de markeringssoftware van Phoenix Contact. De software biedt uitgebreide vormgevingsmogelijkheden, een overzichtelijke gebruikersinterface en krachtige interfaces voor het efficiënt importeren van gegevens uit E-CAD-systemen.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications