Push-in-printklemmen voor elektronicabehuizing BC 17,8

21-01-2025
Push-in-printklemmen voor BC 17,8

Phoenix Contact breidt de aansluitmogelijkheden voor elektronicabehuizingen van de BC-serie uit. Voor het eerst zijn Push-in-printklemmen van de FKDSO 1,5- en FKDSO 2,5-serie voor de BC 17,8 (1 TE) verkrijgbaar.

Met de printklemmen van de FKDSO 1,5- en FKDSO 2,5-serie realiseren gebruikers door max. 16 polen per module toekomstbestendige applicaties in de gebouwenautomatisering. Het onderling afgestemde behuizing- en aansluitsysteem bespaart apparaatontwikkelaars tijd tijdens het design-in. De printklemmen met een raster van 3,5 mm (FKDSO 1,5) en 5 mm (FKDSO 2,5) zijn gedimensioneerd voor stromen tot 22 A. Er zijn drie- en vierpolige klemmen beschikbaar, die gemakkelijk kunnen worden gecombineerd in een bovendeel. De indeling van de klemmen orthogonaal t.o.v. de printplaat zorgt voor optimale toegankelijkheid tot in spanningsrails gemonteerde apparaten. De Push-in-aansluiting maakt eenvoudige aansluiting zonder gereedschap mogelijk. De bediening is eenvoudig en veilig dankzij de contrasterende bedieningsknop. De gedefinieerde contactkracht van de Push-in-aansluiting zorgt voor een langdurig stabiel en trillingsbestendig contact.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications