PCB 단자대

PCB 단자대

PCB 단자대를 사용하면 신호, 데이터 및 전원을 PCB에 쉽고 안전하게 전송할 수 있습니다. 이 단자대는 수많은 산업과 시장의 다양한 애플리케이션은 물론 Industrie 4.0 애플리케이션에 적합합니다. 피닉스컨택트의 XS - XXL 제품 라인용 COMBICON 제품군에는 2.5 mm 간격의 소형 PCB 단자대에서 20 mm 간격의 전원 레벨 단자에 이르는 제품이 포함되어 있습니다.

Go to Product Detail Page for item 1135337
SPT-THR 2,5/ 5-V-5,0 P20 R44 - PCB 단자대
SPT-THR 2,5/ 5-V-5,0 P20 R44 - PCB 단자대
1135337

출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 32 A, 정격전압(III/2): 400 V, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 전위 수: 5, 행 수: 1, 행당 핀 수: 5, 제품군: SPT 2,5/..-V-THR, 간격: 5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: THR 솔더링 / 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 90 °, 색상: 검정색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2 mm, 전위당 납땜 핀 수: 2, 포장 타입: 44 mm 폭 테이프

Go to Product Detail Page for item 1706235
IDC 0,3/ 8-3,81 - PCB 단자대
IDC 0,3/ 8-3,81 - PCB 단자대
1706235

출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 5 A, 정격전압(III/2): 160 V, 정격 케이블 사이즈: 0.34 mm2, 전위 수: 8, 행 수: 1, 행당 핀 수: 8, 제품군: IDC 0,3, 간격: 3.81 mm, 연결 방법: IDC 연결방식, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.4 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

Go to Product Detail Page for item 1712708
MKDS 3/ 8-5,08 - PCB 단자대
MKDS 3/ 8-5,08 - PCB 단자대
1712708

출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 24 A, 정격전압(III/2): 400 V, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 전위 수: 8, 행 수: 1, 행당 핀 수: 8, 제품군: MKDS 3, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: L 슬롯, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 포장 타입: 카드보드에 포장됨. 이 제품을 정렬하여 다른 수의 포지션을 만들 수 있습니다!

Go to Product Detail Page for item 1751493
SPTA 1,5/ 4-3,81 - PCB 단자대
SPTA 1,5/ 4-3,81 - PCB 단자대
1751493

출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 17.5 A, 정격전압(III/2): 160 V, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 전위 수: 4, 행 수: 1, 행당 핀 수: 4, 제품군: SPTA 1,5/, 간격: 3.81 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 45 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.4 mm, 전위당 납땜 핀 수: 2, 포장 타입: 카드보드에 포장됨. CAT5에 적합

Go to Product Detail Page for item 1823243
SPT-THR 1,5/ 7-V-3,5 P20 R44 - PCB 단자대
SPT-THR 1,5/ 7-V-3,5 P20 R44 - PCB 단자대
1823243

출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 17.5 A, 정격전압(III/2): 160 V, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 전위 수: 7, 행 수: 1, 행당 핀 수: 7, 제품군: SPT 1,5/..-V-THR, 간격: 3.5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: THR 솔더링 / 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 90 °, 색상: 검정색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2 mm, 전위당 납땜 핀 수: 2, 포장 타입: 44 mm 폭 테이프

Go to Product Detail Page for item 1823010
SPT-THR 1,5/ 6-H-5,0 P26 - PCB 단자대
SPT-THR 1,5/ 6-H-5,0 P26 - PCB 단자대
1823010

출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 17.5 A, 정격전압(III/2): 320 V, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 전위 수: 6, 행 수: 1, 행당 핀 수: 6, 제품군: SPT 1,5/..-H-THR, 간격: 5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: THR 솔더링 / 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 검정색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2.6 mm, 전위당 납땜 핀 수: 2, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

Go to Product Detail Page for item 1790526
FFKDSA/V1-5,08- 2 - PCB 단자대
FFKDSA/V1-5,08- 2 - PCB 단자대
1790526

출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 15 A, 정격전압(III/2): 400 V, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 전위 수: 2, 행 수: 1, 행당 핀 수: 2, 제품군: FFKDS(A)/V1, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 90 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.4 mm, 전위당 납땜 핀 수: 2, 포장 타입: 카드보드에 포장됨. 끝 단자대에 고정 핀이 있는 항목

Go to Product Detail Page for item 1725068
PTDA 1,5/14-3,5 - PCB 단자대
PTDA 1,5/14-3,5 - PCB 단자대
1725068

출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 17.5 A, 정격전압(III/2): 240 V, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 전위 수: 14, 행 수: 1, 행당 핀 수: 14, 제품군: PTDA 1,5/, 간격: 3.5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 45 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 2, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

Go to Product Detail Page for item 1700354
FRONT 2,5-V/SA 5/ 5 - PCB 단자대
FRONT 2,5-V/SA 5/ 5 - PCB 단자대
1700354

출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 24 A, 정격전압(III/2): 400 V, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 전위 수: 5, 행 수: 1, 행당 핀 수: 5, 제품군: FRONT 2,5-V/SA 5, 간격: 5 mm, 연결 방법: 전면부 스크류 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 90 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 2, 포장 타입: 카드보드에 포장됨. 이 제품을 정렬하여 다른 수의 포지션을 만들 수 있습니다!

Go to Product Detail Page for item 1988150
PT 2,5/ 7-7,5-H - PCB 단자대
PT 2,5/ 7-7,5-H - PCB 단자대
1988150

출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 32 A, 정격전압(III/2): 800 V, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 전위 수: 7, 행 수: 1, 행당 핀 수: 7, 제품군: PT 2,5/..-H, 간격: 7.5 mm, 연결 방법: 전선 보호기를 사용한 스크류 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 4.1 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

이점

  • 컴팩트 설계: 작은 PCB 단자대 치수에서 높은 수준의 연결 편의성 및 다양한 애플리케이션 가능
  • 장치 전면부에 손쉽게 통합: 일관된 설계 및 하우징과 같은 높이의 터미네이션을 통한 비용 효율적인 패널 피드스루
  • 프로세스 최적화 패키징: 자동 기계에 최적화된 테이프-온-릴, 튜브 및 트레이 패키징을 사용해 생산 시간 및 프로세스 비용 감소
  • 다중 행 배열: PCB에서 매우 높은 연결 밀도가 가능한 앵글 전선 아웃렛이 있는 제품
  • 통합 테스트 지점: 배선 또는 기타 액세서리를 제거하지 않고 편리하게 측정

주요 기능 개요

피닉스컨택트는 애플리케이션을 위한 올바른 PCB 단자대를 제공합니다. 고유한 피닉스컨택트 포트폴리오의 이점을 누리십시오.

PCB 단자대

케이블 사이즈 0.14 mm²(AWG 26) - 95 mm²(AWG 3/0)
전류 최대 232 A(IEC)/200 A(UL B, C)
전압 최대 1000 V(IEC)/600 V(UL B, C)
연결 기술 다양한 연결 방향을 위한 스크류, 스프링 및 IDC 연결
간격 2.5 - 20 mm
솔더링 프로세스 웨이브, THR 및 SMT 솔더링
PC에서 PCB 단자대용 구성기를 사용하는 사람

PCB 단자대용 구성기

표준 항목에서 원하는 PCB 단자대 버전을 구성하십시오. 피닉스컨택트의 확장된 포트폴리오를 사용하여 색상, 인쇄 및 코딩에 따라 원하는 제품을 선택하십시오.

다양한 제품 오버레이가 있는 제품 탐색기를 태블릿에서 보고 있는 두 명의 직원

제품 탐색기 포괄적인 포트폴리오에 대한 개요 확인

장치 연결을 위한 PCB 단자대, 커넥터 및 전자 하우징에 대한 명확한 정보를 빠르게 확인하십시오. 제품군이 다양한 제품 그룹으로 구분되어 있는 제품 탐색기가 도움이 될 것입니다.

장치 연결을 위한 피닉스컨택트 GameChangers

장치 연결을 위한 GameChangers

기존의 성능을 뛰어넘는 완전히 새로운 차원의 GameChangers가 여러분의 애플리케이션을 한 단계 더 높은 성공 궤도로 끌어올릴 수 있습니다.

흙, 식물 그리고 피닉스컨택트 제품을 들고 있는 두 손

바이오 기반 제품

피닉스컨택트는 더 나은 미래를 위한 기술과 솔루션을 개발합니다. 기후 보호와 이산화탄소와 같은 환경 오염 물질은 피닉스컨택트의 지속 가능성 전략의 가장 중요한 출발점입니다. 예를 들어, 피닉스컨택트는 최초로 제품군을 바이오 기반 플라스틱으로 전환하고 있습니다.

SPE PCB 단자대 애플리케이션

기존 PCB 연결 기술을 사용한 데이터 전송에 대한 백서 산업용 애플리케이션을 위한 경제적이고 강력한 데이터 연결

산업 통신 분야에서 안정적인 고성능 데이터 전송의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. RJ45 및 M12와 같은 표준화된 커넥터가 널리 사용되고 있지만, 제한된 공간과 높은 기계적 요구 사항으로 인해 대체 솔루션이 필요한 경우가 많이 있습니다. PCB 단자대는 이와 관련하여 흥미로운 가능성을 제시합니다. 그렇다면 신호 무결성, 전송 속도, 전자기적 적합성은 어떨까요? 기본 사항, 영향을 미치는 요인, 실용적인 팁에 대해 자세히 알아보십시오.

신제품

앵글 SPTA-THR 2,5 시리즈 THR PCB 단자대
COMBICON 포트폴리오의 SPE PCB 단자대

2.5 mm²의 앵글 THR PCB 단자대

푸쉬-인 스프링 연결을 사용한 빠른 연결

SPTA-THR 2,5 시리즈의 PCB 단자대에 자동화된 조립 프로세스를 위한 리플로우 납땜용 앵글 버전이 포함되었습니다. 앵글 연결 방식의 PCB 단자대는 PCB의 다중 행 배열에 특히 적합합니다.

주요 기능

  • 최대 32 A의 전류
  • 최대 400 V의 전압
  • 케이블 사이즈: 0.2 - 4 mm²
  • 건격: 5.0 mm
  • 2 - 12핀
  • 박스 또는 테이프-온-릴 포장으로 제공

이점

  • 공구가 필요 없는 시간 절약형 푸쉬-인 스프링 연결
  • 접점의 안정성을 오랫동안 보장하는 접촉력
  • 색상 코딩된 액추에이터 푸시 버튼을 통한 직관적인 작동
  • 직각 방향 연결로 인해 PCB에서 다중 행 배열 가능
  • SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨

COMBICON 포트폴리오의 SPE PCB 단자대

Single Pair Ethernet용 연결 기술

SPE(Single pair Ethernet)는 Industry 4.0 및 IIoT 애플리케이션 실현을 위한 강력한 기술입니다. COMBICON 포트폴리오의 PCB 단자대는 명확한 색상 코딩과 직관적인 조작을 특징으로 합니다.

주요 기능

  • 스크류 및 푸쉬-인 연결 기술
  • 간격: 3.5 to 5.08 mm
  • 연결 방향: 0°, 45° 및 90°
  • 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm²(26 AWG - 12 AWG)
  • PoDL(Power over Data Line) 애플리케이션에 적합

이점

  • 명확한 색상 코딩으로 직관적인 처리
  • 필드 장치의 빠르고 쉬운 통합
  • 장치의 공간 절약을 위한 연결 기술(소형화)
  • 차폐 및 비차폐 SPE 케이블에 적합
  • 테스트 및 확인된 최대 1,000Mbps의 데이터 속도

COMBICON 제품군의 모든 제품군 애플리케이션을 위한 완벽한 PCB 단자대를 선택하십시오. 피닉스컨택트의 포트폴리오에는 XS 제품 라인의 소형 단자대에서 XXL 제품 라인의 전원 레벨 단자에 이르는 제품이 포함되어 있습니다.

XS 제품 라인 PCB 단자대
S 제품 라인 PCB 단자대
M 제품 라인 PCB 단자대
L 제품 라인 PCB 단자대
XL 제품 라인 PCB 단자대
XXL 제품 라인 PCB 단자대
XS 제품 라인 PCB 단자대

주요 기능

  • 2.5 - 3.81 mm 간격용
  • 스크류, 스프링 및 IDC 연결을 사용한 연결 기술
  • 웨이브, THR 및 SMT 솔더링을 통한 조립
  • 다양한 연결 및 작동 방향
  • TWIN 연결 및 통합 테스트 옵션이 있는 제품

S 제품 라인 PCB 단자대

주요 기능

  • 3.5 - 7.62 mm 간격용
  • 스크류 및 스프링 연결을 사용한 연결 기술
  • 웨이브, THR 및 SMT 솔더링을 통한 조립
  • 다양한 연결 및 작동 방향과 다단 버전
  • Ex 승인을 획득한 TWIN 연결 및 통합 테스트 옵션이 있는 제품

M 제품 라인 PCB 단자대

주요 기능

  • 5.0 - 7.62 mm 간격용
  • 스크류 및 스프링 연결을 사용한 연결 기술
  • 웨이브 및 THR 솔더링을 통한 조립
  • 다양한 연결 및 작동 방향과 다단 버전
  • Ex 승인을 획득한 TWIN 연결 및 통합 테스트 옵션이 있는 제품
  • 스크류 및 스프링 연결방식이 적용된 동일한 모양의 단자대

L 제품 라인 PCB 단자대

주요 기능

  • 6.35 - 12.7 mm 간격용
  • 스크류 및 스프링 연결을 사용한 연결 기술
  • THR 솔더링을 통한 조립
  • 다양한 연결 및 작동 방향
  • 통합 테스트 옵션이 있는 제품
  • 스크류 및 스프링 연결방식이 적용된 동일한 모양의 단자대

XL 제품 라인 PCB 단자대

주요 기능

  • 10.15 - 15 mm 간격용
  • 스크류 및 스프링 연결을 사용한 연결 기술
  • THR 솔더링을 통한 조립
  • 다양한 연결 및 작동 방향
  • 통합 테스트 옵션이 있는 제품
  • 스크류 및 스프링 연결방식이 적용된 동일한 모양의 단자대

XXL 제품 라인 PCB 단자대

주요 기능

  • 17.5 - 20 mm 간격용
  • 스크류 연결을 사용한 연결 기술
  • THR 솔더링을 통한 조립
  • 통합 테스트 옵션이 있는 제품

Industry 4.0용 TWIN 설계 PCB 단자대

동일한 모양의 TWIN 설계 PCB 단자대는 동일한 크기와 핀 연결을 특징으로 하며 Industry 4.0의 유연한 요구 사항 및 장치 설계에 적합합니다. 스크류 연결 또는 스프링 연결을 포함하여 이 단자대는 사물 인터넷의 장치 설계에 적합한 연결 기술을 갖추고 있습니다.

설치 높이가 낮은 SPTAF 1 시리즈 PCB 단자대

SPTAF 1 PCB 단자대의 낮은 설치 높이는 빌딩 기술 및 플랫 모듈에 이상적입니다. 45° 케이블 연결 퍼넬과 다양한 푸쉬 버튼 버전으로 인해 빠르고 쉬운 설치가 가능합니다. 푸쉬-인 기술을 사용하면 최대 AWG 16의 단선 및 연선을 PCB에 실용적 및 안정적으로 연결할 수 있습니다.

E-paper
전체 포트폴리오 개요

500페이지가 넘는 전자 제품 카탈로그에서 COMBICON 포트폴리오의 제품 다양성을 자세히 살펴보십시오. 이를 통해 애플리케이션의 신호 및 데이터 전송에 가장 적합한 연결 기술을 항상 찾을 수 있을 것입니다.

e-catalog 열기
다양한 PCB 단자대, PCB 커넥터 및 고전류 피드스루 단자대

다양한 애플리케이션에 적합 PCB 단자대는 광범위한 애플리케이션을 위한 다목적 연결 솔루션을 제공합니다. 다음과 같은 산업 분야에서 사용됩니다.

PCB 연결 기술이 적용된 주파수 컨버터
PCB 연결 기술이 적용된 컨트롤러
PCB 연결 기술이 적용된 파워 서플라이
PCB 연결 기술이 적용된 신호 컨버터
PCB 연결 기술이 적용된 버스 커플러
PCB의 LED
연기 및 화재 경보기
PCB 연결 기술이 적용된 통신 장치
빌딩 자동화용 컨트롤러
PCB 연결 기술 및 SUNCLIX 커넥터가 있는 태양광 인버터
PCB 연결 기술을 사용한 원격 모니터링
PCB 연결 기술이 적용된 가정용 충전소
PCB 연결 기술이 적용된 플로우 미터

연결 기술

이 제품군은 다양한 연결 옵션이 특징입니다. 검증된 스크류 연결부터 IDC 고속 연결 및 혁신적인 푸쉬-인 기술에 이르기까지 다양한 연결이 제공됩니다. 이러한 기본 연결 방법을 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

장력 슬리브를 사용한 스크류 연결
레버 푸쉬-인 연결의 그림 예제
IDC 연결의 그림 예제
장력 슬리브를 사용한 스크류 연결

스크류 연결은 유지 관리가 필요 없으며 멀티 전선 연결을 통해 높은 수준의 유연성과 높은 부하 전송 용량을 제공합니다. 전선 가드가 있는 연결은 빌딩 자동화, 세이프티 기술 및 통신 분야의 준산업용 애플리케이션에 특히 적합합니다. 장력 슬리브를 통한 연결을 사용하여 접점 안정성에 대한 요구 사항이 높은 산업용 애플리케이션을 이상적으로 연결할 수 있습니다. 전면부 스크류 연결은 폭이 좁은 장치 전면부와 PCB 랙에 적합합니다.

스크류 연결에 대한 추가 정보
레버 푸쉬-인 연결의 그림 예제

스프링 연결 분야에서 피닉스컨택트는 푸쉬-인 스프링 연결, 레버 푸쉬-인 연결, 스프링 케이지 연결, SUNXCLIX 스프링 연결 및 T-LOX knee lever 연결을 사용한 연결 기술을 제공합니다. 이 연결 방법은 작동이 간편하므로 장치 제조업체의 설치 시간이 절약됩니다. 또한 스프링 접점 부품으로 인해 내진동 연결이 보장됩니다.

스프링 연결에 대한 추가 정보
IDC 연결의 그림 예제

IDC 연결은 전선의 사전 처리가 필요 없는 시간 절약형 연결 기술입니다. 이 연결 방법은 신속하고 안정적인 연결이 특징입니다.

IDC 연결에 대한 추가 정보

마운팅 타입

PCB 단자대는 다양한 방법으로 PCB에 마운트할 수 있습니다. 이러한 방법에는 웨이브 솔더링, THR(Through Hole Reflow) 솔더링 및 SMT(Surface Mount Technology) 솔더링이 있습니다. 이러한 솔루션을 사용하여 PCB를 효율적으로 조립하고 안정적으로 처리할 수 있습니다.

웨이브 솔더링 공정의 사진 예제
표면 마운트 기술의 사진 예제
THR 솔더링의 사진 예제
웨이브 솔더링 공정의 사진 예제

웨이브 솔더링은 대개 홀 관통 컴포넌트가 조립된 전자 모듈을 제조하기 위한 기본 솔더링 공정입니다. 이 솔더링 공정은 납땜 접점이 PCB를 통해 삽입되고 PCB 아래쪽에 납땜된다는 특징이 있습니다.

모든 마운팅 및 솔더링 공정 개요
표면 마운트 기술의 사진 예제

SMT(표면 마운트 기술)는 표면 마운팅 컴포넌트에 사용됩니다. 컴포넌트는 PCB 표면에 솔더링 페이스트로 조립되고 리플로우 솔더링 공정에 따라 납땜됩니다. 이 방법은 해당 표면 접점이 있는 특수한 컴포넌트가 필요합니다.

모든 마운팅 및 솔더링 공정 개요
THR 솔더링의 사진 예제

THR(Through Hole Reflow) 솔더링을 사용하면 고온 소재의 홀 관통 컴포넌트를 SMT 리플로우 공정에 통합할 수 있습니다. 푸쉬 관통 접점이 솔더링 페이스트가 채워진 보어 홀에서 조립되고 리플로우 솔더링 공정을 통해 납땜됩니다.

모든 마운팅 및 솔더링 공정 개요