지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

IDC 연결 기술 QUICKON IDC 연결 기술은 특허 받은 IDC 접점을 사용한 공간 절약형 연결을 특징으로 합니다.

단자대의 IDC 연결 기술

이점

  • 전선의 사전 처리가 필요 없기 때문에 연결 시 상당한 시간 절약
  • 특허 받은 IDC 접점으로 인한 매우 컴팩트한 설계
  • 고품질 스프링 접점 소재를 사용하여 높은 접촉 품질과 내진동성 제공
  • 스냅-온 회전 레버로 스위칭 상태를 안정적으로 설정

IDC 연결 세부 정보

IDC 연결은 시간 절약형 연결 기술입니다. 이 연결 방법은 신속하고 안정적인 연결이 특징입니다.

IDC 연결 기술은 절연을 스트리핑하고 스플라이스 보호를 적용할 필요가 없기 때문에 기존 연결 기술에 비해 상당한 시간이 절약됩니다. 전선 연결은 몇 초 밖에 걸리지 않습니다.

특수한 모양의 절단 금속에 전선을 삽입하면 IDC 연결을 사용한 안정적인 접점이 생성됩니다. 단선 및 연선을 최대 100배까지 재배선할 수 있습니다. 다시 연결하기 전에 전선의 끝을 절단해야 합니다.

피닉스컨택트의 IDC 연결방식 포트폴리오

단자대용 IDC 연결
PCB 연결용 IDC 연결
IDC 연결방식 M12 커넥터
IDC 연결방식 QPD 설치 시스템
CAT6의 RJ45 커넥터를 사용한 IDC 연결
고내구성 커넥터용 IDC 연결방식 접점 인서트
단자대용 IDC 연결

QUICKON 빠른 연결 기술은 특허 받은 IDC 접점을 사용한 공간 절약형 회전 연결을 특징으로 합니다. 처리되지 않은 전선을 클램핑 챔버에 삽입하고 주황색 작동 부품을 돌리기만 하면 됩니다. 이렇게 하면 케이블이 절단되고 전선과 접촉합니다.

이 연결 기술을 사용하면 사전 처리 없이 전선을 빠르게 연결할 수 있습니다. IDC 연결은 PVC 및 PE 절연이 있는 케이블에 적합합니다. 요청 시 다른 타입의 절연을 사용할 수 있습니다.

단자대로 이동하기
PCB 연결용 IDC 연결

연결을 위해 전선을 준비할 필요가 없으므로 IDC 연결로 시간을 절약할 수 있습니다.

피닉스컨택트의 포트폴리오에는 최대 1.5 mm² 케이블 사이즈의 작동 부품(대비되는 색상)이 있는 PCB 단자대 및 PCB 커넥터와 최대 0.34 mm²의 데이터 라인을 위한 손가락으로 작동 가능한 연결이 있는 PCB 단자대가 포함되어 있습니다.

PCB 단자대 및 PCB 커넥터로 이동하기
IDC 연결방식 M12 커넥터

QUICKON IDC 연결방식 M12 커넥터는 조립용으로 설계된 커넥터를 위한 가장 빠른 연결 방법을 제공합니다. 이 커넥터에는 IDC 접점이 장착되어 있습니다. 이 연결 방법을 사용하면 절연을 포함한 처리되지 않은 단선 및 연선이 커넥터에 배치됩니다. 커넥터의 압축 너트를 조이면 접점이 전선 절연을 대체하고 전선과 스프링 방식의 내진동 가스 기밀 접점을 생성합니다.

M8 및 M12 커넥터로 이동하기
IDC 연결방식 QPD 설치 시스템

산업용 전원 분배는 시간 소모적이거나 복잡할 필요가 없습니다. 최대 690 V/40 A 용량을 위한 QPD 설치 시스템이 그 증거입니다. 검증된 QUICKON IDC 연결 덕분에 피복 분리 또는 특수 공구를 사용할 필요 없이 최대 5 x 6.0 mm²의 케이블을 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다.

이 연결은 원형 및 AS-Interface 케이블을 현장에서 효율적으로 연결해야 하는 애플리케이션에 맞게 설계되었습니다. 연결을 언제든지 분리할 수 있으며 컴포넌트를 재사용할 수 있습니다. 너트를 조일 때 빠른 연결 기술은 접점 및 스트레인 릴리프를 자동으로 제공합니다. QUICKON 빠른 연결의 빠르고 손쉬운 조작으로 인해 연결 시간을 최대 80%까지 줄일 수 있습니다.

설치 커넥터 및 설치 케이블로 이동하기
CAT6의 RJ45 커넥터를 사용한 IDC 연결

IDC 기술이 적용된 RJ45 커넥터는 특별한 공구 없이 필드에서 쉽고 안전하게 조립할 수 있습니다. 이 산업용 커넥터는 Ethernet 및 PROFINET 애플리케이션에 적합합니다. 이 커넥터는 26 - 23 AWG의 케이블 크기 및 최대 10 Gbps의 데이터 속도에 사용할 수 있습니다.

RJ45 커넥터로 이동하기
고내구성 커넥터용 IDC 연결방식 접점 인서트

고내구성 커넥터용 IDC 연결방식 접점 인서트는 연결 시간을 최대 60%까지 줄여줍니다. QUICKON 연결에는 IDC 접점이 장착되어 있습니다. 이 연결 방법을 사용하면 준비되지 않은 절연 와이어를 절연 변위 접점의 틈 앞에 배치 한 다음 절연 변위를 통해 블레이드 틈으로 밀어 넣습니다. 이렇게 하면 전선 절연이 분리되고 전선과 접점 사이에 가스 기밀 접점이 만들어집니다. 연결 강도는 사용자와 무관하며 허용되는 케이블 사이즈 및 연결 조건을 준수할 경우 완벽하게 안정적입니다.

고내구성 커넥터로 이동하기