cULus Recognized
승인 ID: E60425-20030211| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 20 - 12 | ||
| C | ||||
| 150 V | 20 A | 20 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 12 | ||
생산 모니터링이 포함된 VDE 보고서
승인 ID: 40029839| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 750 V | 32 A | 0.5 - 4 | ||
PCB 단자대, 정격 전류: 32 A, 정격전압(III/2): 800 V, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 전위 수: 7, 행 수: 1, 행당 핀 수: 7, 제품군: PT 2,5/..-H, 간격: 7.5 mm, 연결 방법: 전선 보호기를 사용한 스크류 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 4.1 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 20 - 12 | ||
| C | ||||
| 150 V | 20 A | 20 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 12 | ||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 750 V | 32 A | 0.5 - 4 | ||