Catan 제품 포트폴리오는 Niagara Framework®와 최첨단 빌딩 제어 기능을 결합하는 동시에 기존 KNX 인프라를 계속 사용할 수 있도록 지원합니다.
Catan은 SPE(Single Pair Ethernet) 기술과 해당 확장 모듈을 통해 기존 KNX 케이블을 효율적으로 사용하면서 KNX 네트워크를 IoT 지원 빌딩 자동화 시스템으로 원활하게 변환할 수 있습니다.
인프라, 에너지 및 빌딩 분야의 자동화 애플리케이션을 위한 모듈형 인라인 컨트롤러는 Niagara Framework®에 기반합니다.
네 개의 LAN, 두 개의 USB 및 두 개의 RS-485 인터페이스가 통합되어 있습니다.
수많은 인라인 I/O 모듈을 사용해 컨트롤러를 확장할 수 있습니다.