CATAN C1 컨트롤러는 빌딩 및 실내 자동화를 위한 Catan 제품군의 핵심 컴포넌트입니다. 전체 폭이 6 HP에 불과한 컴팩트한 DIN 레일 마운팅 장치 하우징은 모든 배전반에 장착할 수 있습니다. 매우 유연한 입력 및 출력 구성으로 공간과 비용이 더욱 절약됩니다. 각 채널은 개별적으로 구성할 수 있습니다. 범용 입력은 무엇보다도 온도 센서, 0 V ... 10 V 인터페이스 또는 미터로 적합합니다. 출력을 디지털 입력으로 구성할 수도 있습니다. 컨트롤러에는 매니지드 스위치(3 x 1 Gbps)도 장착되어 있습니다. 컨트롤러는 PLCnext Technology를 사용하며 PLCnext Store에서 앱을 실행할 수 있습니다. 애플리케이션별 앱을 통해 스마트 빌딩 애플리케이션을 위한 유연한 플랫폼을 제공합니다. 컨트롤러는 통합 KNX TP 연결에서 KNX 텔레그램을 주고받기 위한 KNX IP 라우터의 기능을 통합합니다. 따라서 KNX 설치에서 KNX IP 백본 인프라의 일부로 사용할 수 있습니다.
CATAN C1
-
컨트롤러
1886438
빌딩 자동화용 컨트롤러 14개의 구성 가능한 입력 및 출력. 인터페이스: Ethernet 3개, RS-485 2개, USB-C 2개, KNX-TP. Catan 제어 패널을 통한 로컬 오버라이드 작동. PLCnext Store의 앱 실행을 위한 PLCnext Control.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 제품 타입 | 컨트롤러 |
| 제품군 | Catan |
| 설계 | 모듈형 |
| 설치 위치 | 실내용 |
| 특수 속성 | 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 과전압 카테고리 | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 오염도 | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 디스플레이 | |
| 진단 디스플레이 | 예 |
| 운영 체제 | 실시간 확장 기능을 갖춘 Linux |
| 프로세서 | Arm®Cortex®-A53, 4x 1600 MHz |
| RAM | 2048 Mbyte (LPDDR4-RAM) |
| IEC 61131 런타임 시스템 | |
| 보존적 데이터 저장소 | 5 GB (eMMC) |
| 512 kByte (MRAM, 추가 메모리) | |
| 기능 | |
| 진단 디스플레이 | 예 |
| 이중화 기능 | 아니오 |
| 세이프티 기능 | 아니오 |
| 테스트 전압: 확장 버스/통신 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 로직 / 기능적 어스 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: LAN / 로직 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: TP / 로직 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: RS-485 / 로직 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 공급 | |
| 공급 전압 (DC) | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 최대 전류 소모량 | 최대 3.6 A |
| 일반 전류 소모량 | 350 mA (외부 부하 없음) |
| 400 mA (디스플레이 있음) | |
| 전류 전송 용량 (단자점) | 13.5 A |
| 전류 전송 용량 (단자점 간 통과) | 4 A |
| 실시간 클럭(clock) | |
| 실시간 클럭 | 통합됨(용량성 버퍼링) |
| 전력 예비 용량 | 2주, 최소 |
| 범용: 범용 입력(UI) | |
| 입력 이름 | 범용 입력(UI) |
| 입력 설명 | 단일 종단 |
| 입력 수 | 8 |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 연결 방법 | 2선(차폐됨, 트위스티드 페어) |
| 아날로그: 범용 입력 | |
| 입력 이름 | 아날로그 전류 입력 |
| 해상도(전류) | 0.01 mA |
| 보호 회로 | 서지 보호 |
| 전류 입력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 허용 오차, 절대(mA) | 최대 0.05 mA (측정에는 68 Ω 외부 병렬 저항기가 필요합니다.) |
| 아날로그: 범용 입력 | |
| 입력 이름 | 아날로그 전압 입력 |
| 해상도(전압) | 1 mV |
| 보호 회로 | 서지 보호 |
| 전압 입력 신호 | 0 V ... 10 V |
| 전압 입력의 입력 저항 | > 5 MΩ |
| 허용 오차, 절대(V) | 최대 3 mV |
| 아날로그: 범용 입력 | |
| 입력 이름 | 아날로그 온도 입력 |
| 사용 가능한 센서 타입 (RTD) | Pt 1000 |
| 온도 범위 | -100 °C ... 500 °C |
| 허용 오차, 절대 | 최대 0.5 K |
| 온도 분해능 | 0.1 K |
| 아날로그: 범용 입력 | |
| 입력 이름 | 아날로그 온도 입력 |
| 사용 가능한 센서 타입 (RTD) | Ni 1000 |
| LG-Ni 1000 | |
| 온도 범위 | -50 °C ... 250 °C |
| 허용 오차, 절대 | 최대 0.5 K |
| 온도 분해능 | 0.1 K |
| 아날로그: 범용 입력 | |
| 입력 이름 | 아날로그 온도 입력 |
| 사용 가능한 센서 타입 (TC) | NTC 10k (예: 10K3A1도 동일) |
| NTC 20k (예: 20K6A1도 동일) | |
| NTC 10k Pre (예: 10K4A1도 동일) | |
| 온도 범위 | -30 °C ... 150 °C (NTC 10k) |
| -15 °C ... 150 °C (NTC 20k) | |
| 허용 오차, 절대 | 최대 0.5 K (라인 저항 최대 2 Ωd = 0.8 mm의 30 m 구리 케이블)) |
| 온도 분해능 | 0.1 K |
| 아날로그: 범용 입력 | |
| 입력 이름 | 아날로그 저항 입력 |
| 허용 오차, 상대 | 최대 0.1 % (저항 >200 Ω용) |
| 저항 범위 | 0 Ω ... 10 kΩ |
| 분해능(저항) | 0.01 Ω |
| 아날로그: 범용 입력 | |
| 입력 이름 | 아날로그 저항 입력 |
| 허용 오차, 상대 | 최대 1 % (저항 >200 Ω용) |
| 저항 범위 | 0 Ω ... 180 kΩ |
| 분해능(저항) | 0.1 Ω |
| 디지털: 범용 입력 | |
| 입력 이름 | 디지털 입력 |
| 입력 설명 | EN 61131-2 타입 2 및 3 |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | -3 V DC ... 5 V DC (개방형 입력은 항상 0 신호를 제공합니다.) |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 정격 입력 전압 UIN | 24 V DC |
| 디지털: 범용 입력 | |
| 입력 이름 | 플로팅 접점 |
| 입력 정보 | 접점을 접지에 연결하십시오. |
| 입력 설명 | 열린/닫힌 접점 |
| 입력 전류 (연락처) | 2 mA |
| 입력 저항 범위 (“0” 신호) | > 27 kΩ |
| 입력 저항 범위 (“1” 신호) | < 1 kΩ |
| 디지털: 디지털 입력(DOI) | |
| 입력 이름 | “디지털 입력” 기능 |
| 입력 정보 | 접점을 접지에 연결하십시오. |
| 권장 사항: 리드 접점과 같이 민감한 접점을 사용하는 경우에는 최소 100 Ω의 직렬 저항을 직렬로 연결하십시오. | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 연결 방법 | 2선 |
| 입력 전류 (연락처) | 1 mA |
| 입력 저항 범위 (“0” 신호) | > 27 kΩ |
| 입력 저항 범위 (“1” 신호) | < 1 kΩ |
| 디지털: 범용 출력 | |
| 입력 이름 | 디지털 입력 |
| 입력 정보 | 각 범용 출력을 디지털 입력으로 파라미터화할 수 있습니다. ""디지털 입력" 기능" 표를 참조하십시오. |
| 카운터: 범용 입력 | |
| 입력 이름 | 카운터 입력 |
| 주파수 입력 | 최대 20 Hz (신호 디바운싱됨) |
| 분해능 | 1 임펄스 |
| 카운터: 디지털 입력(DOI) | |
| 입력 이름 | 카운터 입력 |
| 주파수 입력 | 최대 100 Hz |
| 분해능 | 1 임펄스 |
| 범용: 디지털 입력(UOI) | |
| 출력 이름 | "디지털 입력" 기능이 있는 범용 출력(UOI) |
| 출력 참고 | 나열된 기능 중 하나에 대해 각 범용 출력을 사용할 수 있습니다. |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 연결 방법 | 2선(차폐됨, 트위스티드 페어) |
| 출력 수 | 2 |
| 아날로그: 범용 출력 | |
| 출력 이름 | 아날로그 전압 출력 |
| 작동 모드 | 싱크 및 소스 |
| 출력 전류 (채널당) | 최대 10 mA |
| 해상도(전압) | 1 mV |
| 전압 출력 신호 | 0 V ... 10 V |
| 허용 오차, 절대(V) | 최대 25 mV |
| 디지털: 디지털 출력(DOI) | |
| 출력 이름 | “디지털 입력” 기능 포함 디지털 출력(DOI) |
| 출력 참고 | 출력에서 논리 "0" 신호에 대해 유효한 전압 레벨을 얻으려면 3 kΩ 미만의 부하 저항을 사용하십시오. |
| '디지털 입력' 기능에 대해 각 디지털 출력을 파라미터화할 수 있습니다. | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 연결 방법 | 2선 |
| 출력 수 | 4 |
| 보호 회로 | 단락-회로 보호 |
| 과부하 방지 | |
| 잘못된 DC 연결 방지(최대 30 V) | |
| 출력 전류 | 최대 500 mA |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC |
| 스위치를 끈 경우 출력 전류 | 최대 1.4 mA |
| 공칭 로드, ohmic | 12 W (48 Ω) |
| 과부하가 있는 경우의 동작 | 자동 재시작 |
| 전압 스위치-오프 시 동작 | 출력은 지연 없이 전원 공급 장치를 따릅니다. |
| 허용 케이블 길이 | 최대 30 m (CE에 따른 요구 사항을 준수하고 EMC 지침을 준수하기 위해) |
| 짧은 펄스에 대한 역전압 저항 | 역전압 방지 |
| 디지털: 범용 출력 | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 출력 참고 | 이 기술 데이터는 "디지털 입력" 기능 포함 디지털 출력(DOI)의 데이터와 동일합니다. |
| 연결 1 ... 2(KNX-TP 버스 연결) | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 4선, 2핀 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.34 mm² ... 0.75 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 22 ... 18 |
| 연결 3 ... 62(전원 공급, 링크 버스, I/O) | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² (개방형 단자점이 있는 전선 연결) |
| 0.34 mm² ... 1.5 mm² (푸쉬-인 연결) | |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 16 |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² | |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 정격 전선 | 1.5 mm² |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 지원 프로토콜 | KNX TP |
| KNX IP | |
| Modbus/TCP | |
| Modbus/RTU | |
| OPC UA | |
| MQTT | |
| 기타 (Symcon 앱을 통해) | |
| KNX TP 버스 | |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | KNX 버스 연결 단자 |
| 전송 속도 | 9600 Bit/s |
| Ethernet | |
| 인터페이스 수 | 3 |
| 연결 타입 | RJ45 암 커넥터, 차폐됨 |
| 전송 속도 | 10/100/1000 Mbps |
| RS-485 | |
| 인터페이스 수 | 2 |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 확장 버스(링크 버스) | |
| 인터페이스 수 | 2 (확장 모듈용) |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | SPE(Single Pair Ethernet) 10BASE-T1L, 차폐 |
| 전송 속도 | 10 Mbps |
| 전송 길이 | 최대 350 m (두 장치 사이) |
| USB | |
| 인터페이스 수 | 2 (Catan 제어 패널 및 I/O 장치용 연결로 사용, USB1은 USB Ethernet 장치로도 사용할 수 있음) |
| 연결 타입 | USB 2.0 풀 스피드, 소켓 타입 C |
| 전송 속도 | 최대 12 Mbps |
| 메모리 카드: microSDXC | |
| 번호 | 1 (피닉스컨택트 제품 중 최대 32 GByte 용량의 카드만 지원) |
| 연결 방법 | microSD 슬롯 |
| 치수(연결된 디스플레이 없음) | |
| 폭 | 89.7 mm |
| 높이 | 60.7 mm |
| 길이 | 107.6 mm |
| 수평 간격 | 6 HP (DIN 43871에 따른 DIN 레일 하우징) |
| 치수(연결된 디스플레이 있음) | |
| 폭 | 89.7 mm |
| 높이 | 68 mm |
| 길이 | 107.6 mm |
| 색상 (하우징 하단부) | 회색 (RAL 7042) |
| 색상 (하우징 상단부) | 밝은 회색 (RAL 7035) |
| 소재 | 폴리카보네이트 (하우징) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | : 5g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | : 30g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 연속 충격 | : 10g |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 50 °C (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 58 kPa ... 106 kPa (해발고도 최대 4500 m) |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| EMC 지침 준수 | EN IEC 63044-5-2에 따른 내성 테스트 트랜션트 과전압(서지) 기준 B |
| EN IEC 63044-5-2에 따른 내성 테스트 빠른 트랜션트(버스트) 기준 A, ±500 V,기준 B, ±1000 V | |
| EN IEC 63044-5-2에 따른 내성 테스트 전자기 필드 기준 A, 전계 강도: 10 V/m | |
| EN IEC 63044-5-2에 따른 내성 테스트 정전기 방전(ESD) 기준 A, ±4 kV 접점 방전, ±8 kV 기체 방전 | |
| EN IEC 63044-5-2에 따른 내성 테스트 전도성 외란 기준 A, 테스트 전압 10 V | |
| EN IEC 63044-5-2에 따른 노이즈 방출 테스트 Class B |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 (DIN EN 60715에 따름) |
| 마운팅 위치 | 수평 |
| 대체 마운팅 위치도 가능하지만 열 성능이 저하될 수 있습니다. |
| 항목 번호 | 1886438 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRHAFA |
| GTIN | 4067923555358 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 264.3 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 264.3 g |
| 관세 번호 | 85371091 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Diboron trioxide (CAS-NO: 1303-86-2) |
| Lead titanium zirconium oxide (CAS-NO: 12626-81-2) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 80-05-7) | |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (CAS-NO: 75980-60-8) | |
호환 가능한 제품
-
CATAN DOR6 UI8 - 릴레이 모듈 1371364
-
CATAN DOI8 UOI8 UI8 - 입력/출력 모듈 1818583
-
CATAN CONTROL PANEL - 디스플레이 1371366
-
CATAN DISPLAY MOUNT - 마운팅 키트 1478438
-
NBC-CATAN-UCML/2.0-PVC/UCFL - 확장 케이블 1665797
-
NBC-CATAN-UCML/5.0-PVC/UCFL - 확장 케이블 1665801
-
STEP3-PS/1AC/KNX/640/LPT - 버스 전원 공급 1477019
-
STEP3-PS/1AC/24DC/0.63/PT - 전원 공급 장치 1088495
-
STEP3-PS/1AC/24DC/1.3/PT - 전원 공급 장치 1088494
-
STEP3-PS/1AC/24DC/2.5/PT - 전원 공급 장치 1088491
-
EMT (31X12,5)R - 삽입 라벨 0800008
이점
매우 유연한 I/O 구성으로 공간 및 비용 절약
고성능 확장 버스로 분산 설치도 가능
KNX에 완벽하게 통합되며 IP-Symcon 앱(PLCnext Store) 및 통합 KNX IP 라우터를 통해 전문적인 스마트 빌딩 프로젝트를 위한 기반
타사 제공업체의 소프트웨어 개발을 위한 개방형 자동화 플랫폼
장기적인 투자 보안을 위한 개방적이고 미래 지향적인 기술
설계 시 고려된 Cradle-to-Cradle® 지속 가능성 라벨
보안 부팅, 서명된 소프트웨어 및 TPM으로 보호되는 장치 ID를 통한 소프트웨어 보안