CATAN DOI8 UOI8 UI8 확장 모듈은 전체 폭이 6 HP에 불과한 초소형 DIN 레일 마운팅 하우징에 들어 있습니다. 이 모듈은 Catan 컨트롤러를 8개의 범용 입력, 8개의 범용 출력, 8개의 디지털 출력으로 확장하며, 디지털 출력은 필요에 따라 디지털 입력 또는 카운터 기능으로도 사용할 수 있습니다. 범용 입력은 온도 센서, 0 V ... 10 V 인터페이스 또는 카운터 용도 등 다양한 용도에 적합합니다. 범용 출력은 예를 들어 밸브 및 팬 제어를 위한 0 V ... 10 V 인터페이스로 사용할 수 있습니다.
CATAN DOI8 UOI8 UI8
-
입력/출력 모듈
1818583
Catan 컨트롤러용 확장 모듈. 8개의 범용 입력, 8개의 범용 및 8개의 디지털 출력. Catan 제어 패널을 통한 로컬 오버라이드 작동. SPE(Single Pair Ethernet)를 통해 Catan 컨트롤러에 연결.
제품의 세부 정보
| 치수(연결된 디스플레이 없음) | |
| 폭 | 89.7 mm |
| 높이 | 60.7 mm |
| 길이 | 107.6 mm |
| 수평 간격 | 6 HP (DIN 43871에 따른 DIN 레일 하우징) |
| 치수(연결된 디스플레이 있음) | |
| 폭 | 89.7 mm |
| 높이 | 68 mm |
| 길이 | 107.6 mm |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 (DIN EN 60715에 따름) |
| 마운팅 위치 | 수평 |
| 색상 (하우징 하단부) | 회색 (RAL 7042) |
| 색상 (하우징 상단부) | 밝은 회색 (RAL 7035) |
| 소재 | 폴리카보네이트 (하우징) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 확장 버스(링크 버스) | |
| 인터페이스 수 | 2 (확장 모듈용) |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | SPE(Single Pair Ethernet) 10BASE-T1L, 차폐 |
| 전송 속도 | 10 Mbps |
| 전송 길이 | 최대 350 m (두 장치 사이) |
| Catan 제어 패널용 연결 | |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 연결 타입 | USB 2.0 풀 스피드, 소켓 타입 C |
| 전송 속도 | 최대 12 Mbps |
| 범용: 범용 입력(UI) | |
| 입력 이름 | 범용 입력(UI) |
| 입력 설명 | 단일 종단 |
| 입력 수 | 8 |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 연결 방법 | 2선(차폐됨, 트위스티드 페어) |
| 아날로그: 범용 입력 | |
| 입력 이름 | 아날로그 전류 입력 |
| 해상도(전류) | 0.01 mA |
| 보호 회로 | 서지 보호 |
| 전류 입력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 허용 오차, 절대(mA) | 최대 0.05 mA (측정에는 68 Ω 외부 병렬 저항기가 필요합니다.) |
| 아날로그: 범용 입력 | |
| 입력 이름 | 아날로그 전압 입력 |
| 해상도(전압) | 1 mV |
| 보호 회로 | 서지 보호 |
| 전압 입력 신호 | 0 V ... 10 V |
| 전압 입력의 입력 저항 | > 5 MΩ |
| 허용 오차, 절대(V) | 최대 3 mV |
| 아날로그: 범용 입력 | |
| 입력 이름 | 아날로그 온도 입력 |
| 사용 가능한 센서 타입 (RTD) | Pt 1000 |
| 온도 범위 | -100 °C ... 500 °C |
| 허용 오차, 절대 | 최대 0.5 K |
| 온도 분해능 | 0.1 K |
| 아날로그: 범용 입력 | |
| 입력 이름 | 아날로그 온도 입력 |
| 사용 가능한 센서 타입 (RTD) | Ni 1000 |
| LG-Ni 1000 | |
| 온도 범위 | -50 °C ... 250 °C |
| 허용 오차, 절대 | 최대 0.5 K |
| 온도 분해능 | 0.1 K |
| 아날로그: 범용 입력 | |
| 입력 이름 | 아날로그 온도 입력 |
| 사용 가능한 센서 타입 (TC) | NTC 10k (예: 10K3A1도 동일) |
| NTC 20k (예: 20K6A1도 동일) | |
| NTC 10k Pre (예: 10K4A1도 동일) | |
| 온도 범위 | -30 °C ... 150 °C (NTC 10k) |
| -15 °C ... 150 °C (NTC 20k) | |
| 허용 오차, 절대 | 최대 0.5 K (라인 저항 최대 2 Ωd = 0.8 mm의 30 m 구리 케이블)) |
| 온도 분해능 | 0.1 K |
| 아날로그: 범용 입력 | |
| 입력 이름 | 아날로그 저항 입력 |
| 허용 오차, 상대 | 최대 0.1 % (저항 >200 Ω용) |
| 저항 범위 | 0 Ω ... 10 kΩ |
| 분해능(저항) | 0.01 Ω |
| 아날로그: 범용 입력 | |
| 입력 이름 | 아날로그 저항 입력 |
| 허용 오차, 상대 | 최대 1 % (저항 >200 Ω용) |
| 저항 범위 | 0 Ω ... 180 kΩ |
| 분해능(저항) | 0.1 Ω |
| 디지털: 범용 입력 | |
| 입력 이름 | 디지털 입력 |
| 입력 설명 | EN 61131-2 타입 2 및 3 |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | -3 V DC ... 5 V DC (개방형 입력은 항상 0 신호를 제공합니다.) |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 정격 입력 전압 UIN | 24 V DC |
| 디지털: 범용 입력 | |
| 입력 이름 | 플로팅 접점 |
| 입력 정보 | 접점을 접지에 연결하십시오. |
| 입력 설명 | 열린/닫힌 접점 |
| 입력 전류 | 2 mA |
| 입력 저항 범위 (“0” 신호) | > 27 kΩ |
| 입력 저항 범위 (“1” 신호) | < 1 kΩ |
| 디지털: 디지털 입력(DOI) | |
| 입력 이름 | “디지털 입력” 기능 |
| 입력 정보 | 접점을 접지에 연결하십시오. |
| 권장 사항: 리드 접점과 같이 민감한 접점을 사용하는 경우에는 최소 100 Ω의 직렬 저항을 직렬로 연결하십시오. | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 연결 방법 | 2선 |
| 입력 전류 (연락처) | 1 mA |
| 입력 저항 범위 (“0” 신호) | > 27 kΩ |
| 입력 저항 범위 (“1” 신호) | < 1 kΩ |
| 디지털: 범용 출력 | |
| 입력 이름 | 디지털 입력 |
| 입력 정보 | 각 범용 출력을 디지털 입력으로 파라미터화할 수 있습니다. ""디지털 입력" 기능" 표를 참조하십시오. |
| 카운터: 범용 입력 | |
| 입력 이름 | 카운터 입력 |
| 주파수 입력 | 최대 20 Hz (신호 디바운싱됨) |
| 분해능 | 1 임펄스 |
| 카운터: 디지털 입력(DOI) | |
| 입력 이름 | 카운터 입력 |
| 주파수 입력 | max. 100 Hz |
| 분해능 | 1 임펄스 |
| 범용: 디지털 입력(UOI) | |
| 출력 이름 | "디지털 입력" 기능이 있는 범용 출력(UOI) |
| 출력 참고 | 나열된 기능 중 하나에 대해 각 범용 출력을 사용할 수 있습니다. |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 연결 방법 | 2선(차폐됨, 트위스티드 페어) |
| 출력 수 | 8 |
| 아날로그: 범용 출력 | |
| 출력 이름 | 아날로그 전압 출력 |
| 작동 모드 | 싱크 및 소스 |
| 출력 전류 (채널당) | 최대 10 mA (싱크 작동 모드에서 출력 전류의 합계: < 60 mA) |
| 해상도(전압) | 1 mV |
| 전압 출력 신호 | 0 V ... 10 V |
| 허용 오차, 절대(V) | 최대 25 mV (일반) |
| 디지털: 디지털 출력(DOI) | |
| 출력 이름 | “디지털 입력” 기능 포함 디지털 출력(DOI) |
| 출력 참고 | 출력에서 논리 "0" 신호에 대해 유효한 전압 레벨을 얻으려면 3 kΩ 미만의 부하 저항을 사용하십시오. |
| '디지털 입력' 기능에 대해 각 디지털 출력을 파라미터화할 수 있습니다. | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 연결 방법 | 2선 |
| 출력 수 | 8 |
| 보호 회로 | 단락-회로 보호 |
| 과부하 방지 | |
| 잘못된 DC 연결 방지(최대 30 V) | |
| 출력 전류 | 최대 500 mA |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC |
| 스위치를 끈 경우 출력 전류 | 최대 1.4 mA |
| 공칭 로드, ohmic | 12 W (48 Ω) |
| 과부하가 있는 경우의 동작 | 자동 재시작 |
| 전압 스위치-오프 시 동작 | 출력은 지연 없이 전원 공급 장치를 따릅니다. |
| 허용 케이블 길이 | 최대 30 m (CE에 따른 요구 사항을 준수하고 EMC 지침을 준수하기 위해) |
| 짧은 펄스에 대한 역전압 저항 | 역전압 방지 |
| 디지털: 범용 출력 | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 출력 참고 | 이 기술 데이터는 "디지털 입력" 기능 포함 디지털 출력(DOI)의 데이터와 동일합니다. |
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
| 제품군 | Catan |
| 설치 위치 | 실내용 |
| 마운팅 위치 | 수평 |
| 대체 마운팅 위치도 가능하지만 열 성능이 저하될 수 있습니다. | |
| 특수 속성 | 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 오염도 | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 공급: | |
| 명칭 | 공급 |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 전류 소모량 | 최대 8.25 A |
| 100 mA (외부 부하 없음) | |
| 150 mA (디스플레이 있음) | |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: 확장 버스/통신 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 로직 / 기능적 어스 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 연결 기술 | |
| 연결 이름 | 연결 단자 1 ... 19(디지털 및 범용 출력) |
| 연결 단자 1 ... 19(디지털 및 범용 출력) | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² (개방형 단자점이 있는 전선 연결) |
| 0.5 mm² ... 4 mm² (푸쉬-인 연결) | |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 2.5 mm² | |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 정격 전선 | 4 mm² |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 연결 31 ... 62(전원 공급, 링크 버스, 범용 입력) | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² (개방형 단자점이 있는 전선 연결) |
| 0.34 mm² ... 1.5 mm² (푸쉬-인 연결) | |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 16 |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² | |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 정격 전선 | 1.5 mm² |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 50 °C (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 보호 수준 | IP20 |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 58 kPa ... 106 kPa (해발고도 최대 4500 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 기계적 테스트 | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 5g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 30g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 연속 충격 | 10g |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 항목 번호 | 1818583 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRHAFA |
| GTIN | 4067923448759 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 215.66 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 192.91 g |
| 관세 번호 | 85371098 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-NO: 12626-81-2) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
호환 가능한 제품
이점
높은 I/O 밀도와 유연한 구성으로 인한 공간 및 비용 절감
0 V ... 10 V 인터페이스를 통한 밸브 및 팬과 같은 아날로그 액추에이터의 제어
로컬 작동을 위한 플러그-인 디스플레이를 사용한 시운전 및 유지 관리 지원
고성능 확장 버스로 분산 설치도 가능
스마트 빌딩의 기반이 되는 디지털 트윈