CATAN C1 EN 컨트롤러는 빌딩 및 실내 자동화를 위한 Catan 제품군의 핵심 컴포넌트입니다. 전체 폭이 6 HP에 불과한 초소형 REG 하우징은 모든 전기 분배기에 적합합니다. 매우 유연한 입력 및 출력 구성으로 공간과 비용이 더욱 절약됩니다. 각 채널은 개별적으로 구성할 수 있습니다. 범용 입력은 무엇보다도 온도 센서, 0 V ... 10 V 인터페이스 또는 미터로 적합합니다. 출력을 디지털 입력으로 구성할 수도 있습니다. 컨트롤러에는 매니지드 스위치(3 x 1 Gbps)도 장착되어 있습니다. Emalytics와 Niagara Framework는 프로그래밍 환경으로 사용할 수 있는 강력한 도구입니다. 이 도구를 사용하면 BACnet, KNX, Modbus 등과 같은 프로토콜을 통합할 수 있으며 실내 자동화부터 HVAC 및 시각화에 이르는 기능을 제공합니다. 빌딩 IoT 컨트롤러로 간편한 클라우드 통합이 가능합니다. 이 장치는 브론즈 레벨의 Cradle·to·Cradle·Certified®를 획득했습니다. 컨트롤러는 통합 KNX TP 연결에서 KNX 텔레그램을 주고받기 위한 KNX IP 라우터의 기능을 통합합니다. 따라서 KNX 설치에서 KNX IP 백본 인프라의 일부로 사용할 수 있습니다.
CATAN C1 EN
-
컨트롤러
1371432
빌딩 자동화용 컨트롤러 14개의 구성 가능한 입력 및 출력. 인터페이스: 3 x Ethernet, 2 x RS-485, 2 x USB-C, 실내 자동화용 TP, Catan 확장 모듈용 2 x SPE. Catan 제어 패널을 통한 로컬 오버라이드 작동.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 제품 타입 | 컨트롤러 |
| 제품군 | Catan |
| 설계 | 모듈형 |
| 설치 위치 | 실내용 |
| 설치 위치 | 서브 배전반 |
| 컨트롤 캐비닛 | |
| 특수 속성 | IEC 62443-4-1에 따른 개발 프로세스 인증 획득 |
| 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 | |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 과전압 카테고리 | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 오염도 | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 디스플레이 | |
| 진단 디스플레이 | 예 |
| 운영 체제 | 실시간 확장 기능을 갖춘 Linux |
| 프로세서 | Arm®Cortex®-A53, 4x 1600 MHz |
| Trusted Platform Module | TPM 2.0 |
| RAM | 1024 Mbyte (LPDDR4-RAM) |
| IEC 61131 런타임 시스템 | |
| 보존적 데이터 저장소 | 5 GB (eMMC) |
| 512 kByte (MRAM, 추가 메모리) | |
| 기능 | |
| 진단 디스플레이 | 예 |
| 이중화 기능 | 아니오 |
| 세이프티 기능 | 아니오 |
| 기능 | |
| 프로그래밍 도구 | Emalytics |
| 지원 프로그래밍 언어 | Niagara Framework® |
| 테스트 전압: 확장 버스/통신 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 로직 / 기능적 어스 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: LAN / 로직 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: TP / 로직 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: RS-485 / 로직 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 공급 | |
| 공급 전압 (DC) | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 최대 전류 소모량 | 최대 3.6 A |
| 일반 전류 소모량 | 350 mA (외부 부하 없음) |
| 400 mA (디스플레이 있음) | |
| 전류 전송 용량 (단자점) | 13.5 A |
| 전류 전송 용량 (단자점 간 통과) | 4 A |
| 실시간 클럭(clock) | |
| 실시간 클럭 | 통합됨(용량성 버퍼링) |
| 전력 예비 용량 | 2주, 최소 |
| 범용: 범용 입력(UI) | |
| 입력 이름 | 범용 입력(UI) |
| 입력 설명 | 단일 종단 |
| 입력 수 | 8 |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 연결 방법 | 2선(차폐됨, 트위스티드 페어) |
| 아날로그: 범용 입력 | |
| 입력 이름 | 아날로그 전류 입력 |
| 해상도(전류) | 0.01 mA |
| 보호 회로 | 서지 보호 |
| 전류 입력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 허용 오차, 절대(mA) | 최대 0.05 mA (측정에는 68 Ω 외부 병렬 저항기가 필요합니다.) |
| 아날로그: 범용 입력 | |
| 입력 이름 | 아날로그 전압 입력 |
| 해상도(전압) | 1 mV |
| 보호 회로 | 서지 보호 |
| 전압 입력 신호 | 0 V ... 10 V |
| 전압 입력의 입력 저항 | > 5 MΩ |
| 허용 오차, 절대(V) | 최대 3 mV |
| 아날로그: 범용 입력 | |
| 입력 이름 | 아날로그 온도 입력 |
| 사용 가능한 센서 타입 (RTD) | Pt 1000 |
| 온도 범위 | -100 °C ... 500 °C |
| 허용 오차, 절대 | 최대 0.5 K |
| 온도 분해능 | 0.1 K |
| 아날로그: 범용 입력 | |
| 입력 이름 | 아날로그 온도 입력 |
| 사용 가능한 센서 타입 (RTD) | Ni 1000 |
| LG-Ni 1000 | |
| 온도 범위 | -50 °C ... 250 °C |
| 허용 오차, 절대 | 최대 0.5 K |
| 온도 분해능 | 0.1 K |
| 아날로그: 범용 입력 | |
| 입력 이름 | 아날로그 온도 입력 |
| 사용 가능한 센서 타입 (TC) | NTC 10k |
| NTC 20k | |
| NTC 10k Pre | |
| 온도 범위 | -30 °C ... 150 °C (NTC 10k) |
| -15 °C ... 150 °C (NTC 20k) | |
| 허용 오차, 절대 | 최대 0.5 K (라인 저항 최대 2 Ωd = 0.8 mm의 30 m 구리 케이블)) |
| 온도 분해능 | 0.1 K |
| 아날로그: 범용 입력 | |
| 입력 이름 | 아날로그 저항 입력 |
| 허용 오차, 상대 | 최대 0.1 % (저항 >200 Ω용) |
| 저항 범위 | 0 Ω ... 10 kΩ |
| 분해능(저항) | 0.01 Ω |
| 아날로그: 범용 입력 | |
| 입력 이름 | 아날로그 저항 입력 |
| 허용 오차, 상대 | 최대 1 % (저항 >200 Ω용) |
| 저항 범위 | 0 Ω ... 180 kΩ |
| 분해능(저항) | 0.1 Ω |
| 디지털: 범용 입력 | |
| 입력 이름 | 디지털 입력 |
| 입력 설명 | EN 61131-2 타입 2 및 3 |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | -3 V DC ... 5 V DC (개방형 입력은 항상 0 신호를 제공합니다.) |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 정격 입력 전압 UIN | 24 V DC |
| 디지털: 범용 입력 | |
| 입력 이름 | 플로팅 접점 |
| 입력 정보 | 접점을 접지에 연결하십시오. |
| 입력 설명 | 열린/닫힌 접점 |
| 입력 전류 (연락처) | 2 mA |
| 입력 저항 범위 (“0” 신호) | > 27 kΩ |
| 입력 저항 범위 (“1” 신호) | < 1 kΩ |
| 디지털: 디지털 입력(DOI) | |
| 입력 이름 | “디지털 입력” 기능 |
| 입력 정보 | 접점을 접지에 연결하십시오. |
| 권장 사항: 리드 접점과 같이 민감한 접점을 사용하는 경우에는 최소 100 Ω의 직렬 저항을 직렬로 연결하십시오. | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 연결 방법 | 2선 |
| 입력 전류 (연락처) | 1 mA |
| 입력 저항 범위 (“0” 신호) | > 27 kΩ |
| 입력 저항 범위 (“1” 신호) | < 1 kΩ |
| 디지털: 범용 출력 | |
| 입력 이름 | 디지털 입력 |
| 입력 정보 | 각 범용 출력을 디지털 입력으로 파라미터화할 수 있습니다. ""디지털 입력" 기능" 표를 참조하십시오. |
| 카운터: 범용 입력 | |
| 입력 이름 | 카운터 입력 |
| 주파수 입력 | 최대 20 Hz (신호 디바운싱됨) |
| 분해능 | 1 임펄스 |
| 카운터: 디지털 입력(DOI) | |
| 입력 이름 | 카운터 입력 |
| 주파수 입력 | 최대 100 Hz (UOI-C13/14: 80 Hz) |
| 분해능 | 1 임펄스 |
| 범용: 디지털 입력(UOI) | |
| 출력 이름 | "디지털 입력" 기능이 있는 범용 출력(UOI) |
| 출력 참고 | 나열된 기능 중 하나에 대해 각 범용 출력을 사용할 수 있습니다. |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 연결 방법 | 2선(차폐됨, 트위스티드 페어) |
| 출력 수 | 2 |
| 아날로그: 범용 출력 | |
| 출력 이름 | 아날로그 전압 출력 |
| 작동 모드 | 싱크 및 소스 |
| 출력 전류 (채널당) | 최대 10 mA |
| 해상도(전압) | 1 mV |
| 전압 출력 신호 | 0 V ... 10 V |
| 허용 오차, 절대(V) | 최대 25 mV (일반) |
| 디지털: 디지털 출력(DOI) | |
| 출력 이름 | “디지털 입력” 기능 포함 디지털 출력(DOI) |
| 출력 참고 | 출력에서 논리 "0" 신호에 대해 유효한 전압 레벨을 얻으려면 3 kΩ 미만의 부하 저항을 사용하십시오. |
| '디지털 입력' 기능에 대해 각 디지털 출력을 파라미터화할 수 있습니다. | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 연결 방법 | 2선 |
| 출력 수 | 4 |
| 보호 회로 | 단락-회로 보호 |
| 과부하 방지 | |
| 잘못된 DC 연결 방지(최대 30 V) | |
| 출력 전류 | 최대 500 mA |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC |
| 스위치를 끈 경우 출력 전류 | 최대 1.4 mA |
| 공칭 로드, ohmic | 12 W (48 Ω) |
| 과부하가 있는 경우의 동작 | 자동 재시작 |
| 전압 스위치-오프 시 동작 | 출력은 지연 없이 전원 공급 장치를 따릅니다. |
| 허용 케이블 길이 | 최대 30 m (CE에 따른 요구 사항을 준수하고 EMC 지침을 준수하기 위해) |
| 짧은 펄스에 대한 역전압 저항 | 역전압 방지 |
| 디지털: 범용 출력 | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 출력 참고 | 이 기술 데이터는 "디지털 입력" 기능 포함 디지털 출력(DOI)의 데이터와 동일합니다. |
| 연결 1 ... 2(KNX-TP 버스 연결) | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 4선, 2핀 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.34 mm² ... 0.75 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 22 ... 18 |
| 연결 3 ... 62(전원 공급, 링크 버스, I/O) | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² (개방형 단자점이 있는 전선 연결) |
| 0.34 mm² ... 1.5 mm² (푸쉬-인 연결) | |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 16 |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² | |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 정격 전선 | 1.5 mm² |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 지원 프로토콜 | KNX TP |
| KNX IP | |
| BACnet/IP | |
| BACnet MS/TP | |
| Modbus/TCP | |
| Modbus/RTU | |
| DALI | |
| DALI-2 | |
| LON IP | |
| EnOcean | |
| SMI | |
| SNMP | |
| MQTT | |
| OPC UA | |
| Simple OpenADR | |
| LDAP | |
| SMS | |
| CSV | |
| oBIX | |
| DMX | |
| KNX TP 버스 | |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | KNX 버스 연결 단자 |
| 전송 속도 | 9600 Bit/s |
| Ethernet | |
| 인터페이스 수 | 3 |
| 연결 타입 | RJ45 암 커넥터, 차폐됨 |
| 전송 속도 | 10/100/1000 Mbps |
| RS-485 | |
| 인터페이스 수 | 2 |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 확장 버스(링크 버스) | |
| 인터페이스 수 | 2 (확장 모듈용) |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | SPE(Single Pair Ethernet) 10BASE-T1L, 차폐 |
| 전송 속도 | 10 Mbps |
| 전송 길이 | 최대 350 m (두 장치 사이) |
| USB | |
| 인터페이스 수 | 2 (Catan 제어 패널 및 I/O 장치용 연결로 사용, USB1은 USB Ethernet 장치로도 사용할 수 있음) |
| 연결 타입 | USB 2.0 풀 스피드, 소켓 타입 C |
| 전송 속도 | 최대 12 Mbps |
| 메모리 카드: microSDXC | |
| 번호 | 1 |
| 메모리 크기 | 최대 2 Tbyte |
| 연결 방법 | microSD 슬롯 |
| 치수(연결된 디스플레이 없음) | |
| 폭 | 89.7 mm |
| 높이 | 60.7 mm |
| 길이 | 107.6 mm |
| 수평 간격 | 6 HP (DIN 43871에 따른 DIN 레일 하우징) |
| 치수(연결된 디스플레이 있음) | |
| 폭 | 89.7 mm |
| 높이 | 68 mm |
| 길이 | 107.6 mm |
| 색상 (하우징 하단부) | 회색 (RAL 7042) |
| 색상 (하우징 상단부) | 밝은 회색 (RAL 7035) |
| 소재 | 폴리카보네이트 (하우징) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | : 5g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | : 30g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 연속 충격 | : 10g |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 50 °C (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 58 kPa ... 106 kPa (해발고도 최대 4500 m) |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| EMC 지침 준수 | EN IEC 63044-5-2에 따른 내성 테스트 트랜션트 과전압(서지) 기준 B |
| EN IEC 63044-5-2에 따른 내성 테스트 빠른 트랜션트(버스트) 기준 A, ±500 V,기준 B, ±1000 V | |
| EN IEC 63044-5-2에 따른 내성 테스트 전자기 필드 기준 A, 전계 강도: 10 V/m | |
| EN IEC 63044-5-2에 따른 내성 테스트 정전기 방전(ESD) 기준 A, ±4 kV 접점 방전, ±8 kV 기체 방전 | |
| EN IEC 63044-5-2에 따른 내성 테스트 전도성 외란 기준 A, 테스트 전압 10 V | |
| EN IEC 63044-5-2에 따른 노이즈 방출 테스트 Class B |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 (DIN EN 60715에 따름) |
| 마운팅 위치 | 수평 |
| 대체 마운팅 위치도 가능하지만 열 성능이 저하될 수 있습니다. |
| 항목 번호 | 1371432 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRHAFA |
| GTIN | 4063151729899 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 264.3 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 243 g |
| 관세 번호 | 85371091 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Diboron trioxide (CAS-NO: 1303-86-2) |
| Lead titanium zirconium oxide (CAS-NO: 12626-81-2) | |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 43.44 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
CATAN DOR6 UI8 - 릴레이 모듈 1371364
-
CATAN DOI8 UOI8 UI8 - 입력/출력 모듈 1818583
-
CATAN DALI MM4 DOI8 - 데이터 인터페이스 1371363
-
CATAN CONTROL PANEL - 디스플레이 1371366
-
CATAN DISPLAY MOUNT - 마운팅 키트 1478438
-
NBC-CATAN-UCML/2.0-PVC/UCFL - 확장 케이블 1665797
-
NBC-CATAN-UCML/5.0-PVC/UCFL - 확장 케이블 1665801
-
STEP3-PS/1AC/KNX/640/LPT - 버스 전원 공급 1477019
-
STEP3-PS/1AC/24DC/0.63/PT - 전원 공급 장치 1088495
-
STEP3-PS/1AC/24DC/1.3/PT - 전원 공급 장치 1088494
-
STEP3-PS/1AC/24DC/2.5/PT - 전원 공급 장치 1088491
-
NC4-CATAN-DEMO - 빌딩 관리 시스템 1764415
-
NC4-CATAN-50 - 빌딩 관리 시스템 1763886
-
NC4-CATAN-100 - 빌딩 관리 시스템 1763887
-
NC4-CATAN-250 - 빌딩 관리 시스템 1763888
-
NC4-CATAN-500 - 빌딩 관리 시스템 1764405
-
NC4-CATAN-1250 - 빌딩 관리 시스템 1764414
-
NC4-50-SMA-1YR - 빌딩 관리 시스템 1698090
-
NC4-50-SMA-3YR - 빌딩 관리 시스템 1698088
-
NC4-50-SMA-5YR - 빌딩 관리 시스템 1698087
-
NC4-100-SMA-1YR - 빌딩 관리 시스템 1101277
-
NC4-100-SMA-3YR - 빌딩 관리 시스템 1101283
-
NC4-100-SMA-5YR - 빌딩 관리 시스템 1101291
-
NC4-250-SMA-1YR - 빌딩 관리 시스템 2404204
-
NC4-250-SMA-3YR - 빌딩 관리 시스템 2404205
-
NC4-250-SMA-5YR - 빌딩 관리 시스템 2404206
-
NC4-500-SMA-1YR - 빌딩 관리 시스템 2404208
-
NC4-500-SMA-3YR - 빌딩 관리 시스템 2404209
-
NC4-500-SMA-5YR - 빌딩 관리 시스템 2404210
-
NC4-1250-SMA-1YR - 빌딩 관리 시스템 2404212
-
NC4-1250-SMA-3YR - 빌딩 관리 시스템 2404213
-
NC4-1250-SMA-5YR - 빌딩 관리 시스템 2404214
-
NC4-5000-SMA-1YR - 빌딩 관리 시스템 2404216
-
NC4-5000-SMA-3YR - 빌딩 관리 시스템 2404217
-
NC4-5000-SMA-5YR - 빌딩 관리 시스템 2404218
-
NC4-10000-SMA-1YR - 빌딩 관리 시스템 2404221
-
NC4-10000-SMA-3YR - 빌딩 관리 시스템 2404222
-
NC4-10000-SMA-5YR - 빌딩 관리 시스템 2404223
-
SUP-0 - 빌딩 관리 시스템 2404065
-
SUP-1 - 빌딩 관리 시스템 2404136
-
SUP-10 - 빌딩 관리 시스템 2404156
-
SUP-100 - 빌딩 관리 시스템 2404157
-
SUP-UNL - 빌딩 관리 시스템 2404158
-
SUP-0-SMA-1YR - 빌딩 관리 시스템 2404175
-
SUP-0-SMA-3YR - 빌딩 관리 시스템 2404176
-
SUP-0-SMA-5YR - 빌딩 관리 시스템 2404177
-
SUP-1-SMA-1YR - 빌딩 관리 시스템 2404179
-
SUP-1-SMA-3YR - 빌딩 관리 시스템 2404180
-
SUP-1-SMA-5YR - 빌딩 관리 시스템 2404181
-
SUP-10-SMA-1YR - 빌딩 관리 시스템 2404183
-
SUP-10-SMA-3YR - 빌딩 관리 시스템 2404184
-
SUP-10-SMA-5YR - 빌딩 관리 시스템 2404185
-
SUP-100-SMA-1YR - 빌딩 관리 시스템 2404187
-
SUP-100-SMA-3YR - 빌딩 관리 시스템 2404188
-
SUP-100-SMA-5YR - 빌딩 관리 시스템 2404189
-
SUP-UNL-SMA-1YR - 빌딩 관리 시스템 2404191
-
SUP-UNL-SMA-3YR - 빌딩 관리 시스템 2404192
-
SUP-UNL-SMA-5YR - 빌딩 관리 시스템 2404193
-
SUP-POINTS-500 - 빌딩 관리 시스템 2404159
-
SUP-POINTS-1250 - 빌딩 관리 시스템 2404160
-
SUP-POINTS-2500 - 빌딩 관리 시스템 2404161
-
SUP-POINTS-5000 - 빌딩 관리 시스템 2404162
-
SUP-POINTS-10000 - 빌딩 관리 시스템 2404163
-
SUP-UP-1 - 빌딩 관리 시스템 2404164
-
SUP-UP-100 - 빌딩 관리 시스템 2404165
-
SUP-UP-UNL - 빌딩 관리 시스템 2404166
-
POINTS-50 - 빌딩 관리 시스템 1101297
-
POINTS-100 - 빌딩 관리 시스템 1101298
-
POINTS-500 - 빌딩 관리 시스템 2404199
-
POINTS-1250 - 빌딩 관리 시스템 2404201
-
POINTS-2500 - 빌딩 관리 시스템 2404202
-
DR-S-DB-CSV - 빌딩 관리 시스템 2404169
-
DR-S-DB-MYSQL - 빌딩 관리 시스템 2404171
-
DR-S-DB-ORCL - 빌딩 관리 시스템 2404172
-
DR-S-DB-SQL - 빌딩 관리 시스템 2404173
-
OFFICE-DEMO-PC - 빌딩 관리 시스템 2404321
-
NC4-DR-SMSALM - 빌딩 관리 시스템 1140562
-
PARTNER-ACCESS - 빌딩 관리 시스템 1139362
-
DR-S-JSON - 빌딩 관리 시스템 1231645
-
DR-JSON - 빌딩 관리 시스템 1439254
-
EMT (31X12,5)R - 삽입 라벨 0800008
-
NC4-50 - 빌딩 관리 시스템 1698091
-
NCC-SUP-UP-100 - 빌딩 관리 시스템 1947302
-
NCC-SUP-UP-10 - 빌딩 관리 시스템 1947303
-
NCC-SUP-UP-1 - 빌딩 관리 시스템 1947304
-
NCC-SUP-DEV-500 - 빌딩 관리 시스템 1947305
-
NCC-SUP-DEV-50 - 빌딩 관리 시스템 1947306
-
NCC-SUP-DEV-1000 - 빌딩 관리 시스템 1947307
-
NCC-SUP-DEV-100 - 빌딩 관리 시스템 1947309
-
NCC-SUP-DEV-10 - 빌딩 관리 시스템 1947310
-
NCC-SUP-500 - 빌딩 관리 시스템 1947312
-
NCC-SUP-100 - 빌딩 관리 시스템 1947313
-
NCC-SUP-10 - 빌딩 관리 시스템 1947314
-
NCC-SUP-1 - 빌딩 관리 시스템 1947315
-
NCC-SUP-0 - 빌딩 관리 시스템 1947316
-
NCC-S-NA-10000 - 빌딩 관리 시스템 1947317
-
NCC-S-NA-1000 - 빌딩 관리 시스템 1947318
-
NCC-DR-S-API - 빌딩 관리 시스템 1947319
이점
매우 유연한 I/O 구성으로 공간 및 비용 절약
고성능 확장 버스로 분산 설치도 가능
로컬 작동을 위한 플러그타입 디스플레이를 통한 스타트업 및 유지 관리
모든 주요 빌딩 자동화 프로토콜에 대한 지원
보안 부팅, 서명된 소프트웨어 및 TPM으로 보호되는 장치 ID를 통한 소프트웨어 보안
Emalytics 및 Niagara Framework를 사용한 효과적인 엔지니어링 및 시각화
스마트 빌딩의 기반이 되는 디지털 트윈