IoT 기반의 Emalytics 빌딩 관리 시스템을 통해, 다양한 기술 직무를 모니터링하고 제어할 수 있는 표준화된 중앙 플랫폼이 구축되었습니다. 건물 데이터, 에너지 데이터 및 선별된 생산 데이터를 표준화하여 통합함으로써, 현장에 대한 투명한 전체적 시각을 제공합니다. 이 프로젝트에는 90개 이상의 자동화 스테이션, 약 5,000개의 데이터 포인트, 그리고 13개의 운영 패널을 하나의 통합 빌딩 자동화 시스템에 통합하는 작업이 포함되었습니다.
Häcker Küchen, 건물과 에너지와 기술을 하나로 연결 중앙 건물 자동화 시스템은 모든 관련 프로세스에 걸쳐 투명성을 확보하고 경제적이고 미래 지향적인 운영의 기반을 마련합니다.
고객 프로필
Häcker Küchen GmbH & Co KG
Häcker Küchen GmbH & Co KG는 East Westphalia의 Rödinghausen에 본사를 두고 있는 독일 최고의 주방 용품 제조업체 중 하나입니다. 1898년에 설립된 이 가족 소유 기업은 총면적 223,000 m²가 넘는 최첨단 생산 시설 5곳을 운영하고 있습니다. 이곳에서는 다양한 해외 시장을 위해 매일 약 1,000개의 맞춤형 주방 용품이 생산됩니다.
과제
복잡한 기술 직무 간의 종합적인 네트워크 구축
Häcker Küchen의 제5공장 건설 프로젝트는 초기 단계부터 수많은 기술 직무를 종합적으로 연계해야 하는 과제를 안고 진행되었습니다. 이 회사는 건물 및 시스템 기술, 에너지 흐름, 그리고 전체 부지의 생산 인터페이스를 중앙에서 투명하게 제어할 수 있기를 원했습니다. 목표는 서로 다른 시스템과 데이터 소스를 표준화된 플랫폼으로 통합하는 것이었습니다. 동시에, 솔루션은 확장성이 뛰어나야 했고 향후 확장도 가능해야 했습니다. 또한, 회사는 생산 운영 과정에서 다양한 사용자 그룹이 각자의 역할에 따라 손쉽게 사용할 수 있는 시스템을 원했습니다.
솔루션
Emalytics는 발전, 배전 및 건물 기술 설비의 인텔리전트 네트워킹을 위한 중앙 제어 센터 역할을 합니다. 서로 다른 시스템과 데이터 소스가 표준화되고, 통합되어 명확하게 시각화됩니다. 전체적으로, 모든 거래에서 발생한 수천 개의 데이터 포인트가 통합 관리 및 시각화 플랫폼으로 유입됩니다.
이 솔루션의 핵심은 제어, 조절 및 통신 기능을 수행하는 IoT 기반 ILC 2x50 BI 빌딩 컨트롤러로 구성되어 있습니다. 이 컨트롤러는 표준화된 프로토콜을 통해 다양한 설비 시스템을 연결하고, Emalytics와의 원활한 데이터 통신을 보장합니다. 이 시리즈의 자동화 스테이션 90개 이상이 현장에서 사용되고 있습니다.
모듈형 자동화 아키텍처는 비즈니스 성장과 향후 확장을 고려하여 설계되었습니다. 새로운 시스템, 기술 직무, 그리고 추가적인 장소들을 신축 프로젝트와 이후의 레트로핏 작업 모두에 원활하게 통합할 수 있습니다. 이 프로젝트에서 구축된, 수천 개의 데이터 포인트를 포함하는 구조는 이를 위한 견고하고 미래 지향적인 기반을 마련해 줍니다.
제품
요약
확실한 레트로핏 잠재력을 갖춘 미래 지향적 빌딩 자동화
Häcker Küchen은 피닉스컨택트가 개발한 솔루션을 통해 제5 공장에서 효율적이고 지속 가능한 운영을 위한 확장 가능한 플랫폼을 구축했습니다. Emalytics와 ILC 2050 BI 컨트롤러는 모든 기술 직무에 걸쳐 투명성을 보장하며, 복잡한 구조도 관리하기 쉽게 만들어 줍니다. 또한 모듈형 아키텍처 덕분에 레트로핏 프로젝트의 일환으로 기존 공장을 단계적으로 현대화할 수 있습니다.