IB IL TEMP 2 UTH-PAC - 온도 모듈
2861386

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Inline, 온도 측정 단자, 아날로그 UTH 입력: 2 (열전대 또는 선형 전압), 연결 기술: 2선, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 라벨링 필드 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

열전대 또는 선형 전압용 차동 입력 2개
외부 냉접점용 입력 1개, Pt 1000 또는 Ni 1000
버스 시스템을 통해 채널을 서로 독립적으로 파라미터화
냉접점 온도의 내부 탐지 및 보상(파라미터화 가능)
절대 및 차동 온도 측정(파라미터화 가능)
냉접점 온도의 내부 측정을 위한 열전대 입력의 연결 단자대에 인접한 Pt 1000 센서
측정값을 3개의 다른 포맷으로 표시 가능