간편한 실내 및 빌딩 자동화 CATAN C1 개방형 제어 플랫폼을 사용한 실내 및 빌딩 자동화 가능성에 대해 알아보기

컨트롤 캐비닛에 안의 KNX/제어 라인이 연결된 DIN 레일에 설치된 CATAN C1 제어 플랫폼
터치 디스플레이가 있는 빌딩 자동화용 CATAN C1 모듈형 자동화 컨트롤러

건물이 단순한 기능적 용도 이상의 역할을 해야 하는 경우

건설 프로젝트는 점점 더 복잡해지고 있습니다. 에너지 수요 증가, 새로운 규제 요건, 그리고 늘어나는 기술 시스템들을 촉박한 기한, 높은 비용 효율성 요구 사항, 그리고 명확하고 반복 가능한 표준의 필요성과 균형 있게 조화시켜야 합니다. 바로 이 부분에서 CATAN C1 개방형 제어 플랫폼이 중요한 역할을 합니다. PLCnext Technology에 기반의한 개방형 컨트롤러로서, 다양한 시스템 환경에 유연하게 통합할 수 있으며 PLCnext Store에서 제공되는 다양한 소프트웨어 솔루션을 탑재할 수 있습니다. 이를 통해 건물을 안전하고 확장 가능하며 효율적으로 운영할 수 있는 기술적 기반을 마련할 수 있습니다. 구체적으로 말하자면, 이는 명확한 구조, 표준화된 논리, 그리고 신축 건물과 기존 KNX 인프라를 활용한 리모델링 프로젝트 모두에서 효율적으로 사용할 수 있는 제어 플랫폼을 의미합니다. CATAN C1 하드웨어 기반에는 KNX IP 라우터가 통합되어 있기 때문에 Symcon과 같은 시스템 파트너가 간편하게 연결할 수 있습니다.

주요 기능 개요

대화형 이미지 맵: KNX 연결이 있는 컨트롤 캐비닛의 DIN 레일에 장착된 CATAN C1 자동화 컨트롤러
RS-485 인터페이스
2개의 RS-485 인터페이스는 별도의 추가 공구 없이 소프트웨어 설정을 통해 BIAS에 맞게 편리하게 구성할 수 있습니다. 두 인터페이스 모두는 기존 건물 및 자동화 시스템과의 간편한 통합을 위해 Modbus/RTU, DMX 및 BACnet MS/TP 프로토콜을 지원합니다.
제품 세부 정보 보기
RS-485 인터페이스
KNX 인프라와의 통합
CATAN C1 제어 플랫폼은 KNX IP 라우터 기능이 통합된 KNX TP 인터페이스를 갖추고 있습니다. 이를 통해 추가 게이트웨이 없이 KNX 시스템에 직접 액세스할 수 있습니다. 이러한 특징 덕분에 KNX 기반 자동화 시스템과 매우 효율적이고 유연하게 연동합니다. Catan C1은 라우터 기능을 갖추고 있기 때문에 KNX IP 백본 인프라의 일부로도 사용할 수 있습니다. 이를 통해 ETS를 사용하여 KNX TP 장치를 프로그래밍할 수도 있습니다.
제품 세부 정보 보기
KNX 인프라와의 통합
Ethernet 네트워크와의 통합
CATAN C1은 유연한 LAN 및 WAN 포트 관리가 가능한 3개의 LAN 포트를 통해 포괄적인 연결성을 제공합니다. 또한 안정적인 루프 보호를 위해 RSTP도 지원됩니다. 두 개의 네트워크 카드를 통한 통신을 지원하는 이 컨트롤러는 분할된 네트워크, 이중화 연결 및 정교한 자동화 아키텍처에 이상적입니다.
제품 세부 정보 보기
Ethernet 네트워크와의 통합
사용자 친화적인 조작
CATAN CONTROL PANEL은 제품군의 모든 모듈에 옵션으로 제공됩니다. 이 부착형 디스플레이는 로컬 오버라이드 작동 레벨로 사용할 수 있을 뿐만 아니라 직관적인 메뉴 탐색과 모듈별 애플리케이션 덕분에 매우 간편하게 수리할 수 있습니다.
제품 세부 정보 보기
사용자 친화적인 조작
다기능 I/O 채널
Catan 제품군의 모든 모듈은 디지털 및 아날로그 신호에서 특수 기능에 이르기까지 채널당 최대 6개의 애플리케이션에 맞게 구성할 수 있는 매우 유연한 I/O 채널을 갖추고 있습니다. 연결은 1.5 mm² 푸쉬-인 단자대를 통해 편리하게 이루어집니다.
제품 세부 정보 보기
다기능 I/O 채널
서비스 프로세스를 위한 오디오 지원
실내 자동화 시스템에서는 스피커가 천장 또는 바닥에 설치됩니다. 서비스가 필요한 경우 플랜을 사용한 장치 검색은 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 이 과정을 간소화하기 위해 스피커가 컨트롤러와 확장 모듈에 통합되어 있습니다. 음향 신호는 장치를 훨씬 쉽게 찾게 해줍니다.
제품 세부 정보 보기
서비스 프로세스를 위한 오디오 지원
SPE를 사용한 미래 지향적 네트워킹
Catan 제품군은 컨트롤러와 확장 모듈을 네트워크로 연결하기 위한 엔드-투-엔드 통신의 기반으로 SPE(Single Pair Ethernet)를 사용합니다. 이를 통해 최대 16개의 확장 모듈을 제어 플랫폼에 효율적이고 공간 절약적인 방식으로, 간단한 통신 라인을 이용하여 장거리 연결할 수 있습니다. 모듈은 최대 350m 떨어진 거리에 설치할 수 있습니다.
SPE(Single Pair Ethernet)에 대해 자세히 알아보기
SPE를 사용한 미래 지향적 네트워킹

이점

  • 높은 유연성을 갖춘 I/O 구성과 DIN 레일 마운트 형식을 통한 공간 및 비용 절감
  • Symcon(PLCnext Store)의 소프트웨어 솔루션과 통합된 KNX IP 라우터를 통해 KNX 시스템과의 완벽한 연동 및 전문적인 빌딩 자동화 프로젝트를 위한 기반 마련
  • 타사 공급업체의 소프트웨어 개발을 위한 PLCnext Technology에 기반한 모듈형 오픈 제어 플랫폼
  • Cradle to Cradle(C2C) 인증 통한 제품 수명 주기 전반에 걸친 지속 가능성
  • 보안 부트, 서명된 소프트웨어 및 TPM 기반 기기 고유 식별자를 통한 사이버복원력법에 따른 소프트웨어 보안
터치 디스플레이가 있는 컨트롤 캐비닛의 CATAN C1 제어 플랫폼 - 시운전 및 작동

초기 애플리케이션을 위한 퀵 스타트

CATAN C1 제어 플랫폼은 실용적인 사용을 위해 설계되었으며, 명확한 모듈형 구조, DIN 레일 장착 방식 및 시간 절약형 시운전 기능을 갖추고 있습니다. Symcon의 소프트웨어 솔루션과 결합하면 KNX 토폴로지를 통합하고 에너지 관리 및 전력망 통합 요구 사항을 효과적으로 구현할 수 있습니다.

5단계 퀵 스타트:

  1. CATAN C1 빌딩 컨트롤러 및 확장 모듈 설치
  2. 적합한 소프트웨어 솔루션 선정 및 시운전(예: Symcon 앱 및 라이센스)
  3. KNX 연결 및 할당
  4. 프로젝트별 추가 프로토콜(BACnet, Modbus, MQTT 등) 통합
  5. 기능 테스트
에너지 관리, PV 시뮬레이션, 전기 요금, 전력 분배 및 CATAN C1 건물 제어 기능을 갖춘 SYMCON 웹 인터페이스

KNX의 간편한 통합

PLCnext Technology 파트너인 Symcon은 해당 앱을 통해 KNX 환경에서 개별 애플리케이션의 통합, 시각화 및 구현을 위한 강력한 솔루션을 제공합니다. 이는 KNX 시스템 외에도 다른 버스 시스템 및 I/O 기반 시스템을 손쉽게 연결하고 시각화하며 논리적으로 연계할 수 있음을 의미합니다. 이는 맞춤형 기능과 명확한 운영 개념을 위한 이상적인 기반을 제공합니다. CATAN C1 제어 플랫폼과 결합하면 진정한 부가가치를 창출합니다. CATAN C1은 명확한 규칙과 신뢰할 수 있는 표준을 기반으로 자동화 및 제어를 위한 구조화된 토대를 제공합니다. Symcon은 이를 바탕으로 통합, 시각화 및 애플리케이션별 기능을 처리합니다. 이를 통해 에너지 및 부하 관리에 대한 적절한 계획을 세울 수 있을 뿐만 아니라 독일 에너지 산업법 제14a조 및 독일 재생 에너지 자원법 제9조에 명시된 요구 사항에 이행할 수 있습니다. 그 결과, 설치가 간편하고 운영이 쉬우며 고객의 요구 사항에 유연하게 대응할 수 있는 투명하고 깔끔하며 확장성이 뛰어난 KNX 아키텍처를 구현하여 미래 환경에서도 문제없이 건물을 운영할 수 있게 됩니다.

터치 디스플레이가 있고 C2C 인증을 받은 CATAN C1 제어 플랫폼

입증된 지속 가능성

CATAN C1을 포함한 모든 Catan 제품군은 Cradle to Cradle Certified® 인증을 받았습니다. 이 인증은 소재의 건강성, 순환성, 재생 에너지의 사용, 책임 있는 물 관리 및 사회적 기준과 같은 다양한 기준을 바탕으로 제품을 종합적으로 평가합니다. 따라서 Catan 제품군은 탄탄한 ESG 보고를 지원하고, 제품 수명 주기 전반에 걸쳐 투명성을 제공하며, 건물 운영에 대한 장기적인 투자 결정을 위한 신뢰할 수 있는 근거를 제공합니다.

Catan C1 실제 사례

Catan C1 실전 적용 – 실제 환경 설정, 실질적인 통찰력

시스템 통합업체와 전문가들이 실제 프로젝트를 시연하고, 일반적인 사용 사례를 소개하며, 실무 경험에서 얻은 통찰력을 공유합니다.

빌딩 자동화
다음 건축 프로젝트를 성공적으로 진행할 준비가 되셨습니까?

CATAN C1 오픈 컨트롤 플랫폼을 사용하는 프로젝트와 관련하여 궁금한 점이 있거나 지원이 필요하십니까? 피닉스컨택트 팀은 전문 지식을 공유하고 적극적인 지원을 제공할 준비가 되어 있습니다.

지금 문의하기
회의 중 빌딩 자동화 장치에 대해 함께 작업하는 모습

자주 묻는 질문(FAQ)

FAQ
FAQ
FAQ
FAQ
FAQ
FAQ

CATAN C1은 Linux 기반 운영 체제(PLCnext Technology Core)에서 실행되며 PLCnext Store를 통해 Symcon과 같은 추가 애플리케이션 솔루션으로 유연하게 확장할 수 있습니다.

FAQ

SPE 연결(예: KNX EIB Y-(ST)-Y 2x2x0,8 버스 라인, 녹색)을 사용하면 최대 16개의 확장 모듈을 최대 350 m 거리에서도 쉽게 연결할 수 있습니다.

FAQ

PLCnext Store에서 해당 라이센스를 다운로드하려면 무료 PLCnext Store 계정이 필요합니다. 라이센스는 PLCnext Store와 해당 공급업체에서 구매할 수 있습니다.

FAQ

CATAN C1은 LAN 포트 3개, USB-C 연결 포트 2개, RS-485 인터페이스 2개를 갖추고 있습니다. 이를 통해 컨트롤러를 IP 및 fieldbus 구조에 유연하게 통합할 수 있습니다. 루프 방지를 위한 RSTP와 두 개의 네트워크 카드를 통한 통신과 같은 기능은 안전하고 분할된 네트워크를 구현할 수 있도록 해줍니다.

FAQ

옵션 사양인 CATAN 제어 패널을 사용하면 컨트롤러 또는 해당 확장 모듈에서 직접 로컬 작동 및 유지 관리 작업을 수행할 수 있습니다. 이 부착형 디스플레이는 로컬 오버라이드 작동 레벨로 사용할 수 있을 뿐만 아니라 직관적인 메뉴 탐색과 모듈별 애플리케이션 덕분에 매우 간편하게 수리할 수 있습니다.

제품 세부 정보 보기