KNX 기반 조작 패널을 통해 직원들은 개인 요구 사항에 따라 실내를 난방하거나 냉방할 수 있습니다. 이를 통해 쾌적한 업무 환경을 조성하고 만족도와 생산성을 모두 높일 수 있습니다. 밤에는 건물 전체의 온도가 낮아지고 아침에는 표준값까지 올라갑니다. 직원들은 각자의 방 온도를 개별적으로 조절할 수 있습니다.
Köterhof 빌딩의 에너지 효율적인 빌딩 제어 최신 빌딩 자동화는 Oldenburg에 위치한 역사적인 Köterhof 빌딩의 에너지 요구 사항을 줄이는 동시에 쾌적한 업무 환경을 조성합니다. 높은 효율성과 지속 가능성을 위한 혁신적인 기술입니다.
고객 프로필
CapitalReal GmbH & Co. KG
CapitalReal GmbH & Co. KG는 Oldenburg 시와 Weser-Ems 지역 전체에서 부동산 및 건설 프로젝트를 전문적으로 수행하는 기업입니다. 이 회사는 고급 단독 주택, 복층 주택, 타운하우스뿐만 아니라 콘도미니엄과 휴가용 부동산을 기획, 건설, 판매 및 임대합니다.
과제
난방 및 냉방 최적화
CapitalReal의 사무실은 세련된 디자인과 혁신적인 기술이 조화를 이루고 있는 현대적인 확장 건물에 위치하고 있습니다. 자동 쉐이딩 기능이 있는 바닥부터 천장까지 이어진 창문과 세련된 가구가 쾌적한 업무 분위기를 조성합니다. 하지만 개별적으로 실내 에어컨을 제어할 수 있는 기능이 없어서 직원들이 불편함을 겪었습니다. 또한 대형 실내 조작 패널은 고급스러운 주변 환경과 어울리지 않았습니다. Lindern의 EPM GmbH는 기존 아키텍처와 케이블링 인프라를 유지하면서 냉난방 시스템을 현대화 및 자동화하는 작업을 의뢰받았습니다.
솔루션
난방 및 냉방을 위한 순환 장치가 가천장에 설치되어 있습니다. 온도 센서와 I/O 장치는 기록된 값을 빌딩 컨트롤러로 전달하여 새로운 케이블을 깔지 않고도 기존 인프라를 효율적으로 활용할 수 있습니다.
CapitalReal은 Köterhof 프로젝트에 컴팩트 Catan C1 EN 컨트롤러를 사용합니다. 이 제품은 공간 절약형 분배반에 이상적이며 Ethernet, USB-C, RS-485, KNX TP를 포함한 광범위한 통신 인터페이스를 제공합니다. 자유롭게 구성 가능한 14개의 I/O 채널을 통해 온도 제어, 팬 제어, 진단 관리 등의 기능을 유연하게 통합할 수 있습니다. 확장 모듈과 DIN 레일에 마운팅된 파워 서플라이로 보완된 컨트롤러는 각 층에 맞게 개별적으로 조정할 수 있습니다.
Emalytics 빌딩 관리 시스템은 웹 기반의 층별 시각화와 모든 기능에 대한 중앙 집중식 제어 기능을 제공합니다. 분리된 IT 및 OT 네트워크 덕분에 특히 높은 수준의 사이버 보안이 보장됩니다.
Emalytics를 Niagara Framework®와 함께 사용하면 에너지 모니터링에서 온도 제어에 이르는 모든 빌딩 데이터를 유연하게 프로그래밍하고 필요 기반하여 평가 및 처리할 수 있습니다. 스마트폰으로 편리하게 값에 액세스하고 제어할 수 있습니다.
제품
요약
효율적인 시설개량 - 신축 건물의 편의성 향상
Köterhof 프로젝트는 현대 자동화 기술을 사용하여 기존 건물을 효율적이고 지속 가능하게 운영할 수 있는 방법을 보여줍니다. 새로운 Catan C1 EN 빌딩 컨트롤러는 에너지 요구 사항을 줄이고 쾌적한 업무 환경을 제공합니다. 2024년 가을부터 운영 중인 이 시스템은 다양한 조정이 이루어졌습니다. 에너지 효율성 비교 수치는 2026년부터 제공될 예정입니다.