Catan 제품 포트폴리오는 Niagara Framework®와 최첨단 빌딩 제어 기능을 결합하는 동시에 기존 KNX 인프라를 계속 사용할 수 있도록 지원합니다.
Catan은 SPE(Single Pair Ethernet) 기술과 해당 확장 모듈을 통해 기존 KNX 케이블을 효율적으로 사용하면서 KNX 네트워크를 IoT 지원 빌딩 자동화 시스템으로 원활하게 변환할 수 있습니다.
빌딩 자동화용 컨트롤러 14개의 구성 가능한 입력 및 출력. 인터페이스: 3 x Ethernet, 2 x RS-485, 2 x USB-C, 실내 자동화용 TP, Catan 확장 모듈용 2 x SPE. Catan 제어 패널을 통한 로컬 오버라이드 작동.