ILC 및 Catan 빌딩 컨트롤러

빌딩 컨트롤러

유연한 빌딩 컨트롤러를 활용하십시오. 피닉스컨택트의 컨트롤러 및 I/O 모듈 포트폴리오는 현대화에서 신축 공사에 이르는 중앙 집중 및 분산형 애플리케이션을 위한 최고 수준의 적응성을 제공합니다. 컴팩트하고 확장 가능하며 통합이 쉽습니다.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1541303
ILC 2250 BI - 컨트롤러
ILC 2250 BI - 컨트롤러
1541303

인프라, 에너지 및 빌딩 분야의 자동화 애플리케이션을 위한 모듈형 인라인 컨트롤러는 Niagara Framework®에 기반합니다.
네 개의 LAN, 두 개의 USB 및 두 개의 RS-485 인터페이스가 통합되어 있습니다.
수많은 인라인 I/O 모듈을 사용해 컨트롤러를 확장할 수 있습니다.

Niagra 기반 빌딩 컨트롤러의 비교

기능, 성능 및 적용 분야의 개요

Catan C1 EN
ILC 2250 BI(-L)
ILC 2050 BI(-L)
Catan C1 EN

ILC 2250 BI(-L)

ILC 2050 BI(-L)

호환 가능한 빌딩 관리 시스템
Niagara Framework® N4 버전
Niagara Framework®용 Emalytics 애드온
최적의 설치 상태
DIN 43880에 따른 전기 배전
컨트롤 캐비닛
프로토콜 및 인터페이스
IoT 및 빌딩 프로토콜 BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, DALI, DMX 및 SMI BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, M-Bus, MP-Bus, DALI, DMX, SMI 및 LON BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, M-Bus, MP-Bus, DALI, SMI 및 LON
통합 KNX TP 인터페이스
제어 장치 간 SPE 통신
Ethernet 네트워크 3개의 LAN 포트, 구성 가능한 Ethernet 스위치, 2개의 네트워크 인터페이스 카드(NIC), 2개의 MAC 주소, RSTP 4개의 LAN 포트, 구성 가능한 Ethernet 스위치, 2개의 네트워크 인터페이스 카드(NIC), 2개의 MAC 주소, RSTP 4개의 LAN 포트, 구성 가능한 Ethernet 스위치, 2개의 네트워크 인터페이스 카드(NIC), 2개의 MAC 주소, RSTP
추가 정보
로컬 오버라이드 작동을 위한 플러그인 디스플레이 제공
CRA 규정 준수
I/O 모듈 8개의 UI, 4개의 DOI, 2개의 UOI 내장 및 최대 16개의 확장 모듈 최대 63개의 Inline 확장 모듈 최대 63개의 Inline 확장 모듈
Catan C1 EN에 대한 추가 정보 ILC 2250 BI(-L)에 대한 추가 정보 ILC 2050 BI(-L)에 대한 추가 정보

주요 이점 빌딩 자동화의 유연성 극대화

  • 확장성 – 중앙 집중식 및 분산식 애플리케이션을 위한 매우 높은 수준의 효율성과 유연한 확장성
  • 높은 I/O 밀도 - 공간 절약 및 비용 절감 솔루션
  • 간단한 설치 - 좁거나 복잡한 설치 환경에서도 손쉽게 구현
  • 원활한 통합 – 다른 Niagara Framework® 파트너의 프로젝트 포함
  • 미래 지향적 계획 – 2035년까지 컨트롤러 제품군의 제품 가용성 보장
아직 적합한 빌딩 컨트롤러를 찾지 못하셨습니까?
프로젝트에 적합한 빌딩 컨트롤러 찾기

건물에 필요한 것이 무엇인지 함께 알아보십시오.

지금 컨설팅 예약
서브 배전반 옆에 있는 남자
컨트롤 캐비닛의 사이버 보안

사이버복원력법(CRA)을 통한 미래 대비

네트워크 시스템은 난방과 조명에서 출입 통제에 이르기까지 최첨단 빌딩 자동화의 핵심입니다. 디지털화는 많은 이점을 제공하지만, 동시에 사이버 공격의 위험도 증가시킵니다. EU의 사이버복원력법(CRA)은 디지털 제품에 높은 보안 요구 사항을 규정합니다. 피닉스컨택트의 시스템은 이러한 요구 사항을 충족하며 최고의 보안과 안정성을 제공합니다. 피닉스컼택트는 IEC 62443-4-1에 따라 제품을 개발하며 국제적으로 검증된 보안 표준을 사용합니다. 피닉스컨택트의 전문성을 믿으셔도 됩니다. 사이버 공격에 대한 회복탄력성을 강화하십시오.

Catan 제품군


Catan C1 빌딩 컨트롤러

Catan C1 PLCnext Technology이 적용된 오픈 하드웨어 플랫폼

Catan C1은 개방형 PLCnext 기술 생태계를 기반으로 하는 차세대 빌딩 컨트롤러입니다. 유연하고 미래 지향적인 플랫폼으로서, 효율적인 스마트 빌딩 솔루션 구현을 지원합니다. 강력한 하드웨어와 다재다능한 소프트웨어가 완벽하게 조화를 이루어 프로젝트 계획, 설치 및 확장을 손쉽게 수행할 수 있도록 지원합니다. 구성 가능한 I/O, 다양한 인터페이스 및 수많은 확장 모듈을 갖춘 이 컨트롤러는 다양한 애플리케이션에 맞게 완벽하게 조정할 수 있습니다. 프로그래밍 지식이 없더라도 PLCnext Store에서 앱을 다운로드하여 추가 기능을 신속하게 통합할 수 있습니다.

Catan의 주요 기능 개요

대화형 이미지 맵: 빌딩 컨트롤러에 대한 포트폴리오
KNX 프로그래밍 및 KNX 제어
Niagara Framework® 기술에 기반한 Catan C1 EN 컨트롤러는 KNX TP 인터페이스를 갖추고 있습니다. 이를 통해 추가 게이트웨이 없이 KNX 시스템에 직접 액세스할 수 있습니다. 이러한 특징 덕분에 KNX 자동화 시스템과 특히 효율적이고 유연하게 통합할 수 있습니다.
제품 세부 정보 보기
KNX 프로그래밍 및 KNX 제어
2.4" 터치 디스플레이를 통한 직관적인 조작
Catan 제어 패널은 제품군 내 각 모듈에 대해 작동 중에 선택적으로 연결할 수 있습니다. 이 탈착식 디스플레이는 로컬 오버라이드 작동 레벨로 사용할 수 있을 뿐만 아니라 직관적인 메뉴 탐색과 모듈별 애플리케이션 덕분에 매우 간편하게 수리할 수 있습니다.
디스플레이에 대한 추가 정보
2.4" 터치 디스플레이를 통한 직관적인 조작
모든 레벨에서 네트워크 연결
Catan C1 EN은 3개의 LAN 포트, 2개의 USB 포트 및 통합 RS-485 인터페이스를 통해 포괄적인 연결성을 제공합니다. 내장된 3포트 Ethernet 스위치는 유연한 LAN 및 WAN 포트 관리를 가능하게 하며, 안정적인 루프 방지를 위한 RSTP를 지원합니다. 두 개의 네트워크 카드를 통한 통신을 지원하는 이 컨트롤러는 분할된 네트워크, 이중화 연결 및 정교한 자동화 아키텍처에 이상적입니다.
제품 세부 정보 보기
모든 레벨에서 네트워크 연결
음향 서비스 지원
실내 자동화 시스템에서는 스피커가 천장 또는 바닥에 설치됩니다. 서비스가 필요한 경우 플랜을 사용한 장치 검색은 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 이 과정을 간소화하기 위해 스피커가 컨트롤러와 확장 모듈에 통합되어 있습니다. 음향 신호는 장치를 훨씬 쉽게 찾게 해줍니다.
제품 세부 정보 보기
음향 서비스 지원
SPE를 통한 미래 지향적 네트워킹
Catan 제품군은 전체 자동화 네트워크의 엔드-투-엔드 통신 기반으로 SPE(Single Pair Ethernet)를 사용합니다. 모든 모듈은 SPE를 통해 효율적이고 공간 절약적인 방식으로 장거리 전송이 가능하도록 연결됩니다. 간단한 통신 라인을 통해 최대 16개의 확장 모듈을 컨트롤러에 연결할 수 있습니다. 모듈은 최대 350m 떨어진 거리에 설치할 수 있습니다.
SPE(Single Pair Ethernet)에 대한 추가 정보
SPE를 통한 미래 지향적 네트워킹
다기능 I/O 채널
Catan 제품군의 모든 모듈은 디지털 및 아날로그 신호에서 특수 기능에 이르기까지 채널당 최대 6개의 애플리케이션에 맞게 구성할 수 있는 매우 유연한 I/O 채널을 갖추고 있습니다. 1.5 mm² 푸쉬-인 단자대를 통해 편리하게 연결할 수 있으며, 거의 모든 신호 형식을 직접 처리할 수 있습니다.
제품 세부 정보 보기
다기능 I/O 채널
RS-485 인터페이스
보드에 탑재된 2개의 RS-485 인터페이스는 웹 기반 관리를 통해 편리하게 종료할 수 있고 추가의 도구 없이 BIAS용으로 구성할 수 있습니다. 두 인터페이스 모두는 기존 건물 및 자동화 시스템과의 간편한 통합을 위해 Modbus/RTU, DMX 및 BACnet MS/TP 프로토콜을 지원합니다.
제품 세부 정보 보기
RS-485 인터페이스
대규모 프로젝트를 위한 효율적인 DALI 컨트롤러
DALI 확장 모듈은 4개의 독립적인 DALI 라인을 위한 강력한 조명 제어 시스템으로 Catan 제품군을 보완합니다. 이 제품은 DALI 센서 통합을 위한 멀티 마스터 기능을 포함한 DALI-2 표준을 지원합니다. 이 제품은 통합 버스 파워 서플라이를 갖추고 있습니다. DiiA 인증은 모든 인증된 DALI 제품과의 호환성을 보장합니다.
DALI 확장에 대해 알아보기
대규모 프로젝트를 위한 효율적인 DALI 컨트롤러
전기 서브 배전반의 Catan 모듈
환경 아이콘
전기 설비의 서브 배전반
Catan 모듈이 있는 PC 앞에 있는 사람
전기 서브 배전반의 Catan 모듈

Catan 제품 포트폴리오는 Niagara Framework®와 최첨단 빌딩 제어 기능을 결합하는 동시에 기존 KNX 인프라를 계속 사용할 수 있도록 지원합니다.
Catan은 SPE(Single Pair Ethernet) 기술과 해당 확장 모듈을 통해 기존 KNX 케이블을 효율적으로 사용하면서 KNX 네트워크를 IoT 지원 빌딩 자동화 시스템으로 원활하게 변환할 수 있습니다.

Catan C1 EN 제품 세부 정보 보기
환경 아이콘

Catan 제품군에는 환경, 자원 효율성 및 사회적 책임에 대한 약속의 표시인 Cradle to Cradle Certified® 라벨이 부착되어 있습니다. 우리는 재사용 가능한 소재, 유해 물질을 사용하지 않는 디자인으로 순환 경제를 적극적으로 장려하고 있습니다. Catan은 또한 부동산의 가치를 높이고 DGNB, BNB, LEED 및 BREEAM 인증을 지원합니다.

전기 설비의 서브 배전반

Catan 제품군은 통일된 하드웨어 설계를 특징으로 합니다. DIN 레일에 장착된 하우징의 온보드 I/O와 확장 모듈을 포함한 컨트롤러는 폭이 6 HP이고, 단자점은 동일하게 배열되어 있습니다. 이로 인해 제품군에 필요한 공간을 간단하게 예측할 수 있기 때문에 기존 시스템을 매우 쉽게 확장할 수 있습니다. 컴팩트한 디자인의 Catan 모듈은 전기 서브 배전반 및 소형 배전반에서 사용할 수 있습니다.

Catan 모듈이 있는 PC 앞에 있는 사람

Catan 제품군의 모든 장치에는 전체 제품 수명 주기 동안 중앙 정보 소스 역할을 하는 디지털 트윈이 작동합니다. 디지털 명판 외에도 기술 문서와 중요한 서비스 정보를 온라인에서 항상 이용할 수 있습니다.
Catan C1 EN은 또한 웹 기반 관리 기능을 갖추고 있기 때문에 추가 소프트웨어 없이도 표준 웹 브라우저를 통해 직접 손쉽게 구성할 수 있습니다.

ILC 제품군


ILC의 주요 기능 개요

대화형 이미지 맵: 빌딩 자동화를 위한 컨트롤러
Ethernet 네트워크에 통합
ILC 2x50 BI 제품군의 두 세대 모두는 각각 LAN 포트 4개와 USB 및 RS-485 인터페이스 2개를 갖추고 있습니다. 통합된 4포트 Ethernet 스위치는 유연한 LAN 및 WAN 포트 관리, 루프 보호를 위한 RSTP 및 두 개의 네트워크 카드를 통한 통신을 지원합니다.
제품 세부 정보 보기
Ethernet 네트워크에 통합
DALI-2를 사용한 인텔리전트 조명 제어
ILC 2x50 BI 시리즈는 건물의 현대적이고 표준을 준수하는 조명 제어를 위한 DALI-2 표준을 지원합니다. 통합 DALI 마스터, 멀티 마스터 기능, 내장 DALI 파워 서플라이를 갖춘 이 시스템은 추가의 게이트웨이 없이 조명 기구, 센서 및 제어 부품을 제어하고 모니터링하기 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다.
DALI 마스터 보기
DALI-2를 사용한 인텔리전트 조명 제어
RS-485 인터페이스
두 개의 직렬 RS-485 인터페이스가 탑재되어 산업용 통신을 위한 최고 수준의 유연성을 제공합니다. 두 포트 모두 DIP 스위치를 통해 편리하게 종료할 수 있으며 BIAS용으로 구성할 수 있습니다. 이 인터페이스는 Modbus/RTU 및 BACnet MS/TP와 같은 일반적인 프로토콜을 지원하기 때문에 기존의 자동화 및 빌딩 관리 시스템에 원활하게 통합할 수 있습니다. 다른 직렬 인터페이스도 옵션으로 제공됩니다.
제품 세부 정보 보기
RS-485 인터페이스
레트로핏을 위한 LON-ready
ILC 2x50 BI 제품군의 두 세대 모두는 LON 버전으로 제공되며, 기존 LonWorks® 빌딩 네트워크에 직접 연결할 수 있는 통합 LON TP/FT-10 인터페이스가 포함되어 있습니다. 기존의 빌딩 자동화 시스템도 원활하게 현대화할 수 있어 에너지 효율적인 레트로핏 및 미래 지향적인 스마트 빌딩 솔루션에 이상적입니다.
LON 버전 제품 세부 정보에 대해 알아보기
레트로핏을 위한 LON-ready
광범위한 I/O 확장
ILC 2x50 BI 시리즈는 정밀한 신호 처리와 유연한 애플리케이션을 위한 디지털 및 아날로그 입력과 출력을 갖춘 다목적 I/O 포트폴리오를 제공합니다. 정교한 채널 세분성, 엔드-투-엔드 N-전선 연결 기술, 전류, 전압 및 온도 신호 지원을 통해 모든 설비를 효율적으로 구현할 수 있습니다. M-Bus 및 MP-Bus를 탑재한 확장 모듈을 사용하면 최첨단 빌딩 자동화 시스템에 손쉽게 통합할 수 있습니다. 비용 최적화된 프로젝트를 위한 에코 모델도 제공됩니다.
제품 목록 보기
광범위한 I/O 확장
빌딩 제어 캐비닛의 전기 설비
Niagara Framework® 기술이 적용된 ILC 2x50 BI(-L)
빌딩 제어
컨트롤 캐비닛 및 Emalytics의 빌딩 자동화
빌딩 제어 캐비닛의 전기 설비

ILC 2x50 BI(-L) 컨트롤러는 빌딩 인프라, 에너지 흐름 및 HVAC 애플리케이션의 모니터링과 제어를 포함한 빌딩 자동화 작업을 위해 특별히 설계되었습니다. 이 제품의 산업적 설계는 높은 수준의 신뢰성을 보장하며 비즈니스에 중요한 애플리케이션에 적합합니다. IEC 61000, UL 508, BTL과 같은 중요한 인증을 받은 IoT 컨트롤러는 다양한 애플리케이션에서 사용하기에 이상적입니다.

컨트롤러 - ILC 2250 BI
Niagara Framework® 기술이 적용된 ILC 2x50 BI(-L)

Niagara Framework® 기술에 기반한 세계 유일의 컨트롤러인 ILC 2x50 BI(-L)은 디지털 및 아날로그 I/O 채널과 빌딩 기술에 널리 사용되는 모든 버스 시스템을 위해 최대 63개의 인라인 모듈을 확장할 수 있습니다.
80 mm에 불과한 폭으로 인해 컨트롤러의 공간 절약성이 매우 뛰어납니다. 다른 IoT 및 빌딩 프로토콜도 원활하게 통합될 수 있습니다.

빌딩 제어

피닉스컨택트의 인라인 시스템은 장기적인 기능 안전과 가용성을 염두에 두고 설계되었습니다. 피닉스컨택트는 늦어도 2035년까지는 인라인 핵심 포트폴리오를 유지하는 것을 목표로 합니다. 이를 위해 해당 제품은 하드웨어 및/또는 펌웨어에서 필요한 제품 유지 관리 단계를 통해 정기적으로 업데이트됩니다.

컨트롤 캐비닛 및 Emalytics의 빌딩 자동화

ILC 2x50 BI(-L)에는 추가 소프트웨어 없이도 표준 웹 브라우저를 통해 장치 구성을 지원하는 웹 기반 관리 기능이 포함되어 있습니다. I/O 채널의 모든 신호는 애플리케이션과 관계 없이 읽고 쓸 수 있습니다.
이와는 별개로, 통합 웹 서버는 Emalytics 애드온 설치를 사용하여 고성능 로컬 시각화를 보장합니다.

빌딩 관리 시스템


Emalytics 빌딩 관리 시스템

Emalytics를 사용한 빌딩 관리 Niagara Framework® 기반의 통합적 관리 및 분석

Niagara Framework® 기반의 Emalytics 빌딩 관리 시스템을 사용해 공장, 시스템 및 관련 업종을 지능적으로 연결하고 전체적으로 평가하는 방법에 대해 알아보십시오.

Niagara Framework® 로고

Niagara Framework®를 사용한 빌딩 자동화 통합 프로젝트를 위한 유연성, 확장성 및 호환성을 제공합니다.

피닉스컨택트의 제어 시스템은 개방형 Niagara Framework®에 기반하며 외부 소프트웨어 솔루션과의 손쉬운 통합을 지원합니다. 표준화된 인터페이스와 완벽한 호환성을 갖춘 유연하고 확장 가능한 시스템의 이점을 누리십시오. 복잡한 통합 프로젝트와 장기적인 확장성에 이상적입니다.

Catan C1 및 PLCnext Technology

PLCnext 기술을 사용한 빌딩 자동화 Catan C1 및 PLCnext 파트너, Symcon을 통한 개방형 자동화

PLCnext Technology의 개방적인 세계를 경험하고 피닉스컨택트 기술 파트너가 제공하는 자동화 옵션을 활용해 보십시오. Symcon 소프트웨어와 Catan C1 컨트롤러는 다양한 빌딩 자동화 프로젝트를 위한 완벽한 기반을 제공합니다. 최고 수준의 개방성, 기존 시스템의 간편한 통합 및 폭넓은 프로토콜 지원의 이점을 누리십시오.

접점


Bernhard Tillmanns, 글로벌 산업 관리 빌딩 기술 부문 책임자
Bernhard Tillmanns
글로벌 산업 관리 빌딩 기술 부문 책임자
현대화 또는 신축 프로젝트에 관해 기꺼이 상담해 드리겠습니다 피닉스컨택트의 오랜 경험과 다양한 서비스 이점을 누리십시오.

참조 자료


자주 묻는 질문(FAQ)

Catan C1 EN 및 ILC 2250 BI 빌딩 컨트롤러
엔지니어 프로그래밍
서브 배전반에서 Catan C1 EN의 케이블링
ILC 2250 BI 빌딩 컨트롤러가 있는 컨트롤 캐비닛
Catan C1 EN 및 ILC 2250 BI 빌딩 컨트롤러

피닉스컨택트는 다양한 요구 사항에 맞는 다양한 컨트롤러를 제공합니다. Catan C1 EN은 배전반의 실내 자동화에 이상적입니다(DIN 레일 장착 설계). ILC 2x50 BI(-L) 컨트롤러는 복잡한 빌딩 자동화 프로젝트를 위해 설계되었으며 광범위한 통합 옵션을 지원합니다. 두 장치 모두 컨트롤 캐비닛 제작에 최적화되어 있으며 신축 및 기존 건물에서 유연하게 사용할 수 있습니다.

엔지니어 프로그래밍

피닉스컨택트의 빌딩 제어 시스템은 다양한 통합 인터페이스를 갖추고 있으며 KNX, DALI, BACnet, Modbus, M-Bus 및 MQTT와 같은 개방형 프로토콜을 지원합니다. 이를 통해 제조업체나 미래 환경에 적합한지 여부와 관계없이 사업 분야에 걸쳐 조명, 에어컨, 안전 및 에너지 시스템을 통합할 수 있습니다.

서브 배전반에서 Catan C1 EN의 케이블링

이 장치는 DIN 레일 마운팅용으로 설계되었으며 플러그타입 연결 기술이 적용되어 전기 설비 작업자의 설치 작업을 간소화합니다. Catan 제품군의 DIN 레일 마운팅 설계를 사용하면 표준 분배 캐비닛에 공간 절약 방식으로 통합할 수 있습니다.

ILC 2250 BI 빌딩 컨트롤러가 있는 컨트롤 캐비닛

예. 컨트롤러는 확장 모듈과 I/O 구성 요소를 통해 다양한 프로젝트 규모에 맞게 유연하게 조정할 수 있습니다. 개방형 아키텍처와 최신 통신 프로토콜 지원을 통해 에너지 관리, IoT 연결, 클라우드 통합과 같은 미래 요구 사항에 이상적으로 대비할 수 있습니다.