피닉스컨택트는 광범위한 포트폴리오, 전문적인 제품 선택 및 엔지니어링 컨설팅, 실제 적용 사례 및 전문가 노하우를 통해 고객의 충전 인프라 프로젝트 개발을 지원합니다. 필요한 경우 고객별 솔루션이나 새로운 기술도 개발합니다. 피닉스컨택트는 전세계 모든 지역에서 고객과 함께 합니다.
단일 공급업체가 일괄적으로 제공하는 혁신적인 충전 기술
피닉스컨택트의 CHARX를 충전 지점에 장착하십시오. 컴포넌트 제조업체인 피닉스컨택트는 AC 가정용 충전기, DC 고속 충전 스테이션, HPC 충전 시설, PCB, DIN 레일 또는 19 랙 마운팅 등을 포함한 충전 인프라를 위한 모든 장비를 공급합니다. CCS 충전 케이블에서 부하 관리에 이르는 피닉스컨택트의 광범위한 포트폴리오는 전기차를 위한 고성능 충전 네트워크의 기반을 제공합니다.
피닉스컨택트의 광범위한 포트폴리오에 대해 알아보기 현대 충전소의 모든 기능 영역을 포괄하는 피닉스컨택트 제품
진정한 e-mobility는 All Electric Society를 위한 핵심 요소입니다. 편리하고 탄소 중립적인 충전 프로세스에는 전기 차량을 위한 고속 충전 네트워크뿐만 아니라 다른 부문의 솔루션도 필요합니다. 피닉스컨택트의 고성능 인텔리전트 CHARX 제품을 통해 지속 가능하고 실용적인 네트워크화된 미래의 e-mobility에 대비할 수 있습니다.
충전
모든 일상 상황에서 안전하고 빠르며 편리한 전기차 충전을 보장하는 피닉스컨택트 제품의 권장 사항은 다음과 같습니다.
제어 및 모니터링
안전 및 청구 목적에 맞게 충전 프로세스를 최적으로 제어하고 전기 파라미터를 모니터링하는 피닉스컨택트 제품의 권장 사항은 다음과 같습니다.
네트워크 및 통신
충전소와 사용자, 운영자, 백엔드 제공업체 간의 안정적이고 안전한 통신을 보장하는 피닉스컨택트 제품의 권장 사항은 다음과 같습니다.
전원 안정성
장애로부터 충전소를 보호하고 12 V 및 24 V 컴포넌트에 대한 안정적인 전원 공급을 보장하는 피닉스컨택트 제품의 권장 사항은 다음과 같습니다.
연결성
충전소의 모든 내부 및 외부 컴포넌트의 효율적인 전원 및 데이터 연결을 가능하게 만드는 피닉스컨택트 제품의 권장 사항은 다음과 같습니다.
설치 및 마킹
설치 단계를 최적화하고 충전소의 질서와 명확성을 확보하기 위한 피닉스컨택트 제품의 권장 사항은 다음과 같습니다.
NACS가 온다! - 모든 준비가 완료되었습니다. 최초의 NACS 충전 케이블은 2024년 4분기에 출시될 예정입니다.
북미 충전 표준(NACS)의 채택이 늘고 있으며 장기적으로 CCS 타입 1 충전 표준을 대체할 것입니다. NACS는 북미 지역의 운송 부문 전기화와 충전 인프라 확충에 중심적인 역할을 하게 될 것입니다.
E-mobility 충전 기술의 전문 기업인 피닉스컨택트는 변화하는 고객 요구 사항을 충족하고 최고 수준의 수요를 만족하는 SAE 규격 및 UL 인증 NACS 충전 케이블을 제공하고자 합니다.
PCB 연결 기술 충전소 및 가정용 충전기용
충전소 및 가정용 충전기를 위한 피닉스컨택트의 직관적인 PCB 연결 기술을 사용하면 그리드 피드-인, 충전 케이블 및 신호 라인을 신속하게 연결하여 현장에서 손쉽게 설치할 수 있습니다.
짧은 설치 시간, 영구적으로 안전한 연결, 낮은 유지 관리 비용을 통해 충전 인프라의 가용성과 비용 효율성을 향상시킵니다.
이점 Phoenix Contact가 올바른 선택인 이유
통일된 모듈형 제품 설계와 푸쉬-인 및 푸쉬-X와 같이 공구가 필요 없는 연결 기술을 사용하면 빠르고 편리하며 공간 절약 방식으로 충전소에 컴포넌트를 설치하고 배선할 수 있습니다. 특수한 패널 피드스루로 인해 HPC 충전 케이블을 손쉽게 설치할 수 있습니다. 유지 관리가 쉽고 교체 가능한 제품 컴포넌트를 사용하면 서비스 작업 중에 시간과 비용을 모두 절약할 수 있습니다.
고속 충전 기술의 선구자인 피닉스컨택트가 HPC(고출력 충전)와 같은 미래 지향적인 기술을 개발함으로써 일상적인 사용에 적합한 짧은 충전 시간이 가능해졌습니다. 안정적인 충전 연결 시스템, 충전 컨트롤러, 고성능 파워 서플라이, 보호 장치, 사이버 보안 제품은 충전 인프라의 안전하고 경제적인 연중무휴 24시간 운영을 보장합니다.
통신 제품, 개방형 표준 프로토콜 및 Modbus/TCP, REST, MQTT 또는 OCPP(Open Charge Point Protocol)와 같은 검증된 기존 인터페이스를 사용하여 충전 지점을 네트워크화하십시오. 부하 관리는 물론이고 빌딩 관리 및 백엔드 시스템과의 원활한 연결을 포함하여 충전 시설에 대한 편리한 제어 및 투명한 모니터링을 구현하십시오. 충전 커넥터 상태 및 사용 데이터를 기반으로 마모 및 손상과 관련된 사전 예방적 유지 관리를 계획할 수 있습니다.
충전 지점의 개수, 충전 전력 및 기능 범위에 따라 확장 가능한 포트폴리오에서 적절한 제품 조합을 선택할 수 있습니다. 모듈형 충전 컨트롤러 및 전원 전자 장치, 다양한 소프트웨어 라이센스 및 무선 업데이트를 통해 미래의 충전 시설 개발 및 확장에 대비할 수 있습니다.
피닉스컨택트의 최신 커머셜 스폿
가정용 충전기에서 고속 충전 시설까지 피닉스컨택트의 확장 가능한 포트폴리오를 사용하면 모든 충전 솔루션을 실현할 수 있습니다.
CHARX를 사용하면 피닉스컨택트의 충전 솔루션을 다양한 환경의 충전 시설에서 유연하게 사용할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 이를 사용하여 분석, 계획, 구현에서 운영에 이르기까지 완벽한 고객 기반 솔루션을 제공할 수 있습니다.
가능한 모든 지원을 제공하는 기업 피닉스컨택트의 서비스 및 지원 개요
- 전문적인 제품 선택 및 엔지니어링 컨설팅
- 일반 충전소에 대한 사례 기반 예제 문서의 제공
- 백엔드, 빌딩 관리, 에너지 관리 시스템 연결 지원
- 친환경 충전을 위한 그리드 통합 및 재생 가능한 에너지 활용 지원
- 고객의 로고가 부착된 충전 커넥터 및 충전 소켓 생산 – 충전소의 일관된 브랜딩
- 고객의 요구 사항에 맞는 충전 케이블 준비 - 단차 커팅, 조립 또는 컴팩트 처리
- 필요한 경우 고객별 솔루션 또는 신기술 개발
피닉스컨택트 제품 및 솔루션에 관한 모든 질문에 대한 개인 연락 담당자
für alle Fragen rund um unsere Produkte und Lösungen
피닉스컨택트 E-Mobility 신뢰할 수 있는 강력한 파트너
2013년 창립 이래 Phoenix Contact Group 내에서 e-mobility 충전 기술 전문업체의 역활을 수행해 왔습니다. 전 세계적으로 1,000명 이상의 직원과 33,200 m² 크기의 면적에 25개 생산 라인을 보유하고 있는 피닉스컨택트는 네트워크 충전 인프라 개발과 모든 유형의 차량 전기화를 위한 500개 이상의 제품을 제공합니다. 이를 위해 우리는 IATF 인증 회사로서 자동차 산업의 높은 요구 사항을 충족합니다.