EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus認証済み
認証ID: E60425cULus認証済み
認証ID: E60425cULus認証済み
認証ID: E60425EAC
認証ID: KZ7500651131219505CSA
認証ID: 2030668定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 26 A | 24 - 10 | ||
使用グループ C | ||||
300 V | 26 A | 24 - 10 |
回路テスト断路端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 24 A、 接続数: 2、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 4 mm2、 1段、 断面積: 0.2 mm2 - 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 赤
製品ライン | 回路テスト断路端子台 |
接続数 | 2 |
行の数 | 1 |
電位 | 1 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
定格サージ電圧 | 6 kV |
規準状態での最大損失電力 | 1.02 W |
段あたり接続数 | 2 |
定格接続サイズ | 4 mm² |
1段 | |
剥き線長さ | 10 mm ... 12 mm |
内部シリンダゲージ | A4 |
準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
断面積AWG | 24 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 4 mm² |
接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 1 mm² |
定格電流 | 24 A |
最大負荷電流 | 24 A |
定格電圧 | 500 V |
定格電線断面積 | 4 mm² |
1段 直接接続可能な電線断面積 | |
接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.5 mm² ... 4 mm² |
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.5 mm² ... 4 mm² |
幅 | 6.2 mm |
終端板の幅 | 2.2 mm |
高さ | 70.5 mm |
奥行き | 48.8 mm |
NS 35/7、5の奥行き | 49.5 mm |
NS 35/15の奥行き | 57 mm |
色 | 赤 (RAL 3001) |
UL94難燃性クラス | V0 |
絶縁材質グループ | I |
絶縁材質 | PA |
冷却時絶縁素材 | -40 °C |
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 125 °C |
機械的仕様 | |
開放サイドパネル | あり |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C () |
許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
取付けタイプ | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
組立てに関する注意事項 | 絶縁のため、NS 35/7,5 DINレールのねじ頭は、ワッシャを含め5 mmの高さを超えないようにしてください。 |
アイテム番号 | 3212143 |
梱包単位 | 50 pc |
最低注文数 | 50 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BE2233 |
GTIN | 4046356681841 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 14.47 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 14.104 g |
関税率 | 85369010 |
生産国 | PL |
ECLASS-13.0 | 27250109 |
ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |