S-ME 4 - 固定具
S-ME 4
-
固定具
3035758
固定具、 幅: 6.2 mm、 高さ: 12 mm、 色: 白
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
固定具
寸法
幅
6.2 mm
高さ
12 mm
材料仕様
色
白 (RAL 9010)
部材
PA
UL94難燃性クラス
V0
絶縁材質
PA
冷却時絶縁素材
-60 °C
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B)
130 °C
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26
HL 1 - HL 3
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162)
合格
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662)
合格
煙毒性NFPA 130(SMP 800C)
合格
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(動作時)
20 % ... 90 %
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
3035758
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE2ZWX
GTIN
4046356521840
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.468 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.366 g
関税率
39269097
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250392
ECLASS-15.0
27250392
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.002 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ