C-ME 4/2 - 接続ブリッジ
C-ME 4/2
-
接続ブリッジ
3035759
接続ブリッジ、テスト断路端子台2個を接続
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
スイッチ付モジュール
極数
2
寸法
幅
12.2 mm
高さ
5.2 mm
奥行き
23.8 mm
材料仕様
色
オレンジ (RAL 2003)
部材
PA
UL94難燃性クラス
V0
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 85 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 55 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
3035759
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE2ZWX
GTIN
4046356521857
1個あたりの重量(梱包を含む)
1 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.815 g
関税率
85389099
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250392
ECLASS-15.0
27250392
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.007 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ