OGM I/O - 開閉装置と制御装置の組立て
2400190

広域温度、IP65、リモートI/Oモニタリングシステム、設定可能なアナログ入力、デジタル入力、ワイヤレス入力;本質安全I/O;入力パワー;ネットワーク周波数

製品の詳細








互換性のある製品



特長

動作範囲:周囲温度-20°C~60°C
900 MHzまたは2.4 GHz
入力パワーACまたはDC
本質安全設計のI/O絶縁バリアオプション
デジタル出力2点およびアナログ出力1点のオプションの無線出力
16点のアナログ入力とデジタル入力
壁掛けまたはポール取付けオプション
0~28のI/Oポイントがあり600通り以上のI/Oを設定可能