MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LP
-
ソレノイドドライバ
2865492
Ex iソレノイドドライバ。防爆エリアに設置されるEx iソレノイドバルブ、アラームモジュールまたはLEDの本質安全制御用 25 mAで電流制限 グループIICまでのガス用、ループ電源型、電気的絶縁、SIL 3. ねじ接続。
製品の詳細
製品ライン | ソレノイドドライバ |
製品シリーズ | MACX Analog |
チャネル数 | 1 |
型式 | SIL機能安全を持つ本質安全防爆バリア |
互換性のあるバルブ | Norgren Herion Coil 2080 / 2082 |
Norgren Herion Coil 2081 / 2083 | |
Norgren Herion Coil 2084 | |
Hörbiger Piezo P8 38x RF-Nx-SPN65 30 V type | |
Hörbiger Piezo P20 381RF-NG-CPN61 30 V type | |
Samson Coil 3701-11 (6 V) | |
Samson Coil 3701-12 (12 V) | |
Samson Coil 3701-13 (24 V) | |
Samson Coil 3963-11 (6 V) | |
Samson Coil 3963-12 (12 V) | |
Samson Coil 3963-13 (24 V) | |
Samson Coil 3964-11 (6 V) | |
Samson Coil 3964-12 (12 V) | |
Samson Coil 3964-13 (24 V) | |
Seitz Pilot valve PV 12F73 Ci oH | |
Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH | |
Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH-2 | |
注記 | これはバルブとソレノイドドライバの組合せ例です。 |
電気的絶縁 | 2方向絶縁 |
最大温度係数 | 0.01 %/K |
電気的絶縁 | |
試験電圧 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 2 |
電気的絶縁 出力/出力 IEC/EN 60079-11 | |
標準/規則 | IEC/EN 60079-11 |
定格絶縁電圧 | 375 VPP |
電気的絶縁 出力/出力 IEC/EN 61010-1 | |
標準/規則 | IEC/EN 61010-1 |
定格絶縁電圧 | 300 Vrms |
絶縁 | 安全絶縁 |
電源 | |
電圧範囲 | ループ電源型、外部電源不要 |
電力損失 | < 0.845 W |
信号: 電圧 | |
入力数 | 1 |
電圧入力信号 | 19.2 V DC ... 30 V DC (24 V DC、-20 % ... +25 %) |
最大電流入力信号 | 45 mA (Ue = 24 V DC) |
信号: 電圧 | |
出力内容 | 本質安全 |
出力数 | 1 |
出力電圧 | ≥ 5.5 V DC (25 mA) |
電流限界 | > 25 mA |
応答時間 | < 20 ms |
無負荷電圧 | > 21.9 V DC |
耐短絡 | あり |
接続方法 | ネジ接続 |
剥き線長さ | 7 mm |
ネジ山 | M3 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
テストソケット | |
最大径 | 2 mm |
Ex設置(EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Ex i回路(EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
セーフティデータ | |
注記 | 次のEx i値はATEXおよびIECEx認証に該当します。その他のEx認証については、Ex i値に相当する証明書を参照してください。 |
入力電力Pi | ごくわずか |
最大内部インダクタンスLi | ごくわずか |
最大内部容量Ci | ごくわずか |
最大出力電圧Uo | 25.1 V |
最大出力電流Io | 39 mA |
最大出力電力Po | 245 mW |
最大内部抵抗Ri | 641.1 Ω |
セーフティ関連最大電圧Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIA/I (単純回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 187 mH / 2.93 µF |
IIB/IIIC (単純回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 93.5 mH / 0.83 µF |
IIC (単純回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 23.4 mH / 0.108 µF |
IIA/I (混合回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 100 mH / 470 nF、 5 mH / 660 nF、 1 mH / 680 nF、 0.1 mH / 1000 nF |
IIB/IIIC (混合回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 5 mH / 300 nF、 0.5 mH / 500 nF |
IIC (混合回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 5 mH / 70 nF、 0.15 mH / 100 nF |
状態表示 | 黄色LED(スイッチング状態、外部回路有効時に点灯) |
外形寸法 |
|
幅 | 12.5 mm |
高さ | 112.5 mm |
奥行き | 113.7 mm |
奥行き NS 35/7,5 | 114.5 mm (EN 60715に準拠でDINレールNS 35/7,5に取付け) |
色 | 灰 (RAL 7042) |
UL 94難燃性クラス | V0 (ハウジング) |
ハウジングの材質 | PA 6.6-FR |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 (ULによる評価なし) |
使用周囲温度 | -40 °C ... 60 °C (設置位置は指定なし) |
-40 °C ... 70 °C (ディレーティング) | |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
高度範囲 (≤ 2000 m) | |
高度 | ≤ 2000 m (技術データは、平均海面上2000 m以下の高度に言及しています。平均海面上2000 mを超える高度の場合は、データシートをご参照ください。) |
使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
セーフティ関連最大電圧Um | 253 V AC |
125 V DC | |
定格絶縁電圧 | 375 VPP (IEC/EN 60079-11) |
265 V (UIsolation rated "ec") | |
高度範囲 (≤ 3000 m) | |
高さ | > 2000 m ... 3000 m |
使用周囲温度 | -40 °C ... 63 °C |
セーフティ関連最大電圧Um | 190 V AC |
110 V DC | |
定格絶縁電圧 | 190 V (IEC/EN 60079-11) |
190 V (UIsolation rated "ec") | |
高度範囲 (≤ 4000 m) | |
高さ | > 3000 m ... 4000 m |
使用周囲温度 | -40 °C ... 56 °C |
セーフティ関連最大電圧Um | 60 V |
定格絶縁電圧 | 60 V (IEC/EN 60079-11) |
60 V (UIsolation rated "ec") | |
高度範囲 (≤ 5000 m) | |
高さ | > 4000 m ... 5000 m |
使用周囲温度 | -40 °C ... 49 °C |
セーフティ関連最大電圧Um | 60 V |
定格絶縁電圧 | 60 V (IEC/EN 60079-11) |
60 V (UIsolation rated "ec") |
CE | |
認定 | CE準拠 |
注記 | およびEN 61326 |
ATEX | |
表示記号 | I (M1) [Ex ia Ma] I |
II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
認定 | IBExU 07 ATEX 1133X |
IECEx | |
表示記号 | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
認定 | IECEx IBE 08.0002X |
CCC / China-Ex | |
表示記号 | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
認定 | 2022122316115980 |
UL、米国 / カナダ | |
表示記号 | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Div. 2, Groups IIC, IIB, IIA T4 | |
Associated apparatus for use in Class I, Division 1, Groups A,B,C,D | |
Associated apparatus for use in Class II, Div.1 Groups E,F,G | |
Associated apparatus for use in Class III, Division 1 | |
Associated apparatus for use in Class I, Zone 0,1,2, Groups IIC,IIB,IIA | |
認定 | , C.D.-No 83104549 |
UL、米国 / カナダ | |
表示記号 | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
認定 | , C.D.-No 83104549 |
船級認証 | |
認定 | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
表示記号 | 3 |
INMETRO | |
表示記号 | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
認定 | DNV 18.0115 X |
造船データ | |
Temperature | B |
Humidity | B |
振動 | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
ノイズ輻射 | |
規格/規則 | EN 61000-6-4 |
電気的絶縁 | 2方向絶縁 |
GB Standard | |
標準/規則 | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
取付けタイプ | DINレール取付け |
アイテム番号 | 2865492 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DK1214 |
カタログのページ | ページ 166 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356160551 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 172 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 147.5 g |
関税率 | 85437090 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 8c3d15b9-c56b-487c-8b7f-7669c7847325 |
互換性のある製品
-
MCR-DP - 絶縁プレート 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - モジュールキャリア 2924854
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - アクセサリ 1831016
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - プラスチックラベル 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - プラスチックラベル 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - プラスチックラベル 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - プラスチックラベル 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - プラスチックラベル 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - プラスチックラベル 0828098
-
US-EMLP (11X9) - プラスチックラベル 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - プラスチックラベル 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - プラスチックラベル 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - デバイスマーキング 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - デバイスマーキング 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - デバイスマーキング 0831732
-
MACX MCR-PTB - 電源分配・警報モジュール 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 電源分配・警報モジュール 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 電源 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053
特長
DINレールコネクタとメカニカルな互換性
標準ソレノイドバルブと互換性のあるさまざまな出力特性曲線
2線式:必要な電源は入力側の制御信号から供給。
ゾーン2に取付け、保護タイプ "n"(EN 60079-15)
IEC 61508準拠のSIL 3
2方向電気的絶縁
出力: [Ex ia] IIC/[Ex ia] IIB
入力: 19.2 V DC ... 30 V DC