コンパクトな電子信号伝達システムTC MOBILE I/O X200-4G ACは、TC MOBILE I/O X200 AC (2903806)およびPSI-MODEM-SMS-RELAY/6 DI/4DO/AC (2313513) SMSリレーの後継機です。電子信号伝達システムは、モバイルネットワーク経由でデジタル値を監視します。また、リレー出力をリモートで切り替えます。機器には、モバイル診断、メールでのログ送信、複数のユーザーロールといった 役立つソフトウェア機能が多数搭載されています。コンフィグレーションは、ウェブブラウザを使用してコンピュータにUSB接続できれば十分です。
TC MOBILE I/O X200-4G AC
-
SMSリレー
1038568
SMSリレーおよびシグナリングモジュール、欧州仕様、モバイルネットワークでデジタル値を監視、リレー出力をリモートで切換え、SMSまたはモバイルネットワークデータ接続(e-mail伝送、アプリ)による通信、電源電圧93 V~250 V AC
製品の詳細
互換性のある製品
特長
よくある質問
遠隔操作で電話帳への登録はできますか。
登録を追加することはできません。ただし、既存の登録内容を新しい情報に書き換えることは可能です。
電話帳に保存できる連絡先は何件ですか。
電話帳には最大10件の連絡先まで保存可能です。
どの暗号化方式に対応していますか。
デバイスは、電子メール通信用にTLS 1.1およびTLS 1.2に対応しています。
受信状態は良好で、ネットワークのダイヤルイン状態も良好ですが、電子メールとアプリの通信が機能しません。どうすればよいでしょうか。
信号強度表示は、電話およびSMS機能の磁界強度のみを示します。お使いのSIMカードがインターネット接続に対応していることをご確認ください。設定で各プロバイダーに適切なAPNを入力してください。
ウェブブラウザのコンテンツが正しく表示されません。表示の修正方法を教えてください。
複数のTC-MOBILEデバイスを連続して設定した場合、古いデータがウェブブラウザのキャッシュに格納されていることがあります。ブラウザのキャッシュをクリアにするか、シークレットモードで作業を行ってください。
送信したSMSにデバイスが応答しない場合の対処法を教えてください。
考えられる原因1:送信者に切替えを行う権限がありません。送信者に適切な権限が付与されているかどうか、TC-MOBILEデバイスで確認してください。
考えられる原因2:新しいスマートフォンは、SMSの代わりにRCSまたはI-Messageサービスを使用しています。SMSを送信する際は、これらのサービスがアクティブになっていないことを確認してください。