TC MGUARD ...セキュリティ機器は、mGuardテクノロジ搭載の産業用モバイルネットワークルーターです。そのため、ルーターは、インターネット経由の機械とシステムの安全な接続のためのリモートメンテナンスインフラを提供します。 高速モバイルネットワークインターフェースと4ポートスイッチは、コンパクトな金属製ハウジングに組み込まれています。世界規模の安全なリモート通信は、4G LTE、UMTSおよびCDMAネットワークを介して行われます。 コンフィグレーションメモリとしてSDカードを使用すると、機器をすばやく簡単に起動または交換できます。機器には、安全キーの生成と管理のために、バッファリングされたリアルタイムクロックとTrusted Platform Module(TPM)があります。
TC MGUARD RS2000 4G ATT VPN
-
ルーター
1010464
セキュリティアプライアンス、AT&T (US)向けバージョン、4Gモバイルネットワークインタフェース、SDカードスロット、VPNトンネル2 点、簡単なコンフィグレーション用ファイアウォール、NAT/1:1NAT付きルーター、4ポートスイッチ
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 幅 | 45 mm |
| 高さ | 130 mm |
| 奥行き | 114 mm |
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 使用上の制限 | |
| CCCexの注記 | 中国では防爆エリアでの使用は認められていません。 |
| 部材 (ハウジング) | 金属製 |
| 信号 | Ethernet |
| Webサーバ | はい |
| 基本機能 | 簡易2クリックファイアウォールおよびトンネル2点(固定)用VPNを搭載したルータ、金属製ハウジング、SDメモリカード用スロット |
| データ: イーサネットインターフェース、10/100BASE-T(X)(IEEE 802.3準拠) | |
| 通信速度 | 10/100 MBit/s (オートネゴシエーション) |
| 接続方法 | RJ45 |
| チャネル数 | 4 |
| 伝送距離 | 100 m (シールド対応ツイストペア) |
| サポートされるプロトコル | TCP/IP、UDP/IP、FTP、HTTP |
| 補助プロトコル | ARP、DHCP、PING(ICMP)、SNMP V1、SMTP |
| データ: ITU-T V.28、EIA/TIA-232、DIN 66259-1準拠のRS-232インターフェース | |
| シリアル送信速度 | 9.6;19.2;38.4;57.6;115.2 kbps |
| 接続方法 | D-SUB-9オスコネクタ |
| 伝送距離 | 15 m |
| ファイル形式/コーディング | UART/NRZ:データビット8、ストップビット1/2、パリティなし/偶数/奇数 |
| データフロー制御/プロトコル | ソフトウェアハンドシェイク、Xon/XoffまたはハードウェアハンドシェイクRTS/CTS |
| 無線 | |
| インターフェースの内容 | LTE (FDD) / UMTS |
| 周波数範囲 | 700 MHz (LTE B13 / B17) |
| 850 MHz (LTE B5) | |
| 1700 MHz (LTE B4) | |
| 1900 MHz (LTE B2) | |
| 850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
| 1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
| データ速度 | ≤ 150 Mbps (LTE、DL) |
| ≤ 50 Mbps (LTE、UL) | |
| アンテナ | 50ΩインピーダンスSMAアンテナソケット |
| アンテナ接続方式 | SMA(メス) |
| SIMインターフェース | 1.8ボルト、3ボルト |
| UMTS | HSPA 3GPP R9 |
| LTE | CAT4 |
| サポート対象国 | アメリカ |
| 機能 | |
| 基本機能 | 簡易2クリックファイアウォールおよびトンネル2点(固定)用VPNを搭載したルータ、金属製ハウジング、SDメモリカード用スロット |
| システム要求 | |
| サポートするブラウザ | HTTPSサポートは必須 |
| デジタル | |
| 入力内容 | デジタル入力 |
| 入力数 | 3 |
| 電圧入力信号 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 電流入力信号 | 5 mA |
| 信号 | |
| 出力名 | デジタル出力、抵抗負荷 |
| 出力数 | 3 |
| 電圧出力信号 | 10 V DC ... 30 V DC (動作電圧により異なる) |
| 電流出力信号 | ≤ 125 mA (耐短絡) |
| 製品ライン | DINレール用セキュリティルータ |
| アプリケーション | Ethernet |
| RS-232 | |
| MTTF | 582 年 (SN 29500規格、温度25°C、動作サイクル21%) |
| 271 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル34.25%) | |
| 114 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル100%) | |
| 基本機能 | 簡易2クリックファイアウォールおよびトンネル2点(固定)用VPNを搭載したルータ、金属製ハウジング、SDメモリカード用スロット |
| 絶縁特性 | |
| 汚染度 | 2 |
| セキュリティ機能 | |
| VPNにおける1:1 NAT(ネットワークアドレス変換) | サポートあり |
| VPNトンネルの数 | 2 (固定、IPsec(IETF標準)) |
| 認証 | X.509v3 - RSAまたはPSKの証明書 |
| データ完全性 | MD5、SHA-1 |
| DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)サポート | サーバまたはリレーエージェント |
| フィルター機能 | 入力または出力トラフィック |
| ファイアウォールデータ処理能力 | 最大 124 Mbps (ルータモード、デフォルトファイアウォール規則、双方向スループット) |
| 最大 58 Mbps (ステルスモード、デフォルトファイアウォール規則、双方向スループット:) | |
| ファイアウォールルール | 簡易型2クリックStateful Inspection Firewall |
| 基本機能 | 簡易2クリックファイアウォールおよびトンネル2点(固定)用VPNを搭載したルータ、金属製ハウジング、SDメモリカード用スロット |
| IPsec(Internet Protocol security)モード | ESP - トンネル/ESP - トランスポート |
| LLDP(Link Layer Discovery Protocol) | プロトコル802.2に準拠 |
| NTP(Network Time Protocol)クライアント | クライアント |
| Remote Syslog Logging | 外部サーバ上 |
| ルーティング | 標準ルーティング |
| NAT | |
| 1:1-NAT | |
| ポート転送 | |
| 暗号化方式 | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| VPN(仮想プライベートネットワーク)処理能力 | 最大 40 Mbps (ルータモード、VPN双方向スループット) |
| 最大 26 Mbps (ステルスモード、VPN双方向スループット) | |
| 電気的絶縁 | VCC // PE |
| 主電源の種類 | モバイル通信 |
| テスト電圧データインターフェース/データインターフェース | 1 kV (50 Hz、1分、自己宣言書) |
| テスト電圧データインターフェース/電源 | 1 kV (50 Hz、1分、自己宣言書) |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 11 V DC ... 36 V DC (プラグ式COMBICONネジ接続式端子台) |
| 通常電流消費 | < 320 mA (24 V DC) |
| 最大消費電流 | 1.8 A (11 V DC時(125 mAの出力3点を含む)) |
| 機能 | |
| 管理 | ウェブベース管理、SNMP |
| 電源 | |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.20 mm² ... 2.50 mm² |
| 単線接続サイズ | 0.20 mm² ... 2.50 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 14 |
| 剥き線長さ | 7.00 mm |
| 締付けトルク | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (メーカーからの自己宣言書) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 高度 | ≤ 5000 m (制限内容についてはメーカーの高度操作の説明をお読みください。) |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| コーティングを劣化させる物質の影響を受けない | VW-AUDI-Seat central標準P-VW 3.10.7 57 65 0 に準拠 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 / Ex nA IIC T4 Gc |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 無線承認、米国、FCC | |
| 認定 | N7NHL7588 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 電磁適合性 | RED指令2014/53/EUに準拠 |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | ± 6 kV (試験強度3) |
| 空気中の放電 | ± 8 kV (試験強度3) |
| 注釈 | 動作基準B |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 80 MHz ... 3 GHz (試験強度3) |
| 電界強度 | 10 V/m |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | ± 2.2 kV (試験強度3) |
| 信号 | ± 2.2 kV (試験強度3) |
| 注釈 | 動作基準B |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 入力 | ± 0.5 kV (DC電源) |
| 信号 | ± 1 kV (データ線、非対称) |
| 注釈 | 動作基準B |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V |
| 放射干渉 | |
| 標準/規則 | EN 61000-6-4 |
| 伝導性エミッションEN 55011準拠 | EN 55011クラス A産業用アプリケーション分野 |
| 放射電磁界エミッションEN 55011準拠 | EN 55011クラスA産業用アプリケーション分野 |
| 基準 | |
| 動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
| 動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
| アイテム番号 | 1010464 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC424 |
| GTIN | 4055626483887 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 645.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 645.8 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2832263
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2832289
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - パッチケーブル 2832629
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防塵 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45コネクタ 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45コネクタ 2744571
-
FL CRIMPTOOL - 組立て工具 2744869
-
FL MC EF 1300 MM SC - FOコンバータ 2902853
-
SD FLASH 512MB - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 2988146
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - ライセンス 2700194
-
ANT-OMNI-0671-02 - アンテナ 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - アンテナ 1396316
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - 同軸ケーブル 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - 同軸ケーブル 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - 同軸ケーブル 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - 同軸ケーブル 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - サージ保護機器 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - アダプタ 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - 全天候対応の保護テープ 2903182
特長
4ポートの組込みスイッチ
レイヤ3のIPsecプロトコルで最大のセキュリティ
ウェブベース管理、SNMP
交換可能なコンフィグレーションメモリ
シリアル危機を組み込むためのCOMサーバ機能を備えたRS-232インターフェース
柔軟性のあるルーティング
2個の並列VPNトンネル
x509.v3など現行の証明書をサポート
ダイナミックフィルタリングに対応するStateful Inspection Firewall
拡張温度設定