設置面積は15 mm x 62 mmで、1台のAxioline Smart elementで最大16接続を実現することができます。接続電線サイズ最大1.5 mm²までのプラスチックカラーを含むフェルール付き電線で接続が可能です。
Axioline F、 アナログ入力モジュール、 アナログ入力: 4、0 mA ... 20 mA、4 mA ... 20 mA、-20 mA ... 20 mA、接続テクノロジ: 2、3、4線、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、センサ電源内蔵、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む