AXL SE SSDI8/3 - セーフティモジュール
1190012

CRAの要件への適合に向けて準備中

Axioline Smart Elements、デジタル入力モジュール、機能安全、SafetyBridgeテクノロジ、安全デジタル入力: 4 (2チャネル割当て)、8 (1チャネル割当て)、24 V DC、接続テクノロジ: 3線式、保護等級: IP20; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

EN ISO 13849-1に準拠でCat. 4/PL eまで、EN IEC 62061に準拠のSIL 3、IEC 61508に準拠のSIL 3
1チャネル専用安全入力8点
2チャネル専用安全入力4点