IB IL 24 PSDI 16-PAC - セーフティモジュール
2700994

CRAの要件への適合に向けて準備中

セーフティ関連デジタル入力モジュール、IP20保護、SafetyBridge V3およびPROFIsafeシステムに対応。モジュールには、2チャネル専用の安全デジタル入力が8点、またはシングルチャネル専用の安全デジタル入力が16点あります。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品


特長

EN IEC 62061準拠のSIL 3
SIL 3 IEC/EN˽61508準拠
EN ISO 13849-1準拠のPL e