AXL F AI4 I 1H - アナログモジュール
2688491

Axioline F、 アナログ入力モジュール、 アナログ入力: 4、0 mA ... 20 mA、4 mA ... 20 mA、-20 mA ... 20 mA、接続テクノロジ: 2、3、4線、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、センサ電源内蔵、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

電流信号を接続するアナログの双極入力チャネル4点
センサを2/3/4線接続
電流:0~20 mA、4~20 mA、±20 mA
同時サンプリングですべてのチャネルを同時にスキャン
信号パスが離れているためにチャネル間のクロストーク減衰が高い
電磁干渉に極めて強い
デバイス定格プレートを保存