AXL E IOL TC4/K M12 - アナログモジュール
2702983

CRAの要件への適合に向けて準備中

アナログTC入力(タイプK/J)4点付きのAxioline E IO-Link/アナログコンバータ、2線式接続テクノロジ、IO-Link Aポート x 1、24 V DC、保護等級IP65

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

M12コネクタでIO-Linkマスタに接続(Aコード、4極)
IO-Link Aポート
IO-Link仕様 V1.1.2
状態表示
熱電対用差動入力4点
測定範囲(K型):-270°C~+1,372°C
測定範囲:J型:-210 °C ... +1200 °C
0.1 K/0.01 Kの精度を選択可能
センサを2線接続
M12ケーブルグランド、Push-inテクノロジ
プロセスデータワードの診断情報
マスタのIO-Linkインターフェースで電子モジュールに給電
保護等級 IP65