リモートI/O機器

リモートI/O機器

フエニックス・コンタクトの保護等級IP20およびIP65/IP67のリモートI/O機器は、すべての一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御盤またはシステムや機械で、入力および出力信号を直接収集します。データおよび信号のトラフィックは、アプリケーションの異なる分野ごとに最適化された信頼性の高い伝送が可能です。そのために多様な機械的特性や機能を持つ製品を使用します。

Go to Product Detail Page for item 2819765
IB IL INC-IN-2MBD-PAC - 機能モジュール
IB IL INC-IN-2MBD-PAC - 機能モジュール
2819765

Inline、 機能モジュール、 位置検出、 インクリメンタルエンコーダ; 増分エンコーダ入力: 1、EIA-422準拠の対称エンコーダおよび非対称エンコーダ; デジタル入力: 3、 24 V DC; デジタル出力: 1 (0.5 A); ローカルバスの伝送速度: 2 MBit/s; 保護等級: IP20; 製品内容: Inlineコネクタとマーキングエリアを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

Go to Product Detail Page for item 2862097
IB IL RS 485/422-2MBD-PAC - 通信モジュール
IB IL RS 485/422-2MBD-PAC - 通信モジュール
2862097

Inline、 通信モジュール、 シリアルデータ通信; PCP経由の通信; インターフェース: RS-485、RS-422: 1 (同時に作動); 通信速度: 110 Bit/s ... 38400 Bit/s; ローカルバスの伝送速度: 2 MBit/s; 保護等級: IP20; 製品内容: Inlineコネクタとマーキングエリアを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

Go to Product Detail Page for item 2878052
IB IL AO 4/8/U/BP-2MBD-PAC - アナログモジュール
IB IL AO 4/8/U/BP-2MBD-PAC - アナログモジュール
2878052

Inline、 アナログ出力端子台、アナログ出力: 8、0 V ... 10 V、-10 V ... 10 V、0 V ... 5 V、-5 V ... 5 V、接続テクノロジ: 2線式、ローカルバスの伝送速度: 2 MBit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

Go to Product Detail Page for item 2878696
IL MOD BK DI8 DO4-PAC - バスカプラ
IL MOD BK DI8 DO4-PAC - バスカプラ
2878696

Inline、バスカプラ、Modbus/RTU、D-SUB-9メスコネクタ、デジタル入力: 8、24 V DC、接続テクノロジ: 3線式、デジタル出力: 4、24 V DC、500 mA、接続テクノロジ: 3線式、ローカルバスの伝送速度: 500 kBit/s / 2 MBit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタ、マーキングフィールド、終端プレートを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

Go to Product Detail Page for item 2878641
IB IL AI 4/EF-2MBD-PAC - アナログモジュール
IB IL AI 4/EF-2MBD-PAC - アナログモジュール
2878641

Inline、 アナログ入力端子、 アナログ入力: 4、0 V ... 5 V、-5 V ... 5 V、0 V ... 10 V、-10 V ... 10 V、0 mA ... 20 mA、4 mA ... 20 mA、-20 mA ... 20 mA、接続テクノロジ: 2、3、4線、ローカルバスの伝送速度: 2 MBit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

特長特長

  • 制御盤およびフィールド設置用の幅広いリモートI/O機器
  • 記述ファイルにより制御システムに簡単に組込み
  • 幅広い機能とさまざまな設計で柔軟に使用可能
  • 非常に過酷な条件でも信頼性がありシステムの高可用性を確保
  • IO-Link通信により、より優れた柔軟性と幅広い機能を実現

新製品

8点絶縁出力付きAxioline Smart Elementリレーモジュール
アナログIO-Link I/Oボックス
M8接続テクノロジ搭載のデジタルIO-Link I/Oボックス
フィールド設置用EtherCAT® SubDevice
デジタル入力および出力を備えたI/Oモジュール
電力測定用モジュール
未使用のI/Oスロットを保護する平らなスロットカバー
Axioline E – デジタルIP65 / IP67 IO-Link I/Oボックス、DIO8、DI8
Axioline PリモートI/O機器向けの温度測定用I/Oモジュール
Axioline FリモートI/O機器向けの温度測定用I/Oモジュール
シリアルインターフェース(RS-232/RS-485)および拡張された機能範囲付きAxioline Smart Elements

デジタルI/Oモジュール

8点絶縁出力付きリレーモジュール

I/Oモジュールは、ソリッドステート技術により、24 Vで抵抗負荷のフローティングスイッチングを可能にします。非常に高速で摩耗のないスイッチングプロセスと、全出力の電気的絶縁により、高い操作の安全性と安定したシステム運用を確保します。

主な特長

  • フローティングデジタル出力8点
  • メカニカルリレーの代わりに、出力ごとにソリッドステートリレーを採用
  • 全出力間の電気的絶縁
  • 各出力の定格電流:最大6 A
  • 内部電力損失:出力あたり最大1.3 W
  • デバイス定格プレートを保存

特長

  • 最大100 µsの超高速スイッチングにより、オートメーションアプリケーションでの高精度応答を実現
  • 電気的絶縁出力により、グランドループや干渉カップリングを防止
  • エラー発生時でも、チャネルごとの絶縁により高い操作の安全性を実現
  • 制御盤内の省スペース化を実現する、コンパクトなAxioline Smart Element設計の8点リレー

アナログIO-Link I/Oボックス

最大4つのアナログセンサの接続

Axioline E機器は、IO-Link Aポートを介してIO-Linkマスタに接続することができます。これにより、IO-Link経由でアナログ信号を記録できます。IO-Linkマスタにより、異なるネットワーク内での使用が可能です。

主な特長

  • M12コネクタによるIO-Linkマスタへの接続
  • タイプAポート
  • IO-Link仕様V1.1.4
  • M12コネクタ付きで最大4点のアナログ入力の接続
  • 2線式、3線式、4線式のセンサ接続
  • 電圧範囲:0 V~10V、±10 V、0 V~5 V、±5 V

特長

  • プロセスのすぐ隣でセンサを接続可能
  • 最小限のケーブル配線作業で高性能
  • M12 push-pull高速接続テクノロジですばやく設置
  • 堅牢設計で長い製品寿命と高いシステム可用性
  • 将来に向けたオートメーションのための理想的な接続性

M8接続テクノロジ搭載のIO-Link I/Oボックス

最大8台のセンサおよびアクチュエータの接続

Axioline E機器は、IO-Link Aポートを介してIO-Linkマスタに接続することができます。そのため、IO-Linkを介してデジタル信号の取得および出力ができます。IO-Linkマスタにより、異なるネットワーク内での使用が可能です。

主な特長

  • M12コネクタでIO-Linkマスタに接続(Aコード、4極)
  • タイプAポート
  • IO-Link仕様V1.1.4
  • M8コネクタ付きで最大8点のデジタル入力・出力の接続(Aコーディング、3極)
  • 診断および状態表示
  • 保護等級:IP65 / IP67 / IP69

特長

  • プロセス近傍でのセンサおよびアクチュエータの接続
  • コンパクト設計で省スペース化を実現
  • 堅牢設計で長い製品寿命と高いシステム可用性

フィールド設置用EtherCAT® SubDevice

デジタルセンサおよびアクチュエータの接続

Axioline E機器はEtherCAT®ネットワーク内で使用するために設計されています。デジタル信号の取得と出力に使用されます。この機器は、過酷な産業環境下で制御盤なしでの使用に適しています。

主な特長

  • プッシュプルクイック接続またはねじ接続のM12コネクタによる接続
  • 保護等級:IP65 / IP67 / IP69
  • 最小サイクルタイム100 µsのEtherCAT®をサポート
  • サポートされているメールボックスプロトコル:CoE、FoE
  • 対応する同期モード:DC、SM

特長

  • プロセス近傍でのセンサおよびアクチュエータの接続
  • 最小限のケーブル配線作業で高性能
  • M12 push-pull高速接続テクノロジですばやく設置
  • 堅牢設計で長い製品寿命と高いシステム可用性

デジタル入力および出力を備えたI/Oモジュール

最大16台のセンサおよびアクチュエータの接続

デジタル混合モジュールは、最大16個のデジタル24 V DC信号を記録または切り替えます。各チャネルは、パラメータ設定なしで入力または出力として柔軟に使用できます。わずか15 mmの幅で最大限のコンフィグレーションを実現し、省スペースで多様な用途に対応します。

主な特長

  • 24 V DC信号向けの16個のデジタルチャネル
  • チャネルを入力または出力として自由に設定可能
  • 入力プロセスイメージに出力状態をマッピングする診断機能
  • IEC 61131-2、タイプ1およびタイプ3に準拠した入力
  • 短絡および過負荷保護
  • チャネルあたりの出力電流:最大0.5 A

特長

  • 入力と出力を1つのモジュールにまとめ、スペースを節約してハードウェアを削減
  • 各チャネルは入力または出力として柔軟に使用でき、最適な適応が可能
  • 入力データの出力状態により、診断が容易になり、ダウンタイムが短縮
  • 幅15 mmのコンパクト設計ながらデジタル信号を確実に記録
  • 安全な信号処理により、コンパクトなアプリケーションでも高い操作の安全性を確保

電力測定用モジュール

三相電力測定用I/Oモジュール

コンパクトなI/Oモジュールは、わずか15 mmの幅で効率的に三相電力を測定します。このモジュールは、迅速な起動、高い実装密度、既存のオートメーションシステムへの簡単な統合が特徴です。

主な特長

  • 15 mm幅での三相電力測定
  • 定格電圧:5 V AC~480/830 V AC
  • 測定範囲:0 V AC~600/1,035 V AC
  • 定格電流:0 A AC~5 A AC
  • 測定カテゴリCAT III 300 V / CAT II 600 V

特長

  • DINレール上のコンパクトな省スペース設計
  • 最小限のパラメータ設定で簡単な操作
  • すぐに使用可能
  • 高い実装密度で効率的な三相測定を実現

平らなスロットカバー

未使用I/Oスロットの保護

新しいスロットカバーにより、Axioline Fバックプレーン上の未使用のAxioline Smart Elementスロットを低コストで保護できます。

主な特長

  • スロットでのラッチ
  • 基板上高さ:20.8 mm
  • 保護等級:IP20
  • 温度範囲:-40°C~+70°C

特長

  • 未使用スロットの静電気放電(ESD)保護を確保
  • 既存のAXL SE SCおよびAXL SE SC-Aスロットカバーに対する、低コストの代替品
  • 工具不要の取付け・取外し
  • 必要最小限の保管スペース

フィールド設置用IO-Link I/Oボックス

最大8のデジタルセンサを接続

このAxioline E機器は、IO-Link Bポートを介してIO-Linkマスタに接続することができます。そのため、IO-Linkを介してデジタル信号の取得および出力ができます。IO-Linkマスタにより、異なるネットワーク内での使用が可能です。

主な特長

  • M12コネクタでIO-Linkマスタに接続(Aコード、4極)
  • タイプAポート
  • IO-Link仕様V1.1.3
  • M12コネクタ付きで最大8点の入力または最大8点の入力/出力の接続(Aコーディング、5極)
  • 保護等級IP65 / IP67 / IP69
  • シングルチャネル診断
  • 全体幅30 mm

特長

  • 限られたスペースでも、プロセスのすぐ隣でセンサとアクチュエータを接続可能
  • 最小限のケーブル配線作業で高性能
  • M12 push-pull高速接続テクノロジですばやく設置
  • 堅牢設計で長い製品寿命と高いシステム可用性
  • 将来に向けたオートメーションのための理想的な接続性

温度測定用I/Oモジュール

測温抵抗体(RTD)の接続

新しいRTDモジュールは、高可用性Axioline PリモートI/O機器向けに設計されています。測温抵抗体からの信号取得に使用されます。このモジュールは一般的なすべてのプラチナおよびニッケルセンサをサポートします。

主な特長

  • アナログ入力チャネル8点を測温抵抗体(RTD)に接続
  • 最大10 kΩの線形入力
  • -40°C ~+ 70°Cの拡張温度範囲
  • ホットスワップ対応のI/Oモジュール
  • 本質安全および非本質安全入力
  • 2線式、3線式、4線式のセンサ接続

特長

  • すべての一般的なRTDおよび線形抵抗入力に関するあらゆるアプリケーションの要件に対応
  • 2線式、3線式、4線式を使用することで、アプリケーションの柔軟性とセンサ距離拡張を実現
  • 広い温度範囲と体系的なホットスワップ機能により、高い信頼性と高可用性

温度測定用I/Oモジュール

測温抵抗体(RTD)の接続

このモジュールはAxioline F I/Oステーションで使用するために設計されています。Zone 0およびZone 1の防爆エリア内の測温抵抗体からの信号を取得するために使用されます。このモジュールはすべての一般的なプラチナおよびニッケルセンサをサポートします。

主な特長

  • アナログ入力チャネル8点を測温抵抗体(RTD)に接続
  • 最大10 kΩの線形入力
  • -40°C ~+ +70°Cの拡張温度範囲
  • 本質安全防爆入力
  • 2線式、3線式、4線式のセンサ接続

特長

  • すべての一般的なRTDおよび線形抵抗入力に関するあらゆるアプリケーションの要件に対応
  • 2線式、3線式、4線式を使用することで、アプリケーションの柔軟性とセンサ距離拡張を実現
  • 広域な温度範囲で高い信頼性
  • Zone 0およびZone 1内のRTDセンサに接続

シリアルインターフェース付きのI/Oモジュール

拡張機能付きバージョン

これらのAxioline Smart Elementsを使用すると、バスシステムのシリアルインターフェースで標準I/O機器の操作が可能となります。同時に、シリアルインターフェースでは最大230,400 bpsの伝送速度が可能です。何より、Modbus/RTUプロトコルもサポートされています。

主な特長

  • シリアル入力/出力1チャネル
  • RS-485インターフェースまたはRS-232インターフェース
  • データビット、ストップビット、パリティの値を設定可能
  • 各種プロトコルをサポート
  • Modbus/RTUクライアントおよびサーバのサポート
  • 1サイクルあたり61バイトのシリアルインターフェースデータを伝送可能

特長

  • シリアルインターフェースにより伝送データを高速取得
  • 調節可能なアドレスフィルタによるModbus/RTUテレグラムの対象を絞ったフィルタリング
  • Modbus/RTUサーバの応答時間への最適な適応
  • モジュール型で組合せ可能なI/O機器により、制御盤内でスペースを大幅に節約

コンパクトで柔軟
Axioline Smart Elements

プラグインAxioline Smart Elementは、バス通信のないシステムに依存しないI/Oモジュールです。個々のエレメントはI/O機能のみをサポートします。関連するI/O機器とのバス通信は、アダプタ同様の機能を持つバックプレーンとの組合せでのみ実現されます。そのためAxioline Smart Elementsは、汎用で柔軟に使用することができます。

製品へ
Axioline Smart Elements

Axioline Smart Elementの機能

コンパクトな機器Axioline Smart Elementのデザイン
Axioline Smart Element – Push-in式接続テクノロジ
Axioline Smart Element - システムに依存しないインターフェース
Axioline Smart Element – 手動ロック解除機構
コンパクトな機器Axioline Smart Elementのデザイン

設置面積は15 mm x 62 mmで、1台のAxioline Smart elementで最大16接続を実現することができます。接続電線サイズ最大1.5 mm²までのプラスチックカラーを含むフェルール付き電線で接続が可能です。

Axioline Smart Element – Push-in式接続テクノロジ

すべてのAxioline Smart Elementは、特に信号の高速接続用にPush-in式接続テクノロジを備えています。

Axioline Smart Element - システムに依存しないインターフェース

Axioline Smart Elementは、システムに依存しないインターフェースを経由してさまざまなソリューションコンセプトに統合することができます。

Axioline Smart Element – 手動ロック解除機構

Axioline Smart Elementは、適切なインターフェースにより簡単にキャリアモジュールに挿入することができます。取外しはシンプルなロック解除機構により非常に簡単です。

Axioline FリモートI/O機器内のAxioline Smart Element

Axioline FリモートI/O機器内のAxioline Smart Element

Axioline I/OリモートI/O機器のアプリケーション

Axioline Fステーションでは、従来のAxioline Fモジュールを、Axioline Smart Elementを含むAxioline Fバックプレーンに自由に組み合わせることができます。そのため、Axioline Smart Elementを既存のAxioline FバスカプラまたはAxiocontrolコントローラ(PLCnext Control機器や従来のPLCなど)上で、Axioline Smart Elementを操作することができます。

特別に開発されたAxioline Fバックプレーンは、4つまたは6つのSmart Elementsスロットを備えています。この柔軟性により、Axioline Smart ElementをAxioline Fバックプレーンの任意の場所に差し込むことができます。バックプレーンは2段設計で、I/Oステーションの全体幅を大幅に削減することができます。

最も過酷な条件下でも高速でデータを収集し操作が簡単
Axioline F

Axioline Fはブロックモジュール型仕様の制御盤用I/O機器です。あらゆるイーサネットベースの通信プロトコルにオープンでさまざまな設計に対応するAxioline Fは最大の柔軟性を提供します。

製品へ
 Axioline F

部品からシステム全体まで

インタラクティブイメージマップ:Axioline Fシステム
PLCnext Control
リモートアプローチでも、Axioline Fステーションはバスカプラの代用として、コントローラに直接取り付けることができます。高級言語およびIEC 61131-3-3プログラミング向けのPLCも選択することができます。
PLCnext Control
バスカプラ
リモートI/O機器に不可欠:すべての一般的なバスシステムとネットワークプロトコル向けのバスカプラ。
バスカプラ
I/O
Axioline Smart Elementを使用して、Axioline Fシステム内に非常にコンパクトなステーションを作成することができます。
I/O
I/O
プロセス関連アプリケーションでの使用向けのリモートI/Oステーション、本質安全I/Oも備えています。
I/O
I/O
幅広いリモートI/OステーションをセットアップするためのI/Oの広範な製品ラインアップ。
I/O

特長の一覧

Axioline F – 最適化されたシステム接続
Axioline F – 短時間で設置できる可視化
Axioline Fの堅牢な機構部の視覚化
Axioline F I/O機器
Axioline F – 拡張温度範囲
Axioline F – 船舶オートメーション用の認証
Axioline F – 最適化されたシステム接続

Axioline Fは制御盤取付けのイーサネットスペシャリストです。
製品ラインアップには、すべての一般的なイーサネットシステム向けのバスカプラがあります。
PROFINETシステム冗長性:バスカプラAXL F BK PN TPS PROFINETは、シングルバスカプラを使用したS2システムの冗長性の実現に関する仕様をサポートしています。つまり、バスカプラは2台の冗長PROFINETコントローラと通信できるため、システムの高いフェールセーフパフォーマンスを確保します。

Axioline F – 短時間で設置できる可視化

Push-in式接続テクノロジで設置時間を短縮できます。わかりやすい配線で上から下まで配線をサポートする設計です。

Axioline Fの堅牢な機構部の視覚化

機械的堅牢性の向上により、Axioline Fは5gの耐震動性、10gの耐連続衝撃性、30gの耐衝撃性を備えています。

Axioline F I/O機器

Axioline Fは、あらゆる要件を満たすように設計されたモジュール型I/O機器です。高速な信号取得機能により、フエニックス・コンタクトのコントローラを使用している場合でも、適合したバスカプラを搭載した全ての共通なネットワーク内で操作する場合でも、ご使用の機器の出力が上がります。

Axioline Fは、デジタルおよびアナログの入出力と機能を搭載した、特別なアプリケーション用の幅広いI/Oモジュールが特長です。PROFIsafeまたはSafetyBridgeテクノロジにより、セーフティアプリケーションを実現します。多様なI/Oモジュールによって、ステーション構造の柔軟さを保証します。

Axioline F – 拡張温度範囲

厳しい環境において確実な通信が不可欠です。Axioline Fは非常に堅牢なメカニカル設計です。-40°C ~ +70°Cの拡張動作温度範囲を持つXCバージョンおよびニス塗装のプリント基板は、過酷な条件下での使用に理想的です。

Axioline F – 船舶オートメーション用の認証

その優れた特性で、I/Oモジュールはすべての主要な海洋分類協会によって承認されています。低ノイズと堅牢な機械設計により、Axioline Fは造船のオートメーション向けの厳しい要件を満たします。

現場で直接柔軟に信号収集
Axioline E

新しいAxioline E世代は、制御盤のない分散型オートメーションのためのブロック仕様を採用した、未来のリモートI/O機器です。機器は、フィールド設置と、非常に過酷な周囲条件下にある機械での直接使用に関する、現在および将来の要件を満たすように設計されています。

製品へ
Axioline E

Axioline E―1つの製品シリーズで幅広い機能

インタラクティブイメージマップ:Axioline E Next Gen
デジタルI/O
さまざまなデジタルI/Oバージョンにより、コンセプト実現が非常に柔軟になります。
デジタルI/O
IO-Linkクライアント
一般的なイーサネットベースの通信プロトコルに、IO-Linkクライアントを備えた高性能IO-Linkインフラを実装。
IO-Linkクライアント
IO-Link機器
幅30または60 mm堅牢なAxioline E IO-Link I/OボックスなどのさまざまなIO-Link機器を接続することにより、分散型信号取得機能を拡張することができます。
IO-Link機器

特長の一覧

Axioline E Next Gen
Axioline E Next Gen – M12 push-pull高速接続テクノロジ
Axioline E Next Gen機器電源
Axioline E Next Gen IO-Linkアプリケーション
オートメーションシステムPLCnext Technologyの機器コンフィグレーション
Axioline E Next Gen

新世代のAxioline E機器は、保護等級IP65/IP67と完全成形亜鉛ダイカストケースで非常に堅牢です。
EMIに対する優れた耐性と堅牢な機械設計により、これらの機器を含むシステムのダウンタイムを最小限に抑えることができます。
温度範囲が広く、環境および一般的な冷却材や潤滑剤そして溶接ビードの影響も受けにくいため、多くのアプリケーションで使用できます。

Axioline E Next Gen – M12 push-pull高速接続テクノロジ

M12 Duo形状により、実績のあるM12ねじコネクタまたは新しいM12 push-pull高速嵌合方式を使用した柔軟なフィールド配線が可能になります。

M12 push-pull高速接続テクノロジは工具不要の組立てが特長で、実績のあるM12ねじ式接続と比較してケーブル配線時間を80%短縮し、機器あたり2分の節約になります。 接続プラグの固定によるフィードバックと、引張試験により、組立て中のエラーに対する高い保護機能を備えています。

Axioline E Next Gen機器電源

新世代のAxioline E機器は、2x 16 Aの高性能Lコーディング電源を備え、追加の給電ケーブルなしで非常に長いケーブル距離にわたって使用することができます。
IO-Linkサブ構造も、L+に最大2 A、UAに最大4 Aの高性能IO-Linkマスタポートにより、最低限のケーブル配線作業で、追加の給電ケーブルなしでセットアップすることができます。

Axioline E Next Gen IO-Linkアプリケーション

当社の新世代Axioline E-IO-Linkクライアントは、IO-Link仕様1.1.3に準拠しています。500 µs未満のI/O-Linkマスタサイクル時間で、接続されたIO-Link機器との情報交換を、市場で入手可能な第1世代IO-Linkより4倍高速に完了します。
接続されたIO-Link機器に関する設定オプションにより、機器はオートメーションシステムへの最適化された統合を可能にします。

オートメーションシステムPLCnext Technologyの機器コンフィグレーション

オートメーションシステムPLCnext Technologyでは、IODDをエンジニアリングシステムに統合するだけで、接続されたIO-Link機器を設定することができます。
IODDをインポートすることで、エンジニアリングシステム内のIO-Link機器のマッピングはPROFINET機器のものと全く同じになります。IODDからの機器パラメータは自動的に起動パラメータに変換され、機器の起動時にPROFINET機器の起動パラメータと共にダウンロードされます。

将来に向けたオートメーションのための接続性

オープンIIoT (Industrial Internet of Things:産業用IoT)
新世代のAxioline E機器は、実績のある産業用イーサネットプロトコル向けの産業用リアルタイム通信と、OPC UA経由の安全で信頼性が高くオープンなIIoT通信という2つの通信パラダイムを、並列で影響なく1つの機器プラットフォームにもたらします。

TSN(Time-Sensitive Networking)
新世代のAxioline E機器は、PROFINET、EtherNet/IP™、Modbus/TCP、EtherCAT®などの全市場に関連する産業用イーサネットプロトコルを段階的にサポートします。革新的な機器アーキテクチャにより、機器は新しいテクノロジ規格とPROFINET over TSNなどの将来のネットワークに柔軟に適応します。

産業用セキュリティ
新世代のAxioline E機器では、セキュリティ特性は設計段階から完全に考慮されています。これらの機器はいわゆる「セキュリティ・バイ・デザイン製品」として、IEC 62443-4-1準拠のTÜV認定プロセスの要件を満たします。フィールドおよびクラウド接続性のための組込みセキュリティ機能により、これらの機器は将来のオートメーションタスクに理想的に準備ができています。

機器情報のトポロジ

将来に向けたオートメーションのための理想的な接続性による、機器情報と機器コンフィグレーションへのアクセス

第1世代Axioline E

第1世代Axioline E

第1世代Axioline E

Axioline Eは、M12接続テクノロジを備えた、フィールド設置用のブロック仕様のリモートI/O機器です。この機器の主な特徴は、すべての一般的なイーサネットベース通信プロトコルと、Tコーディング電源のPROFIBUSへのオープン性です。

ホットスワップ機能と冗長性による高可用性
Axioline P

高可用性I/O機器は、冗長化されたPROFINETバスカプラと、デジタルおよびアナログI/Oモジュールで構成されます。広い温度範囲とホットスワップ可能な本質安全I/Oモジュールを備えたAxioline Pは、プロセス産業の需要を満たすように設計されています。

製品へ
Axioline P

プロセス志向のアプリケーション向けI/O機器

インタラクティブイメージマップ:プロセス志向のアプリケーション向けAxioline P I/O機器
PROFINETバスカプラ
PROFIBUS PAとI/Oを接続するためのバスカプラ。PROFINETシステム冗長機能のサポート(S2)により、システムの高可用性を実現。
PROFINETバスカプラ
PROFIBUS PAモジュール
PROFIBUS PAフィールドデバイス用の冗長フィールドバス電源ユニット。
PROFIBUS PAモジュール
標準および本質安全I/O
プロセス志向のアプリケーション向けホットスワップ機能による高可用性。
標準および本質安全I/O

Axioline Pの特長の一覧

制御盤内に設置されるAxioline P
Axioline P - 本質安全I/O
Axioline P - 標準および本質的に安全なI/Oモジュールの組合せ
Axioline P – 追加の電源なしの本質安全I/O
Axioline P – トポロジ
制御盤内に設置されるAxioline P

Axioline PリモートI/O機器は、アプリケーションに最大限の可用性を確保します。S2の冗長性で、2台のPROFINETコントローラが同時にI/Oステーションと通信することができます。

Modbus TCPネットワークで使用すると、それぞれ独自のIPアドレスを持つ個別のバスカプラを使用して冗長化通信を実装することもできます。

ホットスワップ可能なローカルバスにより、Axioline P I/Oから既存のモジュールを、システムをオフにせずに交換することができます。バスソケットの電気機械設計により、ローカルバス通信を中断しなくても、実際に複数のモジュールをステーションから同時に取り外すことができます。

Axioline P - 本質安全I/O

本質安全I/Oモジュールは、zone 2に設置でき、Zone 0までのセンサとアクチュエータの使用に適しています。HART通信およびNAMUR機能を備えており、プロセスオートメーションアプリケーションに特に適しています。

Axioline P - 標準および本質的に安全なI/Oモジュールの組合せ

Axioline P I/O機器に、標準モジュールを本質安全モジュールに非常に簡単に組み合わせることができます。パーティションプレート(アクセサリとして入手可能)を位置付けることにより、青い本質安全モジュールをステーションの最後に追加することができます。

Axioline P – 追加の電源なしの本質安全I/O

各I/Oモジュールに電源が内蔵されており、Axioline Pステーションのセットアップには追加の電源は不要です。さらに、永続的作動するバスソケットにより、モジュールを取り外したときにホットスワップ機能が確立されます。

Axioline P – トポロジ

モジュールステーションは、バスカプラを介してPROFINETコントローラ(例:分散型制御システム(DCS))と通信します。 オプションとして、最大8つのPROFIBUS PAセグメントを個々のプロキシアウトレットにコンパクトに接続できます。個々のセグメントが干渉の影響を受けないようにするために、適切なシールド接続テクノロジが利用可能です。PROFIBUS PAセンサはモジュール型Axioline Pプロキシに直接接続されます。
そのため、HARTやModbus/RTUなどの実績のあるフィールドバステクノロジを、PROFINETネットワークに組み込むことができます。 これは、モジュール型プロキシAxioline Pに接続されているPROFIBUS PAゲートウェイを使用して行われます。

トポロジ:Axioline PのZone 0までの接続

Axioline PのZone 0までの接続

Zone 0までの接続

Axioline P機器は、リモートI/O機器の形で分散型制御システム(DCS)に直接接続することができます。PROFINET S2システム冗長性をサポートするため、I/OステーションとDCSとの間の非常に信頼性の高い通信が確保されます。
Axioline PシステムはZone 2に設置でき、Zone2、1、0からのセンサおよびアクチュエータの信号を直接接続することができます。製品ラインアップには、HART通信用のアナログ入力および出力モジュール、ならびにNAMURセンサ接続用のデジタル入力モジュールなど、プロセスオートメーション用の重要な機能が含まれます。
そのため、本質安全モジュールを追加部品なしでI/Oステーションに統合できます。

Zone 1までの本質安全防爆かつ認証済み
Axioline X

信号が生成され、必要な場所で収集および出力 これは、配線時間の節約になり、結果的に取付けコストの節約になります。これはZone 1で直接行うこともできます。Axioline XリモートI/Oは、コンパクトなモジュールに32個の本質安全防爆なI/Oチャネルを備えたPROFINET機器です。ステンレススチール製のボックスに取付け済みのため、ATEXおよびIECExに準拠した認定を受け、すぐに使用できるソリューションが実現しました。

製品へ
制御ボックス内のAxioline X

Axioline Xの特長の一覧

制御ボックス内のAxioline X
Axioline XリモートI/Oモジュール
ウェブベース管理インタフェース
Axioline F、Axioline P、およびAxioline XをI/Oステーションとして使用
Axioline PおよびAxioline Xを使用するためのトポロジ
制御ボックス内のAxioline X

Axioline XリモートI/Oはステンレス製ボックス(保護等級IP66)に取付け済みです。ATEXおよびIEC Exに準拠して認証済みです。これにより、Zone 1での設置時間が短くすみ、認証コストも最小限に抑えられます。

Axioline XリモートI/Oモジュール

  • 堅牢で完全に密閉されるアルミニウム製ハウジング
  • 柔軟性の高い設定可能I/Oチャネル(16xDI NAMUR、8xDO、8xAI/AO/DO)
  • 個別のセンサ用電源とアクチュエータ用電源
  • チャネル単位の包括的な診断
  • ウェブサーバを組込み
  • PROFINET機器

ウェブベース管理インタフェース

診断機能とファームウェア更新機能を備えた統合ウェブサーバーにより、コントローラを使用しない簡単な操作が可能です。

Axioline F、Axioline P、およびAxioline XをI/Oステーションとして使用

Axioline Xは、費用対効果に優れ、ターゲットを絞ったプロセスオートメーションのソリューション範囲を広げます。プロセステクノロジ向けに認証されたAxioline F XCおよびAxioline P製品グループで、お客様と共に拡張可能なオートメーションソリューションを構築します。

Axioline PおよびAxioline Xを使用するためのトポロジ

信号経路を短くしてエラーや追加コストを削減します。追加のアイソレータを使用せずにネットワークに接続してZone 1にAxioline XリモートI/Oモジュールを直接設置することで、システムのトポロジが簡素化されます。信号を生成された場所で収集できます。

高度なモジュール型I/O機器
Inline

制御盤向けのPLC、バスカプラ、I/Oで構成されるInlineシステムで、簡単かつ低コストでアプリケーションを自動化 オートメーションおよびI/O機器は、その柔軟性により多数のプロジェクトで使用することができます。特別に開発されたプログラマブルロジックコントローラ(PLC)と組み合わせると、複雑なオートメーションプロセスも体系的に開発できます。さらに、オープンバスコンセプトにより、システムはさまざまなネットワークで多数のオプションを提供します。

製品へ
Inline I/Oステーション

PLC、バスカプラ、またはI/O―Inlineシステム

インタラクティブイメージマップ:PLC、バスカプラ、またはI/O - Inlineシステム
Inlineコントローラ
InlineコントローラはPROFINETやModbus/TCPなどのイーサネットベースのプロトコルをサポートします。またInline I/Oターミナルで簡単に拡張でき、統合ウェブサーバも用意されています。
Inlineコントローラ
バスカプラ
バスカプラの自由な選択により、Inline I/O機器を全ての共通のフィールドバスシステムとイーサネットネットワークに組み込むことができます。
バスカプラ
安全I/O
Inline ECO Safe端末、SafetyBridge TechnologyまたはPROFIsafe搭載の複雑なセーフティソリューションを使用した機能安全向けの最も簡単なソリューションの実装をInlineで選択することができます。
安全I/O
標準I/O
パラメータ設定あり/なしのI/Oターミナル。幅広い承認を得た多彩な機能により、任意のトポロジを自由に選択することができます。きめ細かなサービスが設計の基盤となります。
標準I/O

Inlineの特長の一覧

I/O端子
宇宙を眺める人のシルエット
宇宙を眺める人のシルエット
Inline I/Oを備えたAXC F IL ADAPTアダプタ端子台
I/O端子

「1台の端子で1つの機能」の原理に従って、アナログ温度測定からデジタル通信まで、ご使用のアプリケーションに適した機能を常に見つけることができます。I/O端子の幅広い製品ラインアップにより、システムにすばやく簡単に統合することができます。

宇宙を眺める人のシルエット

標準機能とアナログ端子は、パラメータと動作モードの設定のための幅広いオプションを提供します。すべての機能はタスクに柔軟に適応できます。

宇宙を眺める人のシルエット

Inline ECO端子は、すべてのInline端子および他のInline部品と組み合わせることができます。

Inline I/Oを備えたAXC F IL ADAPTアダプタ端子台

InlineとPLCnext Technologyは組み合わせて使用できます。AXC F IL ADAPTアダプタ端子台を使用すると、Inline I/Oをモジュール型のPLCnext Control機器に簡単に接続できます。このようにして、古いInlineコントローラを簡単に高性能なPLCnext Control機器に置き換えることができます。

ビルディングオートメーション用Inline

ビルディングオートメーション用Inline

ビルディングオートメーション用Inline

高性能なコントローラILC 2050 BIを使用すると、ビルインフラ、データセンター、および分散型地所のあらゆるサブセクションを迅速かつ効率的に自動化することができます。この機器はさまざまなインターフェースを備えているため、関連するビルディングオートメーションプロトコルをすべてサポートします。Inlineシステムの多数のI/Oコンポーネントによる拡張で、モジュール型オートメーションステーションのセットアップは簡単です。さまざまなプロトコルのデータタイプは標準化されるため、IoTベースのオートメーションが可能です。