IL MOD BK DI8 DO4-PAC - バスカプラ
2878696

CRAの要件への適合に向けて準備中

Inline、バスカプラ、Modbus/RTU、D-SUB-9メスコネクタ、デジタル入力: 8、24 V DC、接続テクノロジ: 3線式、デジタル出力: 4、24 V DC、500 mA、接続テクノロジ: 3線式、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s / 2 Mbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタ、マーキングフィールド、終端プレートを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

9極によるModbus接続 D-SUBソケット
Modbusインターフェースとロジック間を電気的に絶縁
デジタル入力 8点、デジタル出力 4点(オンボード)
1.2 kbps~115.2 kbpsのModbusでのデータ伝送速度(設定可能)
Modbusアドレスの設定用およびコンフィグレーション用のロータリーコードスイッチ
1~99でサポートされているModbusアドレス
ローカルバス(500 kbpsまたは2 Mbps)における伝送速度の自動検出
造船およびUL認証