この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 デジタル信号を取得するために使用します。
IB IL 24 DI 4-2MBD-PAC
-
デジタルモジュール
2692306
Inline、デジタル入力端子台、デジタル入力: 4、24 V DC、接続テクノロジ: 3線式、ローカルバスの伝送速度: 2 MBit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む
製品の詳細
外形寸法 |
|
幅 | 12.2 mm |
高さ | 140.5 mm |
奥行き | 71.5 mm |
寸法のメモ | ハウジングの寸法 |
アプリケーションノート | |
アプリケーションノート | 産業用途専用 |
インラインローカルバス | |
インターフェースの数 | 2 |
接続方法 | Inlineデータジャンパ |
通信速度 | 2 MBit/s |
モジュール | |
IDコード(dec.) | 190 |
IDコード(進法) | BE |
長さコード(16進) | 41 |
長さコード(10進) | 65 |
プロセスデータチャネル | 4 ビット |
入力アドレスエリア | 4 ビット |
出力アドレスエリア | 0 ビット |
抵抗長さ | 4 ビット |
必須パラメータデータ | 1 バイト |
必要なコンフィグレーションデータ | 4 バイト |
デジタル: | |
入力名 | デジタル入力 |
入力内容 | EN 61131-2クラス1 |
入力数 | 4 |
接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
接続方式 | 3線式 |
入力電圧 | 24 V DC |
入力電圧範囲「0」信号 | -3 V DC ... 5 V DC |
入力電圧範囲「1」信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
定格入力電圧範囲UIN | 24 V DC |
入力定格電流(UIN時) | 最小 3 mA (定格電圧) |
保護回路 | 短絡および過負荷保護 |
製品ライン | I/Oコンポーネント |
製品シリーズ | Inline |
タイプ | モジュラー |
製品内容 | Inlineコネクタとマーキングエリアを含む |
チャネル数 | 4 |
動作モード | プロセスデータ動作、4ビット |
規準状態での最大損失電力 | 0.4 W |
電位: 通信パワー(UL) | |
電源 | 7.5 V DC (電圧ジャンパ経由) |
消費電流 | 最大 51 mA |
電位: セグメント電源(US) | |
電源 | 24 V DC (電圧ジャンパ経由) |
電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
消費電流 | 最大 1 A |
電源: モジュール型電子機器 | |
電源 | 24 V DC |
電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
試験電圧: 5 V電源、入力側リモートバス/7.5 V電源(バスロジック) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: 5 V電源、出力側リモートバス/7.5 V電源(バスロジック) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: 7.5 V電源(バスロジック)/24 V電源(I/O) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: 24 V電源(I/O)/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
接続技術 | |
連続名 | インラインコネクタ |
電線接続 | |
接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
接続電線サイズ、単線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
撚線の接続電線サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 28 ... 16 |
剥き線長さ | 8 mm |
インラインコネクタ | |
接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
剥き線長さ | 8 mm |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
保護等級 | IP20 |
気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠) |
許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠) |
保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
取付けタイプ | DINレール取付け |
アイテム番号 | 2692306 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DRI131 |
GTIN | 4046356309912 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 91.5 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 66 g |
関税率 | 85389091 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | d5e2267c-8478-48d0-9344-f136423f34a4 |
互換性のある製品
-
IB IL SCN-12-ICP - Inlineコネクタ 2727611
-
IL CP - 星型キーイング 2742683
-
IB IL FIELD 2 - マーキングフィールド 2727501
-
EMT (62X10)R - 挿入ラベル 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808710
-
UCT-TMF 6 - 端子台マーキング 0828746
-
UC-TMF 6 - 端子台マーキング 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0809735
-
UCT-TMF 12 - 端子台マーキング 0829214
-
UC-TMF 12 - 端子台マーキング 0819233
特長
デジタル入力4点
2線式および3線式のセンサ接続
各センサの最大許容負荷電流:250 mA
端子台の最大許容負荷電流:1 A