製品型式に「2 MBD」が追加されたInline端末は、2 Mbpsの伝送速度で動作します。これらの端子台ベースは製造中止、現行製品ラインアップには含まれていません。 この伝送速度をお求めの場合は、最寄りのフエニックス・コンタクトの営業担当者にお問い合わせください。 500 kbpsの伝送速度で対応可能な場合は、製品型式に「2MBD」が付加されていない対応バージョンを代替品として選択してください。 1つのinlineステーション内では、常に同一の伝送速度を使用する必要があることにご注意ください。 この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 端子は位置、長さ、位置角をインクリメンタルエンコーダで検出するのに使用されます。 矩形信号の同期(RS-422)および非同期(5 V DC to 24 V DC)の両方のエンコーダを、端子台に接続できます。ロータリートランスデューサまたは長さ測定システムを、Zパルスあり/なしで読込み可能です。 動作の安全性を向上させるため、すべてのエンコーダ入力はケーブルの断線を監視します。端子は、特殊な動作モードを使用して距離コーディングのインクリメンタルエンコーダをサポートし、基準移動を非常に短距離にすることができます。 エンコーダ信号の入力に加えて、デジタル24 V DC入力x3、ホームポジションスイッチ用入力x1、リミットポジションスイッチ用入力x2を備えています。そのため、2台または3台の接続電線センサを接続できます。入力E3は「オープンコレクタ」出力としても使用可能です。
IB IL INC-IN-2MBD-PAC
-
機能モジュール
2819765
Inline、 機能モジュール、 位置検出、 インクリメンタルエンコーダ; 増分エンコーダ入力: 1、EIA-422準拠の対称エンコーダおよび非対称エンコーダ; デジタル入力: 3、 24 V DC; デジタル出力: 1 (0.5 A); ローカルバスの伝送速度: 2 Mbit/s; 保護等級: IP20; 製品内容: Inlineコネクタとマーキングエリアを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 24.4 mm |
| 高さ | 140.5 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 色 (ハウジング) | 緑 (RAL 6021) |
| インラインローカルバス | |
| インターフェースの数 | 2 |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 2 Mbit/s |
| 伝送手段 | 銅 |
| プログラミングデータ | |
| 長さコード(16進) | 02 |
| IDコード(dec.) | 127 |
| 長さコード(10進) | 02 |
| プロセスデータチャネル | 32 ビット |
| 入力アドレスエリア | 4 バイト |
| 出力アドレスエリア | 4 バイト |
| パラメータチャネル(PCP) | 0 バイト |
| 抵抗長さ(バス) | 4 バイト |
| フィールドバスデータテレグラム (PROFIBUS) | |
| 必須パラメータデータ | 1 バイト |
| 必要なコンフィグレーションデータ | 5 バイト |
| デジタル: | |
| 入力名 | デジタル入力 |
| 入力内容 | EN 61131-2クラス1 |
| 入力数 | 3 |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続方式 | 3線式 |
| 入力電圧範囲「0」信号 | -3 V DC ... 5 V DC |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
| 定格入力電圧範囲UIN | 24 V DC |
| 入力定格電流(UIN時) | 通常 2.7 mA |
| 導体の長さ | 最大 30 m |
| エンコーダ | |
| 入力数 | 1 (対称または非対称) |
| 入力名 | 増分エンコーダ入力 |
| エンコーダ信号 | EIA-422準拠の対称エンコーダおよび非対称エンコーダ |
| 導体の長さ | 最大 30 m (シールド付きケーブル、EMC指令への適合を確保) |
| デジタル: | |
| 出力名 | デジタル出力 |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続方式 | 2線式 |
| 出力数 | 1 (NPN、入力E3の二重割当て) |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Inline |
| タイプ | モジュラー |
| 製品内容 | Inlineコネクタとマーキングエリアを含む |
| 動作モード | 処理データモード、4ワード |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 汚染度 | 2 (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 規準状態での最大損失電力 | 1.4 W |
| エンコーダ | |
| 個数 | 1 |
| 定格出力電圧 | 5 V DC |
| 電圧幅 | 4.75 V DC ... 5.25 V DC |
| 電流容量 | 最大 250 mA |
| 保護回路 | 短絡保護; 電気および熱 |
| 個数 | 1 |
| 定格出力電圧 | 24 V DC |
| 電圧幅 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 電流容量 | 最大 250 mA |
| 保護回路 | 短絡保護; 電気及び熱 |
| 個数 | 最大 1 (A, /A, B, /B, Z, /Z) |
| 型式 | 同期増分エンコーダ |
| エンコーダ電圧源 | 5 V DC |
| 24 V DC | |
| 信号電圧レベル | 差分信号(信号-反転信号)、最小±0.5 V、最大±6 V |
| コモンモード電圧範囲信号 - 接地 | -10 V DC ... 13.2 V DC |
| カウンター周波数 | 最大 300 kHz |
| 個数 | 最大 1 (A、B、(Z)) |
| 型式 | 非対称インクリメンタルエンコーダ |
| エンコーダ電圧源 | 5 V DC |
| 24 V DC | |
| 信号電圧レベル | 低 ≤ 2.5 V、高 ≥ 3.5 V(最大27 Vまで) |
| カウンター周波数 | 最大 300 kHz |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V (電圧ジャンパ経由) |
| 消費電流 | 最大 80 mA |
| 電位: 主要回路(UM)の電源 | |
| 電源 | 24 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 1 A |
| 通常 340 mA | |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: 7.5 V電源(バスロジック)/24 V電源(I/O) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V電源(I/O)/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 7.5 V電源(バスロジック)/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 500 最小 |
| 接続技術 | |
| 連続名 | インラインコネクタ |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 機械的試験 | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 25g |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| アイテム番号 | 2819765 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI161 |
| GTIN | 4046356082273 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 177.133 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 143 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 8680c320-9736-498c-94de-7ad60e61e3d9 |
互換性のある製品
-
IB IL SCN-12-ICP - Inlineコネクタ 2727611
-
IB IL SCN-6 SHIELD - インラインシールドコネクタ 2726353
-
IL CP - 星型キーイング 2742683
-
IB IL FIELD 2 - マーキングフィールド 2727501
-
EMT (62X10)R - 挿入ラベル 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808710
-
UCT-TMF 6 - 端子台マーキング 0828746
-
UC-TMF 6 - 端子台マーキング 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0809735
-
UCT-TMF 12 - 端子台マーキング 0829214
-
UC-TMF 12 - 端子台マーキング 0819233
特長
EIA規格RS-422(ラインドライバ)に準拠の対称的信号のインクリメンタルエンコーダをサポート
非同期信号のインクリメンタルエンコーダ(プッシュプル)をサポート
5 Vまたは24 Vの電圧をエンコーダに供給
デジタル入力3点をリミットスイッチ2点またはホームポジションスイッチ1点に接続
最大入力周波数: 300 kHz
25 ビットの実際位置の値
1x、2x、または4xサンプリングで正確な評価
LEDによる回転方向表示