この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 アナログ電圧信号を出力するために使用します。 出力値は、8ビット値または16ビット値として表示されます。
IB IL AO 4/8/U/BP-2MBD-PAC
-
アナログモジュール
2878052
Inline、 アナログ出力端子台、アナログ出力: 8、0 V ... 10 V、-10 V ... 10 V、0 V ... 5 V、-5 V ... 5 V、接続テクノロジ: 2線式、ローカルバスの伝送速度: 2 MBit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 48.8 mm |
| 高さ | 136.8 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| インラインローカルバス | |
| インターフェースの数 | 2 |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 2 MBit/s |
| 伝送手段 | 銅 |
| モジュール | |
| IDコード(dec.) | 223 |
| IDコード(進法) | DF |
| 長さコード(16進) | 05 |
| 長さコード(10進) | 05 |
| プロセスデータチャネル | 80 ビット |
| 入力アドレスエリア | 10 バイト |
| 出力アドレスエリア | 10 バイト |
| 抵抗長さ | 96 ビット |
| 必須パラメータデータ | 27 バイト |
| 必要なコンフィグレーションデータ | 5 バイト |
| アナログ: | |
| 出力名 | アナログ出力 |
| 接続方式 | 2線式 |
| 接続技術に関する注意 | シールド対応 |
| 出力数 | 8 |
| D/Aコンバータの分解能 | 16 ビット |
| 保護回路 | 出力の過電流保護 |
| データ形式 | IB IL、IB ST、IB RT、標準表示、S7互換 |
| 出力値の表示 | 16ビット(15ビット + 符号) |
| プロセスデータ更新 | < 2 ms (動作モードにより異なる) |
| 負荷/出力負荷電流出力 | > 2 kΩ |
| 電圧出力信号 | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| 負荷/出力負荷電圧出力 | > 2 kΩ 0.05 % |
| 製品シリーズ | Inline |
| タイプ | モジュラー |
| 製品内容 | Inlineコネクタとマーキングエリアを含む |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 汚染度 | 2 (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 規準状態での最大損失電力 | 2.8 W |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 消費電流 | 最大 120 mA |
| 通常 100 mA | |
| 電位: アナログモジュール(UANA)の電源 | |
| 電源 | 24 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 95 mA |
| 通常 72 mA | |
| 接続技術 | |
| 連続名 | インラインコネクタ |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 28 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2878052 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI142 |
| GTIN | 4046356048453 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 252 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 215 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 6405fc29-7e34-4d1f-878f-682b91f2a5e2 |
互換性のある製品
-
IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN - インラインシールドコネクタ 2740245
-
IL CP - 星型キーイング 2742683
-
IB IL FIELD 8 - マーキングフィールド 2727515
-
EMT (62X46)R - 挿入ラベル 0800059
-
IB IL FIELD 2 - マーキングフィールド 2727501
-
EMT (62X10)R - 挿入ラベル 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808710
-
UCT-TMF 6 - 端子台マーキング 0828746
-
UC-TMF 6 - 端子台マーキング 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0809735
-
UCT-TMF 12 - 端子台マーキング 0829214
-
UC-TMF 12 - 端子台マーキング 0819233
特長
アナログ双極出力8点
アクチュエータを2線接続
チャネルはバスシステム経由で個別にパラメータ指定
出力値は4種類の形式で表示可能
診断および状態表示