柔軟なPLCnext Engineerソフトウェアプラットフォームは、PLCnext Controlに関連するあらゆるエンジニアリングタスクを単独のツールに組み合わせた、無料のソフトウェアツールを提供します。ソフトウェアにより、IEC 61131-3に準拠のプログラミング、セーフティプログラミング、表示、診断が可能になり、アドインを使用して追加機能やインターフェースで拡張することができます。
PLCnext Engineerにより、高級言語プログラムまたはMATLAB® Simulink®モデルを呼び出し、これらをPLCnext Control機器上で試運転および管理することが可能になります。そのため高級言語コードを標準オートメーションと便利に組み合わせることができます。
PLCnext Control Extension、 PLC拡張モジュール、 左配列、 イーサネットインターフェース; インターフェース: Ethernet: 1; 通信速度: 10/100/1000 Mbps; 保護等級: IP20; 製品内容: バスベースモジュールとAxioline コネクタを含む; サポート対象のコントローラ: AXC F 2152、 AXC F 3152、 AXC F 2000 EA; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。