このモジュールはAxioline Fステーション内で使用するために設計されています。 デジタル信号を出力するために使用します。 出力は短絡および過負荷から保護されます。
AXL F DO16/3 2F
-
デジタルモジュール
2688048
Axioline F、デジタル出力モジュール、デジタル出力: 16、24 V DC、500 mA、接続テクノロジ: 3線式、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
LR
認証ID: LR2480202TA-02BSH
認証ID: 840cRINA
認証ID: ELE008423XG001cULus Listed
認証ID: E238705cULus Listed
認証ID: E238705Functional Safety
認証ID: 968/EL 711.08/23互換性のある製品
特長
デジタル出力16点
24 V DC,500 mA
アクチュエータを2/3線接続
最小アップデート時間 < 100 µs
デバイス定格プレートを保存