Axioline Smart Elementは、Smart Elementインターフェースを持つシステムに統合できます。 このSmart Elementはインクリメンタルエンコーダの位置を検出します。
AXL SE INC1 ASYM
-
機能モジュール
1182185
Axioline Smart Elements、 機能モジュール、 位置検出、 インクリメンタルエンコーダ; 増分エンコーダ入力: 1、非対称エンコーダ; デジタル入力: 2、 24 V DC; 保護等級: IP20; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
非対称インクリメンタルエンコーダ(A, B, Z)のデジタル信号の収集
最大300 kHzのパルスの収集
線形または回転軸の評価
5 Vまたは24 Vエンコーダ用電源
入力1点を参照用に使用可能です
位置における迅速なバッファリング用のラッチ機能
測定された増分を出力する32ビットレジスタ
デバイス定格プレートを保存