このモジュールはAxioline Fステーション内で使用するために設計されています。 産業用アプリケーションで標準的な熱電対の信号を取得するために使用します。 このモジュールは、DIN EN 60584-1およびDIN 46710に準拠したさまざまな熱電対や-100~+100 mVの線形電圧をサポートします。 また、-5~+5 Vの電圧入力も供給します。 測定用変換器を使って加熱電流を監視することもできます。 Pt 100入力(CJ1およびCJ2)はどちらもセンサ入力や外部冷接点として使用できます。
AXL F UTH4 1H
-
温度モジュール
2688598
Axioline F、 温度記録モジュール、アナログ入力: 4 (熱電対またはリニア電圧用入力4点、および-5~+5 V入力1点)、接続テクノロジ: 2線式(シールド対応、ツイストペア)、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
LR
認証ID: LR2480202TA-02PRS
認証ID: TE/1020/880590/21BSH
認証ID: 840RINA
認証ID: ELE008423XG001ABS
認証ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
認証ID: E238705互換性のある製品
特長
4アナログ入力チャネル、熱電対または-100~+100 mVの線形電圧を接続
1アナログ入力チャネル、-5~+5 Vの電圧を接続
センサを2線接続
冷接点温度の内部検出と補償(パラメータ設定可能)
Pt 100冷接点センサを外付け可能
低耐性(通常±0.01%センサタイプK)
内部冷接点の内蔵スペース補正機能により、さまざまな取付け位置でも非常に低い測定公差を実現
High temperature stability (typically 8 ppm/K)
電磁干渉耐性が高い(Class A)
「チャネルスカウト」機能
デバイス定格プレートを保存
各チャネルの診断LEDによる表示で設置監視