アッセンブリ用電線対基板コネクタ

ケーブルアッセンブリ用に最適化された電線対基板コネクタ

Push-inスプリング接続式および圧着端子接続式のケーブルアッセンブリ用電線対基板コネクタには、コネクタ・プラグ、水平型と垂直型のソケット、およびパネル 貫通型プラグが含まれます。圧着端子はAWG 28~14の電線に使用可能です。CONNEXISのD21、D31、D32シリーズのコネクタは、2.5 mm、3.81 mm、5.08 mmピッチで、さまざまな信号や低電圧電源用に最適です。

Go to Product Detail Page for item 1376503
DD32H 2,2/20-PT-5,08-XX - 貫通プラグ
DD32H 2,2/20-PT-5,08-XX - 貫通プラグ
1376503

パネル貫通型コネクタ、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 列の数: 2、 極数: 20、 製品ラインアップ: DD32H 2,2/..-PT、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: 圧着端子接続式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: CONNEXIS DD、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: 固定ラッチ付きソケット、 梱包の種類: 段ボール梱包

Go to Product Detail Page for item 1378315
DD32H 2,2/ 6-H-5,08-XY - プリント基板用コネクタ・ソケット
DD32H 2,2/ 6-H-5,08-XY - プリント基板用コネクタ・ソケット
1378315

プリント基板用コネクタ・ソケット、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 列の数: 2、 極数: 6、 製品ラインアップ: DD32H 2,2/..-H、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: 圧着端子接続式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.8 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: CONNEXIS DD、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: 固定ラッチ付きソケット、 梱包の種類: 段ボール梱包

Go to Product Detail Page for item 1378115
DD21H 0,85/ 8-PT-2,5-Y - 貫通プラグ
DD21H 0,85/ 8-PT-2,5-Y - 貫通プラグ
1378115

パネル貫通型コネクタ、 色: 黒、 定格電流: 5 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 列の数: 2、 極数: 8、 製品ラインアップ: DD21H 0,85/..-PT、 ピッチ: 2.5 mm、 接続方式: 圧着端子接続式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: CONNEXIS DD、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: 固定ラッチ付きソケット、 梱包の種類: 段ボール梱包

Go to Product Detail Page for item 1340377
D31H 2,2/ 4-PT-3,81-X - 貫通プラグ
D31H 2,2/ 4-PT-3,81-X - 貫通プラグ
1340377

パネル貫通型コネクタ、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 列の数: 1、 極数: 4、 製品ラインアップ: D31H 2,2/..-PT、 ピッチ: 3.81 mm、 接続方式: 圧着端子接続式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: CONNEXIS D、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: 固定ラッチ付きソケット、 梱包の種類: 段ボール梱包

Go to Product Detail Page for item 1378287
D32H 2,2/ 3-V-5,08-Y - プリント基板用コネクタ・ソケット
D32H 2,2/ 3-V-5,08-Y - プリント基板用コネクタ・ソケット
1378287

プリント基板用コネクタ・ソケット、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 列の数: 1、 極数: 3、 製品ラインアップ: D32H 2,2/..-V、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: 圧着端子接続式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.8 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: CONNEXIS D、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: 固定ラッチ付きソケット、 梱包の種類: 段ボール梱包

Go to Product Detail Page for item 1376498
D32PC 2,2/ 3-5,08-Y - プリント基板用コネクタ
D32PC 2,2/ 3-5,08-Y - プリント基板用コネクタ
1376498

プリント基板用コネクタ、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 列の数: 1、 極数: 3、 製品ラインアップ: D32PC 2,2/..、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: 圧着端子接続式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: CONNEXIS D、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: ラッチフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包

Go to Product Detail Page for item 1340905
D31PC 2,2/ 5-3,81-Y - プリント基板用コネクタ
D31PC 2,2/ 5-3,81-Y - プリント基板用コネクタ
1340905

プリント基板用コネクタ、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 列の数: 1、 極数: 5、 製品ラインアップ: D31PC 2,2/..、 ピッチ: 3.81 mm、 接続方式: 圧着端子接続式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: CONNEXIS D、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: ラッチフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包

Go to Product Detail Page for item 1378280
DD32H 2,2/20-V-5,08-XX - プリント基板用コネクタ・ソケット
DD32H 2,2/20-V-5,08-XX - プリント基板用コネクタ・ソケット
1378280

プリント基板用コネクタ・ソケット、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 列の数: 2、 極数: 20、 製品ラインアップ: DD32H 2,2/..-V、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: 圧着端子接続式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.8 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 2、 プラグインシステム: CONNEXIS DD、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: 固定ラッチ付きソケット、 梱包の種類: 段ボール梱包

Go to Product Detail Page for item 1341140
D31H 2,2/ 4-FH-3,81-Y - プリント基板用コネクタ
D31H 2,2/ 4-FH-3,81-Y - プリント基板用コネクタ
1341140

プリント基板用コネクタ、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 列の数: 1、 極数: 4、 製品ラインアップ: D31H 2,2/..-FH、 ピッチ: 3.81 mm、 接続方式: 圧着端子接続式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: CONNEXIS D、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: 固定ラッチ付きソケット、 梱包の種類: 段ボール梱包

Go to Product Detail Page for item 1378272
DD32H 2,2/16-H-5,08-XX - プリント基板用コネクタ・ソケット
DD32H 2,2/16-H-5,08-XX - プリント基板用コネクタ・ソケット
1378272

プリント基板用コネクタ・ソケット、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 列の数: 2、 極数: 16、 製品ラインアップ: DD32H 2,2/..-H、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: 圧着端子接続式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.8 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: CONNEXIS DD、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: 固定ラッチ付きソケット、 梱包の種類: 段ボール梱包

特長

  • 数字、文字、記号のカスタム印字で、迅速かつ確実な配線
  • メカニカルコーディングによる誤挿入防止
  • M-CAD/E-CADデータと無料サンプルサービスで機器の開発プロセスをサポート
  • 工具を使用しないPush-inスプリング接続式で時間を短縮
  • 組立済みコネクタにより製造時間を簡単に短縮できます
無料サンプル
当社の基板対基板コネクタを試す

CONNEXISの製品ラインアップから電線対基板コネクタについての詳細をご希望ですか。– 無料サンプルを直接御社にお届けいたしますので、ご注文ください。当社のエキスパートが、お使いのアプリケーションに理想的なソリューションを見つけられるよう、お客様に合わせたアドバイスをご提供します。フエニックス・コンタクトの革新的な接続テクノロジの特長をご覧ください。

サンプルを今すぐ注文する
サンプルを注文する – 電線対基板コネクタ

CONNEXIS電線対基板製品ラインアップの概要


技術データの比較

製品データを比較して、アプリケーションに最適な製品をお選びください。

D21
D31 | DD31PS
D32
D21

D31 | DD31PS

D32

接続テクノロジ 圧着端子接続式 圧着端子接続式(D31) | Push-inスプリング接続式(DD31PS) 圧着端子接続式
極数 6 … 20 2 … 20 (D31) | 4 … 20 (DD31PS) 2 … 20
ピッチ 2.50 mm 3.81 mm 5.08 mm
電流 5 A 8 A 8 A
電圧(III/2) 160 V 160 V 320 V
製品リストへ 製品リストへ 製品リストへ

製品ラインアップの概要

インタラクティブイメージマップ:電線対基板コネクタの概要
圧着端子接続式プリント基板用コネクタ
圧着端子接続式プリント基板用コネクタは、自動化された製造向けに最適化されています。
圧着端子接続式プリント基板用コネクタ
電線中継接続を実現
CONNEXISシリーズの電線中継バージョンで、電線対電線接続を行うことができます。
電線中継接続を実現
さまざまなデザインのソケット
水平型または垂直型のソケットにより、プリント基板を効率的に設計することができます。
さまざまなデザインのソケット
パネル貫通の作製
ハウジングパネル貫通部の最適な接続用に、CONNEXIS製品シリーズにはパネル貫通も含まれています。
パネル貫通の作製
一段型または二段型デザインのプリント基板用コネクタ
一段型または二段型設計により、機器メーカーはコンパクトな接続を効率的に実装することができます。
一段型または二段型デザインのプリント基板用コネクタ
Push-in式接続テクノロジ
工具不要で時間を節約できるPush-in接続方式で、設置は非常に簡単です。
Push-in式接続テクノロジ

電線対基板コネクタの主な特長

圧着端子接続式電線対基板コネクタD21シリーズ
圧着端子接続式電線対基板コネクタD31シリーズ
  Push-inスプリング接続式電線対基板コネクタDD31PSシリーズ
圧着端子接続式電線対基板コネクタD32シリーズ
圧着端子接続式電線対基板コネクタD21シリーズ

D21シリーズには、さまざまなデザインとバージョンがあり、電線中継接続やパネル貫通など、幅広いアプリケーションに対応します。電線対基板コネクタには、6~20極、2.50 mmピッチの二段型バージョンがあります。

製品リストへ
圧着端子接続式電線対基板コネクタD31シリーズ

D31シリーズには、さまざまなデザインとバージョンがあり、電線中継接続やパネル貫通など、幅広いアプリケーションに対応します。電線対基板コネクタには、2~20極、圧着端子接続テクノロジの一段型または二段型バージョンがあります。

製品リストへ
  Push-inスプリング接続式電線対基板コネクタDD31PSシリーズ

DD31PSシリーズには、さまざまなデザインとバージョンがあり、電線中継接続やパネル貫通など、多数のアプリケーションに対応します。Push-inスプリング接続式電線対基板コネクタには、4~20極、3.81 mmピッチの二段型バージョンがあります。

製品リストへ
圧着端子接続式電線対基板コネクタD32シリーズ

D32シリーズには、さまざまなデザインとバージョンがあり、電線中継接続やパネル貫通など、幅広いアプリケーションに対応します。電線対基板コネクタには、2~20極、5.08 mmピッチの一段型または二段型バージョンがあります。

製品リストへ

Push-inスプリング接続式電線対基板コネクタ


Push-inスプリング接続式電線対基板コネクタ

テクノロジの変化による記録時間 CONNEXISにもPush-inスプリング接続方式が採用されました。

新しいPush-inスプリング接続式電線対基板コネクタCONNEXISは、フィールドや工場での配線を簡単にして迅速化します。さまざまなピッチやデザインにより、ロボット工学、エレベーター工学、バッテリー管理など、さまざまなアプリケーションが可能です。

エキスパートチェック:Push-inスプリング接続式CONNEXIS

Product SpecialistのAndré Gorellとのインタビューで、ケーブルアッセンブリ用に最適化されたプリント基板用コネクタがPush-in接続方式を含めて拡張された理由についてご確認ください。また、Push-inスプリング接続式CONNEXIS製品ラインアップに理想的なアプリケーションについてもご覧ください。

Push-inスプリング接続シリーズの特長の詳細

Push-inで接続することにより電線対基板コネクタを工具なしで配線
Push-inスプリング接続式電線対基板コネクタのエラーのない接続
Push-inスプリング接続式電線対基板コネクタで簡単に互換性を確保
Push-inスプリング接続式電線対基板コネクタのより迅速で確実な取付け
Push-inスプリング接続式電線対基板コネクタのデザイン・インサポート
Push-inで接続することにより電線対基板コネクタを工具なしで配線

Push-inスプリング接続方式を採用すると、組立済みではない部品をフィールドおよび工場で柔軟に配線することができます。工具不要のダイレクトコンタクトにより、Push-inは配線を非常に簡単にし、圧着端子接続式のプリント基板用コネクタを補う理想的な製品となっています。簡単に操作できるよう、開放ボタンは色分けされています。

Push-inスプリング接続式電線対基板コネクタのエラーのない接続

誤挿入を防ぐために、フエニックス・コンタクトではコーディングされたコネクタ・プラグとソケットを提供しています。コーディングはプラスチック製ハウジング内またはハウジング上に恒久的に組み込まれた機械的形状で行われます。コーディングは3種類の方法から選べます:X、Yバージョンに加えて、より複雑なアプリケーション向けにZバージョンも追加することができます。二段型コネクタで、3つのオプションを多彩な方法で組み合わせることができます。

Push-inスプリング接続式電線対基板コネクタで簡単に互換性を確保

簡単な修理、プロトタイプ開発、小規模シリーズの製造、あるいは組立配線済みシステムの設置における最後の数メートルなど、必要な場合に互換性を確保します。標準の形状因子コネクタの柔軟性を向上することで、ダウンタイムを低減し、開発プロセスと始動段階を加速します。

Push-inスプリング接続式電線対基板コネクタのより迅速で確実な取付け

生産施設内や現場での取り付け時に、コネクタに固有の視覚的識別情報が表示されるよう、標準アイテムにカスタマイズ可能なさまざまなパッド印刷を活用できます。さまざまな数字、文字、記号からお選びいただけます。

Push-inスプリング接続式電線対基板コネクタのデザイン・インサポート

当社のサポートにお任せください:機器開発時に必要な包括的な技術データ、CADモデルやE-CADデータを提供します。日々の業務にもうひとつの嬉しいサービス:当社のサンプルサービスは、製品サンプルを無料でお客様に直接お届けします。

圧着端子接続式電線対基板コネクタ


プリント基板用コネクタCONNEXISシリーズの象徴的イメージとしての、CONNEXISの銘が入ったレーシングカー

スピードと精度がものを言う時代 圧着端子接続式CONNEXIS

組立用の圧着ベースのプリント基板用コネクタは、自動化された製造工程を簡素化し、加速させることができます。新しいCONNEXIS製品ラインアップは、ケーブルアッセンブリの要件を満たすために特別に開発されました。圧着端子接続式であるため、このシリーズは特に自動化された製造工程に適しています。

エキスパートチェック:圧着端子接続式CONNEXIS

Product ManagerのAndré Gorellとのインタビューで、ケーブルアッセンブリ用の圧着端子接続式プリント基板用コネクタによって、自動製造工程が簡素化される理由と、理想的なアプリケーションをご確認ください。

圧着シリーズの特長の詳細

印字済み電線対基板コネクタCONNEXISシリーズ
コーディングを組み込んだ電線対基板コネクタCONNEXISシリーズ
プリント基板用コネクタCONNEXISシリーズ
電線対基板コネクタCONNEXISシリーズ
すずめっきまたは金めっきのケーブルアッセンブリ用電線対基板コネクタ
ハロゲンフリープラスチック製電線対基板コネクタ
印字済み電線対基板コネクタCONNEXISシリーズ

オスコネクタの分かりやすいグラフィカルマーキングで、製造工程または現場接続中の明確な視野を確保:標準製品印字用の、さまざまなカスタム指定のパッド印字オプションをご利用ください。さまざまな数字、文字、記号からお選びいただけます。

コーディングを組み込んだ電線対基板コネクタCONNEXISシリーズ

誤挿入を防ぐために、フエニックス・コンタクトではコーディングされたコネクタ・プラグとソケットを提供しています。コーディングはプラスチックハウジング内またはハウジング上に恒久的に組み込まれた機械的形状で行われます。3つのコーディングから選択することができます。X、Yバージョンに加えて、より複雑なアプリケーション向けにZバージョンもあります。二段型コネクタで、この3つのオプションを多彩な方法で組み合わせることができます。

プリント基板用コネクタCONNEXISシリーズ

個別ソリューションへの近道:豊富な標準品の製品ラインアップに加え、カスタム指定で幅広いさまざまな製品も提供しています。お客様のニーズに合わせてケーブル、ソケット、コネクタ・プラグを組み立てることができ、独自の製造ラインでの時間短縮につながります。また、独自の実装プロセスでの誤挿入を防止する、組立済みコネクタシステムもご利用いただけます。

電線対基板コネクタCONNEXISシリーズ

当社のサポートにお任せください:機器開発時に必要な、CADモデルやE-CADデータはもちろん、包括的な技術データを提供します。日々の業務にもうひとつの嬉しいサービス:当社のサンプルサービスは、製品サンプルを無料でお客様に直接お届けします。

サンプルサービス
すずめっきまたは金めっきのケーブルアッセンブリ用電線対基板コネクタ

常に適切な選択:お客様のアプリケーションに最適な材質を、お客様ご自身で決めることができます。フエニックス・コンタクトが、すずめっきと金めっきの圧着端子を両方提供するのはそのためです。 どちらの表面めっきも、伝送品質と長期安定性を備えています。製品リリース時はすずめっきをご利用いただけます。年内に金めっきにも拡張される予定です。

ハロゲンフリープラスチック製電線対基板コネクタ

建設業界では、特に電気設備において、ハロゲンフリープラスチックの必要性や重要性がすでに認識されています。フエニックス・コンタクトは、材料選定を行う際に人員や環境の保護の必要性を考慮しており、安全性の向上に大きく貢献しています。

さまざまな製品がオーバーレイ表示されたタブレット端末上の製品ナビゲータを見る2人の従業員

製品ナビゲータ 当社の幅広い製品ラインアップの概要をご覧ください

機器接続用のプリント基板用端子台、コネクタ、電子機器用ケースに関する明確な情報をすばやくご覧いただけます。製品ナビゲータは、シリーズをさまざまな製品グループに分けてサポートします。

CONNEXISシリーズの組立済みコネクタ

当社とともに、お客様ご希望の組立済みコネクタを開発

豊富な標準品の製品ラインアップに加え、カスタム対応でさらに幅広い製品を提供しています。お客様のニーズに合わせてケーブル、ソケット、コネクタ・プラグを組み立てることができ、製造ラインで貴重な時間を節約できます。

Eペーパー
CONNEXIS製品ラインアップの概要

CONNEXIS製品ラインアップのコネクタが、自動化製造プロセスに理想的である理由を、このEペーパーでご説明します。この特徴的な電線対基板コネクタの多用途性の概要をご覧ください。

Eペーパーを開く
産業ロボットによる自動化製造