プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 列の数: 2、 極数: 10、 製品ラインアップ: DD31PS 1,5/..、 ピッチ: 3.81 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: CONNEXIS DD、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: ラッチフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包
CONNEXISコネクタD21、D31、D32シリーズ
2.50 mm、3.81 mm、5.08 mmピッチで自動圧着機を使用可能
ケーブルアッセンブリ用の圧着端子接続式プリント基板用コネクタCONNEXISシリーズは、自動化された生産を簡素化および加速させることができます。D21、D31、D32シリーズにより、さまざまなデザインやバージョン(電線中継接続やパネル貫通など)の幅広いアプリケーションに対応することができます。
主な特長
- 断面積28 AWG~14 AWG
- 最大電流8 A
- 最大電圧320 V
- ピッチ:2.50 mm、3.81 mm、5.08 mm
- 圧着端子接続式
- ハロゲンフリーのプラスチック
特長
- 数字、文字、記号のカスタム印字により、迅速かつ安全な組立て
- メカニカルキー仕様で誤接続なし
- 組立済みコネクタにより簡単で時間を節約できる製造
- M-CAD/E-CADデータと無料サンプルサービスによる機器開発時のデザイン・インサポート
- すずめっきまたは金めっきの異なるコンタクトめっきで、幅広いアプリケーションが可能
プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 列の数: 2、 極数: 4、 製品ラインアップ: DD31PS 1,5/..、 ピッチ: 3.81 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: CONNEXIS DD、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: ラッチフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包
プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 列の数: 2、 極数: 18、 製品ラインアップ: DD31PS 1,5/..、 ピッチ: 3.81 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: CONNEXIS DD、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: ラッチフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包
プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 列の数: 2、 極数: 14、 製品ラインアップ: DD31PS 1,5/..、 ピッチ: 3.81 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: CONNEXIS DD、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: ラッチフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包
プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 列の数: 2、 極数: 16、 製品ラインアップ: DD31PS 1,5/..、 ピッチ: 3.81 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: CONNEXIS DD、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: ラッチフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包
プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 列の数: 2、 極数: 16、 製品ラインアップ: DD31PS 1,5/..、 ピッチ: 3.81 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: CONNEXIS DD、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: ラッチフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包
プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 列の数: 2、 極数: 12、 製品ラインアップ: DD31PS 1,5/..、 ピッチ: 3.81 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: CONNEXIS DD、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: ラッチフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包
プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 列の数: 2、 極数: 10、 製品ラインアップ: DD31PS 1,5/..、 ピッチ: 3.81 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: CONNEXIS DD、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: ラッチフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包
プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 列の数: 2、 極数: 8、 製品ラインアップ: DD31PS 1,5/..、 ピッチ: 3.81 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: CONNEXIS DD、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: ラッチフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包
プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 列の数: 2、 極数: 20、 製品ラインアップ: DD31PS 1,5/..、 ピッチ: 3.81 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: CONNEXIS DD、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: ラッチフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包