DD31PS 1,5/ 8-3,81-X - プリント基板用コネクタ
1500433

断面積 1.5 mm2
ピッチ 3.81 mm
接続方式 Push-inスプリング接続方式
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 列の数: 2、 極数: 8、 製品ラインアップ: DD31PS 1,5/..、 ピッチ: 3.81 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: CONNEXIS DD、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: ラッチフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









特長

プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
一方向からの操作と電線接続はデバイス前面に組込み可能
二重の列に配置された接点により、コンパクトな領域で高充填密度を可能にします。
ロック機構で突発的な切断を防止

よくある質問


製品には何色がありますか。

コネクタはブラックで、開放ボタンはオレンジです。


電線を選ぶ際に考慮すべき点は何ですか。

最大導体断面積1.5 mm2の一般的な電線はすべて接続可能です。


このコネクタにはアクセサリが必要ですか。

単線を使用している場合、アクセサリは不要です。


フェルールを使用する必要はありますか。

フェルールは必須ではありませんが、撚線の場合は工具不要の配線作業においてフェルールが必要となります。


Push-in接続可能なCONNEXISコネクタ・プラグと他のCONNEXIS製品を組み合わせることは可能ですか。

video thumbnail of faq answer

CONNEXISのPush-inスプリング接続式コネクタ・プラグは、パネル貫通および電線中継接続用コネクタ、プリント基板用ソケットと使用可能です。... もっと見る

CONNEXISのPush-inスプリング接続式コネクタ・プラグは、パネル貫通および電線中継接続用コネクタ、プリント基板用ソケットと使用可能です。

もっと見る

これらの製品に誤挿入防止用のコーディングはありますか。

はい、コーディングはすでに製品本体に組み込まれています。


コネクタにはラッチ付きもありますか。

はい、すべてのCONNEXISシリーズのプラグはラッチ機能を備えています。


製品の保護等級は何ですか。

コネクタはIP20に準拠して認証済みです。



FAQを表示