cULus認証済み
認証ID: E60425-20240617| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 標準 | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| 標準 | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
| D | ||||
| 標準 | 150 V | 15 A | 24 - 16 | |
| 代替1 | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 列の数: 2、 極数: 6、 製品ラインアップ: DD31PS 1,5/..、 ピッチ: 3.81 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: CONNEXIS DD、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: ラッチフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 標準 | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| 標準 | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
| D | ||||
| 標準 | 150 V | 15 A | 24 - 16 | |
| 代替1 | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
製品には何色がありますか。
コネクタはブラックで、開放ボタンはオレンジです。
電線を選ぶ際に考慮すべき点は何ですか。
最大導体断面積1.5 mm2の一般的な電線はすべて接続可能です。
このコネクタにはアクセサリが必要ですか。
単線を使用している場合、アクセサリは不要です。
フェルールを使用する必要はありますか。
フェルールは必須ではありませんが、撚線の場合は工具不要の配線作業においてフェルールが必要となります。
Push-in接続可能なCONNEXISコネクタ・プラグと他のCONNEXIS製品を組み合わせることは可能ですか。
これらの製品に誤挿入防止用のコーディングはありますか。
はい、コーディングはすでに製品本体に組み込まれています。
コネクタにはラッチ付きもありますか。
はい、すべてのCONNEXISシリーズのプラグはラッチ機能を備えています。
製品の保護等級は何ですか。
コネクタはIP20に準拠して認証済みです。