D21シリーズには、さまざまなデザインとバージョンがあり、電線中継接続やパネル貫通など、幅広いアプリケーションに対応します。電線対基板コネクタには、6~20極、2.50 mmピッチの二段型バージョンがあります。
圧着コンタクト、 定格電流: 6 A、 コンタクト表面: すず
Push-inスプリング接続式および圧着端子接続式のケーブルアッセンブリ用電線対基板コネクタには、コネクタ・プラグ、水平型と垂直型のソケット、およびパネル 貫通型プラグが含まれます。圧着端子はAWG 28~14の電線に使用可能です。CONNEXISのD21、D31、D32シリーズのコネクタは、2.5 mm、3.81 mm、5.08 mmピッチで、さまざまな信号や低電圧電源用に最適です。
圧着コンタクト、 定格電流: 6 A、 コンタクト表面: すず
プリント基板用コネクタ、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 列の数: 1、 極数: 5、 製品ラインアップ: D32PC 2,2/..、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: 圧着端子接続式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: CONNEXIS D、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: ラッチフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包
プリント基板用コネクタ・ソケット、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 列の数: 2、 極数: 6、 製品ラインアップ: DD31H 2,2/..-V、 ピッチ: 3.81 mm、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.8 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: CONNEXIS DD、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: 固定ラッチ付きソケット、 梱包の種類: 段ボール梱包
パネル貫通型コネクタ、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 列の数: 1、 極数: 10、 製品ラインアップ: D32H 2,2/..-PT、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: 圧着端子接続式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 ピン配列: 直線的なピン配置、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: CONNEXIS D、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: 固定ラッチ付きソケット、 梱包の種類: 段ボール梱包
パネル貫通型コネクタ、 色: 黒、 定格電流: 5 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 列の数: 2、 極数: 16、 製品ラインアップ: DD21H 0,85/..-PT、 ピッチ: 2.5 mm、 接続方式: 圧着端子接続式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: CONNEXIS DD、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: 固定ラッチ付きソケット、 梱包の種類: 段ボール梱包
プリント基板用コネクタ、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 列の数: 2、 極数: 12、 製品ラインアップ: DD32H 2,2/..-FH、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: 圧着端子接続式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: CONNEXIS DD、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: 固定ラッチ付きソケット、 梱包の種類: 段ボール梱包
プリント基板用コネクタ、 色: 黒、 定格電流: 5 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 列の数: 2、 極数: 20、 製品ラインアップ: DD21PC 0,85/..、 ピッチ: 2.5 mm、 接続方式: 圧着端子接続式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: CONNEXIS DD、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: ラッチフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包
プリント基板用コネクタ・ソケット、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 列の数: 2、 極数: 4、 製品ラインアップ: DD31H 2,2/..-V、 ピッチ: 3.81 mm、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.8 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: CONNEXIS DD、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: 固定ラッチ付きソケット、 梱包の種類: 段ボール梱包
プリント基板用コネクタ、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 列の数: 1、 極数: 3、 製品ラインアップ: D31H 2,2/..-FH、 ピッチ: 3.81 mm、 接続方式: 圧着端子接続式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: CONNEXIS D、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: 固定ラッチ付きソケット、 梱包の種類: 段ボール梱包
プリント基板用コネクタ、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 列の数: 2、 極数: 18、 製品ラインアップ: DD31PC 2,2/..、 ピッチ: 3.81 mm、 接続方式: 圧着端子接続式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: CONNEXIS DD、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: ラッチフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包
製品データを比較して、アプリケーションに最適な製品をお選びください。
D21シリーズには、さまざまなデザインとバージョンがあり、電線中継接続やパネル貫通など、幅広いアプリケーションに対応します。電線対基板コネクタには、6~20極、2.50 mmピッチの二段型バージョンがあります。
D31シリーズには、さまざまなデザインとバージョンがあり、電線中継接続やパネル貫通など、幅広いアプリケーションに対応します。電線対基板コネクタには、2~20極、圧着端子接続テクノロジの一段型または二段型バージョンがあります。
DD31PSシリーズには、さまざまなデザインとバージョンがあり、電線中継接続やパネル貫通など、多数のアプリケーションに対応します。Push-inスプリング接続式電線対基板コネクタには、4~20極、3.81 mmピッチの二段型バージョンがあります。
D32シリーズには、さまざまなデザインとバージョンがあり、電線中継接続やパネル貫通など、幅広いアプリケーションに対応します。電線対基板コネクタには、2~20極、5.08 mmピッチの一段型または二段型バージョンがあります。
新しいPush-inスプリング接続式電線対基板コネクタCONNEXISは、フィールドや工場での配線を簡単にして迅速化します。さまざまなピッチやデザインにより、ロボット工学、エレベーター工学、バッテリー管理など、さまざまなアプリケーションが可能です。
Product SpecialistのAndré Gorellとのインタビューで、ケーブルアッセンブリ用に最適化されたプリント基板用コネクタがPush-in接続方式を含めて拡張された理由についてご確認ください。また、Push-inスプリング接続式CONNEXIS製品ラインアップに理想的なアプリケーションについてもご覧ください。
Push-inスプリング接続方式を採用すると、組立済みではない部品をフィールドおよび工場で柔軟に配線することができます。工具不要のダイレクトコンタクトにより、Push-inは配線を非常に簡単にし、圧着端子接続式のプリント基板用コネクタを補う理想的な製品となっています。簡単に操作できるよう、開放ボタンは色分けされています。
誤挿入を防ぐために、フエニックス・コンタクトではコーディングされたコネクタ・プラグとソケットを提供しています。コーディングはプラスチック製ハウジング内またはハウジング上に恒久的に組み込まれた機械的形状で行われます。コーディングは3種類の方法から選べます:X、Yバージョンに加えて、より複雑なアプリケーション向けにZバージョンも追加することができます。二段型コネクタで、3つのオプションを多彩な方法で組み合わせることができます。
簡単な修理、プロトタイプ開発、小規模シリーズの製造、あるいは組立配線済みシステムの設置における最後の数メートルなど、必要な場合に互換性を確保します。標準の形状因子コネクタの柔軟性を向上することで、ダウンタイムを低減し、開発プロセスと始動段階を加速します。
生産施設内や現場での取り付け時に、コネクタに固有の視覚的識別情報が表示されるよう、標準アイテムにカスタマイズ可能なさまざまなパッド印刷を活用できます。さまざまな数字、文字、記号からお選びいただけます。
当社のサポートにお任せください:機器開発時に必要な包括的な技術データ、CADモデルやE-CADデータを提供します。日々の業務にもうひとつの嬉しいサービス:当社のサンプルサービスは、製品サンプルを無料でお客様に直接お届けします。
組立用の圧着ベースのプリント基板用コネクタは、自動化された製造工程を簡素化し、加速させることができます。新しいCONNEXIS製品ラインアップは、ケーブルアッセンブリの要件を満たすために特別に開発されました。圧着端子接続式であるため、このシリーズは特に自動化された製造工程に適しています。
Product ManagerのAndré Gorellとのインタビューで、ケーブルアッセンブリ用の圧着端子接続式プリント基板用コネクタによって、自動製造工程が簡素化される理由と、理想的なアプリケーションをご確認ください。
オスコネクタの分かりやすいグラフィカルマーキングで、製造工程または現場接続中の明確な視野を確保:標準製品印字用の、さまざまなカスタム指定のパッド印字オプションをご利用ください。さまざまな数字、文字、記号からお選びいただけます。
誤挿入を防ぐために、フエニックス・コンタクトではコーディングされたコネクタ・プラグとソケットを提供しています。コーディングはプラスチックハウジング内またはハウジング上に恒久的に組み込まれた機械的形状で行われます。3つのコーディングから選択することができます。X、Yバージョンに加えて、より複雑なアプリケーション向けにZバージョンもあります。二段型コネクタで、この3つのオプションを多彩な方法で組み合わせることができます。
個別ソリューションへの近道:豊富な標準品の製品ラインアップに加え、カスタム指定で幅広いさまざまな製品も提供しています。お客様のニーズに合わせてケーブル、ソケット、コネクタ・プラグを組み立てることができ、独自の製造ラインでの時間短縮につながります。また、独自の実装プロセスでの誤挿入を防止する、組立済みコネクタシステムもご利用いただけます。
当社のサポートにお任せください:機器開発時に必要な、CADモデルやE-CADデータはもちろん、包括的な技術データを提供します。日々の業務にもうひとつの嬉しいサービス:当社のサンプルサービスは、製品サンプルを無料でお客様に直接お届けします。
常に適切な選択:お客様のアプリケーションに最適な材質を、お客様ご自身で決めることができます。フエニックス・コンタクトが、すずめっきと金めっきの圧着端子を両方提供するのはそのためです。 どちらの表面めっきも、伝送品質と長期安定性を備えています。製品リリース時はすずめっきをご利用いただけます。年内に金めっきにも拡張される予定です。
建設業界では、特に電気設備において、ハロゲンフリープラスチックの必要性や重要性がすでに認識されています。フエニックス・コンタクトは、材料選定を行う際に人員や環境の保護の必要性を考慮しており、安全性の向上に大きく貢献しています。
機器接続用のプリント基板用端子台、コネクタ、電子機器用ケースに関する明確な情報をすばやくご覧いただけます。製品ナビゲータは、シリーズをさまざまな製品グループに分けてサポートします。
豊富な標準品の製品ラインアップに加え、カスタム対応でさらに幅広い製品を提供しています。お客様のニーズに合わせてケーブル、ソケット、コネクタ・プラグを組み立てることができ、製造ラインで貴重な時間を節約できます。