NBC-M12MRX/5,0-94F/M12MRX - ネットワークケーブル
1080722

ネットワークケーブル、Ethernet CAT6A(IEC 60512-27-100:2008、TIA-568-C.2:2009) (10 Gbps) CAT6A (10 Gbps)、8-極、PUR ハロゲンフリー、水色RAL 5021、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ エルボー M12、キーイング: X / IP67、上 プラグ エルボー M12、キーイング: X / IP67、ケーブル長: 5 m

製品の詳細









互換性のある製品